카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Hadron 640R용 Qualcomm RB5 테스트 키트

모델: 421-0096-00
product image

In Production
Hadron™ 640 개발 키트는 Qualcomm® RB5 또는 NVIDIA® Jetson Nano의 참조 하드웨어 및 소프트웨어를 갖춘 선도적인 플랫폼과 Hadron 640 시리즈의 통합을 가속화합니다. 이 키트는 열화상 및 실화상 카메라의 신속한 이미징 및 제어를 가능하게 하는 동시에 최종 애플리케이션을 위한 드라이버 통합 및 AI 개발을 단순화합니다.

NDAA를 준수하고 ITAR의 적용을 받지 않는 Hadron 640 시리즈는 64 MP 실화상 카메라와 고성능 640×512 방사 측정 Boson® 또는 Boson+ 열화상 카메라를 단일 IP54 등급 모듈에 결합합니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP) 최적화 설계와 즉시 사용 가능한 개발 키트를 갖춘 Hadron 640 시리즈는 배터리 수명과 임무 수행에 필수적인 작동 시간이 가장 중요한 무인 항공기 시스템(UAS), 무인 지상 차량(UGV), 로봇 공학 및 AI 기반 플랫폼을 위한 이상적인 이중 센서 페이로드입니다.

플러그 앤 플레이 개발 솔루션

당일 작업으로 개발 비용 및 출시 시간을 단축합니다.

업계 최고의 열화상 및 실화상 카메라 성능

고속 이중 VGA 방사 측정 열화상 및 HD 실화상 이미지를 수집합니다.

크기, 무게 및 전력 최적화 카메라 설계

소형, 경량 및 저전력 Hadron 640 시리즈로 작업 시간을 연장합니다.

사양

플랫폼

감도(ISO)
예
개발 보드
Qualcomm® Robotics RB5 개발 키트
게인 (Gain) 제어
예
게인(그래눌라)
예
명암
아니요
밝기
예
색조
아니요
선명도
예
센서 온도 판독
예
센서 자르기 영역
예
센서 HDR 활용
기능을 사용하려면 이미지 조정이 필요합니다.
셔터 속도
예
소음 제거
기능에 이미지 조정 필요
수평 및 수직 플립
예
운영 시스템
Linux
자동 노출 제어
예
저조도용 비닝
예
최대 해상도
64MP
카메라 확대/축소
예
키트 구성품
Hadron 640R용 Qualcomm Snapdragon RB5/Nvidia Nano 인터페이스 보드 Hadron 640R용 테스트 보드 (2) FPC 케이블
포화도
아니요
해상도 변경
예
화이트 밸런스(그래눌라)
예
화이트 밸런스(정의된 프리셋)
예
JPEG로 이미지 캡처
예
RAW 이미지 캡처
예
WDR
아니요

수출 지정

ECCN 코드
EAR99

리소스 및 지원

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

다운로드

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

다운로드

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품