Prism ISP에는 Teledyne FLIR의 특허 받은 MSX® 기술이 포함되어 있으며, 이 기술은 실시간 선명도를 높이기 위해 열화상 이미지에 가시 모서리 디테일을 오버레이합니다. 열화상 도구에는 관심 영역(ROI), 스폿 미터, 등온선, 조정 가능한 색상 팔레트 및 추가 측정 오버레이가 포함됩니다. Teledyne FLIR OEM의 특허 받은 이미지 처리 기술™인 VividIR은 일반적으로 더 비싼 QVGA 센서와 관련된 우수한 열 선명도와 디테일을 제공합니다.
Lepton XDS는 또한 최초로 첨단 방사 측정 JPEG(RJPG) 형식으로 이미지를 저장하여 후처리 및 보고서 생성을 위한 FLIR Thermal Studio를 포함한 광범위한 소프트웨어 에코시스템과의 원활한 호환성을 보장합니다.
OEM 통합 간소화
지능적이고 컴팩트한 듀얼 카메라 모듈로 설계 및 일정 최적화
PRISM ISP가 적용된 우수한 이미지
실시간 고급 이미지 신호 처리로 다중 스펙트럼 이미지 최적화
대량 생산
업계를 선도하는 열화상 카메라 제조업체와 함께 개발하여 리스크, 비용, 출시 기간을 단축 가능

OEM 통합 간소화
지능적이고 컴팩트한 듀얼 카메라 모듈로 설계 및 일정 최적화
- 공장에서 정렬된 방사 측정 160x120 열화상 및 5MP 실화상 카메라
- 개발 보드 키트 액세서리와의 통합 가속화
- USB 출력이 가능한 컴팩트한 크기와 5.6g의 가벼운 무게
PRISM ISP가 적용된 우수한 이미지
실시간 고급 이미지 신호 처리로 다중 스펙트럼 이미지 최적화
- 특허받은 FLIR MSX 및 VividIR 포함
- 고도화된 계측 및 기호화로 ROI, 스팟 미터 및 컬러 팔레트 제공
- FLIR 에코시스템에서의 원활한 사용을 위한 방사 측정 JPEG 파일 형식에 대한 액세스 제공


대량 생산
업계를 선도하는 열화상 카메라 제조업체와 함께 개발하여 리스크, 비용, 출시 기간을 단축 가능
- ITAR 비적용 및 미국 상무부 관할권에 따라 ECCN 6A003.b.4.b로 분류
- 통합 지원 필요 시 우수한 자격을 갖춘 기술 서비스 팀 이용 가능
- 검증된 가전제품 품질 보증 지표
사양
Radiometry
- Temperature Accuracy
- 높은 게인: ±5°C(41°F) 또는 5%(일반)
낮은 이득 중 큰 값: ±10°C(50°F) 또는 10%(일반) 중 큰 값
Imaging & Optical
- EO Camera Optics
- EFL 1.57mm, 98.2°HFOV, F/1/2.2
- EO Camera Sensor
- 2592 x 1944픽셀(5MP), 1.4µm 피치
- EO Camera Video
- 640x480 @ 30Hz
- IMU
- IMU가 설치되지 않음
- IR Camera Optics
- 57° HFOV, f/1.1
- IR Camera Video
- 8.7Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능)
- Thermal Imaging Detector
- 렙톤 3.5 160 x 120픽셀, 12µm 피치
- Thermal Sensitivity
- <50mK(0.050°C)
Electrical
- Power Consumption
- 1.6W 작동, 1.9W 셔터 이벤트 및 500mW 대기
Mechanical
- Size
- 29 x 26.7 x 8.8mm(1.14 × 1.05 × 0.35인치)
- Weight
- 렙톤 3.5(소켓 제외) - 1.0g(0.04oz)
XDS 서브어셈블리: 4.6g(0.16oz)
총 중량: 5.6g(0.20oz)
Environmental & Approvals
- Environmental Sealing
- N/A
- Non-Operating Temperature Range
- -40°C~+70°C(-40°F~158°F)
- Operating Temperature Range
- 0°C~+60°C(32°F~140°F)
- Tested EMI Performance
- FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class B
Export Designations
- ECCN Code
- 6a993.b.4.b
Resources & Support
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
애플리케이션 노트
Embedded Thermal Condition Monitoring for AI Data Center Infrastructure Using Lepton 3.1R
더 알아보기아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Lepton Series Datasheet
Lepton XDS Datasheet
Lepton XDS Engineering Datasheet r100
IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton REACH Declaration of Compliance
Lepton Software IDD Rev 303
Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!