카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

ITAR이 없는 Lepton® XDS는 내장 Prism™ ISP 영상 신호 처리 소프트웨어가 특징인 통합하기 쉬운 모듈에서 공장 출하 시 정렬된 방사성 160 × 120 Lepton 3.5 열화상 카메라와 5MP 가시화상 카메라를 결합합니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP)에 최적화된 설계로 모바일 장치, 소형 전자 장치, 스마트 빌딩, 화재 감지, 점유 분석 및 장비 상태 모니터링 애플리케이션을 위한 OEM 통합을 간소화합니다.

Prism ISP에는 Teledyne FLIR의 특허 받은 MSX® 기술이 포함되어 있으며, 이 기술은 실시간 선명도를 높이기 위해 열화상 이미지에 가시 모서리 디테일을 오버레이합니다. 열화상 도구에는 관심 영역(ROI), 스폿 미터, 등온선, 조정 가능한 색상 팔레트 및 추가 측정 오버레이가 포함됩니다. Teledyne FLIR OEM의 특허 받은 이미지 처리 기술™인 VividIR은 일반적으로 더 비싼 QVGA 센서와 관련된 우수한 열 선명도와 디테일을 제공합니다.

Lepton XDS는 또한 최초로 첨단 방사 측정 JPEG(RJPG) 형식으로 이미지를 저장하여 후처리 및 보고서 생성을 위한 FLIR Thermal Studio를 포함한 광범위한 소프트웨어 에코시스템과의 원활한 호환성을 보장합니다.

OEM 통합 간소화

지능적이고 컴팩트한 듀얼 카메라 모듈로 설계 및 일정 최적화

PRISM ISP가 적용된 우수한 이미지

실시간 고급 이미지 신호 처리로 다중 스펙트럼 이미지 최적화

대량 생산

업계를 선도하는 열화상 카메라 제조업체와 함께 개발하여 리스크, 비용, 출시 기간을 단축 가능





Lepton-XDS-PDP-Pillar1-Images-Streamline-OEM-Integration.jpg

OEM 통합 간소화

지능적이고 컴팩트한 듀얼 카메라 모듈로 설계 및 일정 최적화

  • 공장에서 정렬된 방사 측정 160x120 열화상 및 5MP 실화상 카메라
  • 개발 보드 키트 액세서리와의 통합 가속화
  • USB 출력이 가능한 컴팩트한 크기와 5.6g의 가벼운 무게

Lepton-XDS-PDP-Pillar2-Images-Prism-ISP.jpg

PRISM ISP가 적용된 우수한 이미지

실시간 고급 이미지 신호 처리로 다중 스펙트럼 이미지 최적화

  • 특허받은 FLIR MSX 및 VividIR 포함
  • 고도화된 계측 및 기호화로 ROI, 스팟 미터 및 컬러 팔레트 제공
  • FLIR 에코시스템에서의 원활한 사용을 위한 방사 측정 JPEG 파일 형식에 대한 액세스 제공

 

Lepton-XDS-PDP-Pillar3-Images-High-Volume-Production.jpg

대량 생산

업계를 선도하는 열화상 카메라 제조업체와 함께 개발하여 리스크, 비용, 출시 기간을 단축 가능

  • ITAR 비적용 및 미국 상무부 관할권에 따라 ECCN 6A003.b.4.b로 분류
  • 통합 지원 필요 시 우수한 자격을 갖춘 기술 서비스 팀 이용 가능
  • 검증된 가전제품 품질 보증 지표

 

 

 

사양

Radiometry

Temperature Accuracy
높은 게인: ±5°C(41°F) 또는 5%(일반)
낮은 이득 중 큰 값: ±10°C(50°F) 또는 10%(일반) 중 큰 값

Imaging & Optical

EO Camera Optics
EFL 1.57mm, 98.2°HFOV, F/1/2.2
EO Camera Sensor
2592 x 1944픽셀(5MP), 1.4µm 피치
EO Camera Video
640x480 @ 30Hz
IMU
IMU가 설치되지 않음
IR Camera Optics
57° HFOV, f/1.1
IR Camera Video
8.7Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능)
Thermal Imaging Detector
렙톤 3.5 160 x 120픽셀, 12µm 피치
Thermal Sensitivity
<50mK(0.050°C)

Electrical

Power Consumption
1.6W 작동, 1.9W 셔터 이벤트 및 500mW 대기

Mechanical

Size
29 x 26.7 x 8.8mm(1.14 × 1.05 × 0.35인치)
Weight
렙톤 3.5(소켓 제외) - 1.0g(0.04oz)
XDS 서브어셈블리: 4.6g(0.16oz)
총 중량: 5.6g(0.20oz)

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
N/A
Non-Operating Temperature Range
-40°C~+70°C(-40°F~158°F)
Operating Temperature Range
0°C~+60°C(32°F~140°F)
Tested EMI Performance
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class B

Export Designations

ECCN Code
6a993.b.4.b
호환 액세서리

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

애플리케이션 노트

Lepton 3.1R을 사용한 AI 데이터센터 인프라용 내장 열 상태 모니터링

더 알아보기

기술 지침

Lepton으로 사람 찾기

스토리 읽기

애플리케이션 노트

Lepton 스폿미터 코드

스토리 읽기

기술 지침

Lepton과 WeMo를 이용한 열감지 콘센트

스토리 읽기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

Lepton Series Datasheet

Datasheet

다운로드

Lepton XDS Datasheet

Datasheet

다운로드

Lepton XDS Engineering Datasheet r100

Datasheet

다운로드

IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP

STEP File

다운로드

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

다운로드

Lepton REACH Declaration of Compliance

Certification

다운로드

Lepton Software IDD Rev 303

Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Lepton으로 비즈니스 성장하기

이제 Teledyne FLIR 열화상 카메라 모듈 통합 작업이 비디오 사용 방법, 애플리케이션 노트 및 제품 도면, 데이터시트 등을 포함한 종합 지원 센터 라이브러리로 더 쉬워졌습니다!

더 알아보기

THERMAL BY FLIR란?

Thermal by FLIR는 제품에 FLIR 열화상 센서를 사용하는 OEM(주문자 상표 부착 생산자) 및 제품 혁신업체를 지원하는 협력 제품 개발 및 마케팅 프로그램입니다. 비즈니스 성장을 위해 시장을 변화시키는 차세대 혁신 제품을 개발할 수 있도록 Thermal by FLIR를 통해 지원하겠습니다.

더 알아보기