카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

MWIR 카메라 모듈 + 연속 줌 렌즈

Neutrino ISR 시리즈

NDAA를 준수하고 ITAR의 적용을 받지 않는 Neutrino® ISR 시리즈는 인텔리전스, 감시 및 정찰(ISR) 시스템을 개발하는 통합업체를 위한 턴키 솔루션입니다. 카메라는 Teledyne FLIR의 세계 정상급 중파장 적외선(MWIR) 카메라 모듈과 연속 줌(CZ) 렌즈를 업계를 선도하는 InVeo Designs LLC의 이미지 처리 및 제어 전자 장치와 결합합니다. 각 카메라는 고성능 이미징, 안정적인 수명이 긴 선형 쿨러, 기존 시스템을 업그레이드하기 위한 낮은 스위칭 비용을 제공합니다. 단일 소스의 공장 통합 및 최적화된 MWIR 이미징 시스템은 개발 위험, 비용 및 출시 시간을 줄이면서 시장을 선도하는 성능을 제공합니다.

FPA(다중 초점면 배열) 해상도와 CZ 렌즈 옵션을 산업 표준 이미지 처리 및 인터페이스 전자 장치와 통합하여 다양한 감지 인식 및 식별(DRI) 요구사항과 저렴한 비용을 충족합니다. 현재 4가지 구성이 출시될 예정인 ITAR 프리 카메라는 단거리, 중거리, 장거리 ISR, 경계 감시, 경계 감시 및 카운터 UAS(CUAS) 애플리케이션에 필요한 이미징 성능을 제공합니다.

모든 Neutrino ISR 카메라는 초고해상도, 난기류 완화, 대비 향상 등을 위해 Teledyne FLIR의 Prism™ AI 탐지, 추적 및 분류 모델과 Prism ISP 라이브러리를 실행할 수 있습니다.

Watch Video
Neutrino ISR 시리즈


Neutrino-GISR-PDP-Pillar1-Images-DRIVES-HIGH-SYSTEM-LEVEL-PERFORMANCE.jpg

높은 시스템 수준의 성능 제공

수명이 긴 선형 쿨러와 완전 통합형 CZ 광학 부품이 장착된 올바른 초점 거리, MWIR HD 또는 SD 카메라로 DRI 극대화

  • 최적의 열 감도를 제공하는 중파장 적외선(MWIR) VGA(640x512) 또는 SXGA(1280x1024) 픽셀 센서
  • 최적화된 스루줌 초점 및 보어사이트 유지로 뛰어난 자동 초점 및 범위 초점 지원
  • Prism AI 모델 및 ISP 라이브러리와 호환
  • -40°C ~ 71°C 에서 최적화된 이미지 품질로 범위에 걸쳐 거의 회절이 제한된 성능


Neutrino-GISR-PDP-Pillar2-Images-Designed-for-Integrators.jpg

통합업체를 위한 설계

MWIR 카메라와 CZ 렌즈가 통합된 업계에서 검증된 AgileCore™ 이미징 전자 장치는 최적의 성능과 호환성을 보장합니다

  • InVeo Designs LLC의 산업 표준 카메라 및 렌즈 제어 인터페이스
  • 30Hz 카메라 링크 또는 기가비트 이더넷 및 1080P30 HD-SDI,720P60 HD-SDI, NTSC 또는 PAL 비디오와의 공통 카메라 인터페이스
  • 포괄적인 통합 문서
  • 전담 애플리케이션 엔지니어링 및 기술 지원 팀


Neutrino-GISR-PDP-Pillar3-Images-Teledyne-FLIR-QUALITY,-Value,-and-Reputation.jpg

TELEDYNE FLIR 품질, 가치 및 평판

Teledyne FLIR 및 업계에서 가장 다양한 용도를 자랑하는 HD MWIR 카메라 모듈에서 기대하는 성능, 신뢰성 및 지원

  • 평균 고장 시간(MTTF)이 >27,000시간인 수명이 긴 선형 교반 쿨러
  • 단일 소스에서 제공하는 업계 최고의 2년 보증
  • Teledyne FLIR, 이전 New England Optical Systems에서 개발한 완전 수직 통합형 CZ 렌즈
  • NDAA 준수 및 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.a로 분류 - ITAR 적용 대상이 아님

해변의 보행자 - Neutrino SX12 ISR


건물 줌 아웃 - Neutrino SX8 ISR


UAS 대응 - Neutrino SX12 ISR


전투장 - Neutrino SX12 ISR


비행기 착륙 - Neutrino SX12 ISR


경계 감시 - Neutrino SX12 ISR


해안선 따라 패닝 - Neutrino SX12 ISR


주변 감시 - Neutrino SX12 ISR


플랫폼 서식지 - Neutrino SX12 ISR


타워 NFOV - WFOV - Neutrino SX12 ISR


타워 WFOV - NFOV - Neutrino SX12 ISR


타워 확대 - Neutrino SX8 ISR


타워 축소 - Neutrino SX8 ISR

MWIR 카메라 및 CZ 렌즈 기술의 발전

CZ 렌즈 솔루션과 함께 새롭게 제공되는 기성 MWIR은 일정을 최대 85%까지 줄일 수 있어 통합업체의 개발 시간을 2년 이상 절약할 수 있습니다.

방안 알아보기

모델 찾기

Resolution

모두 표시

Pixel Pitch (μm)

모두 표시

Results:

Reset Filters
표시 중 5 results
제품 해상도 프레임 속도 픽셀 피치 (μm) 수평 시야 온도 측정 상태 비교
Neutrino SX8 - ISR 15-300
425-1601140-C802
1280 x 1024 HOT MWIR 30Hz 0.008mm 2.0°~39.1°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino ISR 시리즈
Neutrino LC - ISR 20-420
425-0403155-C643
640 x 512 HOT MWIR 30Hz 0.015mm 1.30°~27.50°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino ISR 시리즈
Neutrino LC - ISR 20-420
425-1601140-C804
1280 x 1024 HOT MWIR 30Hz 0.008mm 0.84°~16.65°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino ISR 시리즈
Neutrino SX8 - ISR 50-1000
425-1601140-C805
1280 x 1024 HOT MWIR 30Hz 0.008mm 0.59° ~ 11.69°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino ISR 시리즈
Neutrino SX12 - ISR 1200
425-0056-00
1280 x 1024 30Hz 0.012mm 0.72°~7.2°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino ISR 시리즈

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

극저온 냉각 시스템의 신뢰성에 대한 이해

더 알아보기

기사

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

더 알아보기

백서

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

더 알아보기

애플리케이션 노트

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

더 알아보기

백서

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

더 알아보기

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

Neutrino Series Brochure

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Request Info