Neutrino ISR 시리즈
NDAA를 준수하고 ITAR의 적용을 받지 않는 Neutrino® ISR 시리즈는 인텔리전스, 감시 및 정찰(ISR) 시스템을 개발하는 통합업체를 위한 턴키 솔루션입니다. 카메라는 Teledyne FLIR의 세계 정상급 중파장 적외선(MWIR) 카메라 모듈과 연속 줌(CZ) 렌즈를 업계를 선도하는 InVeo Designs LLC의 이미지 처리 및 제어 전자 장치와 결합합니다. 각 카메라는 고성능 이미징, 안정적인 수명이 긴 선형 쿨러, 기존 시스템을 업그레이드하기 위한 낮은 스위칭 비용을 제공합니다. 단일 소스의 공장 통합 및 최적화된 MWIR 이미징 시스템은 개발 위험, 비용 및 출시 시간을 줄이면서 시장을 선도하는 성능을 제공합니다.
FPA(다중 초점면 배열) 해상도와 CZ 렌즈 옵션을 산업 표준 이미지 처리 및 인터페이스 전자 장치와 통합하여 다양한 감지 인식 및 식별(DRI) 요구사항과 저렴한 비용을 충족합니다. 현재 4가지 구성이 출시될 예정인 ITAR 프리 카메라는 단거리, 중거리, 장거리 ISR, 경계 감시, 경계 감시 및 카운터 UAS(CUAS) 애플리케이션에 필요한 이미징 성능을 제공합니다.
모든 Neutrino ISR 카메라는 초고해상도, 난기류 완화, 대비 향상 등을 위해 Teledyne FLIR의 Prism™ AI 탐지, 추적 및 분류 모델과 Prism ISP 라이브러리를 실행할 수 있습니다.

높은 시스템 수준의 성능 제공
수명이 긴 선형 쿨러와 완전 통합형 CZ 광학 부품이 장착된 올바른 초점 거리, MWIR HD 또는 SD 카메라로 DRI 극대화
- 최적의 열 감도를 제공하는 중파장 적외선(MWIR) VGA(640x512) 또는 SXGA(1280x1024) 픽셀 센서
- 최적화된 스루줌 초점 및 보어사이트 유지로 뛰어난 자동 초점 및 범위 초점 지원
- Prism AI 모델 및 ISP 라이브러리와 호환
- -40°C ~ 71°C 에서 최적화된 이미지 품질로 범위에 걸쳐 거의 회절이 제한된 성능

통합업체를 위한 설계
MWIR 카메라와 CZ 렌즈가 통합된 업계에서 검증된 AgileCore™ 이미징 전자 장치는 최적의 성능과 호환성을 보장합니다
- InVeo Designs LLC의 산업 표준 카메라 및 렌즈 제어 인터페이스
- 30Hz 카메라 링크 또는 기가비트 이더넷 및 1080P30 HD-SDI,720P60 HD-SDI, NTSC 또는 PAL 비디오와의 공통 카메라 인터페이스
- 포괄적인 통합 문서
- 전담 애플리케이션 엔지니어링 및 기술 지원 팀

TELEDYNE FLIR 품질, 가치 및 평판
Teledyne FLIR 및 업계에서 가장 다양한 용도를 자랑하는 HD MWIR 카메라 모듈에서 기대하는 성능, 신뢰성 및 지원
- 평균 고장 시간(MTTF)이 >27,000시간인 수명이 긴 선형 교반 쿨러
- 단일 소스에서 제공하는 업계 최고의 2년 보증
- Teledyne FLIR, 이전 New England Optical Systems에서 개발한 완전 수직 통합형 CZ 렌즈
- NDAA 준수 및 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.a로 분류 - ITAR 적용 대상이 아님
해변의 보행자 - Neutrino SX12 ISR
건물 줌 아웃 - Neutrino SX8 ISR
UAS 대응 - Neutrino SX12 ISR
전투장 - Neutrino SX12 ISR
비행기 착륙 - Neutrino SX12 ISR
경계 감시 - Neutrino SX12 ISR
해안선 따라 패닝 - Neutrino SX12 ISR
주변 감시 - Neutrino SX12 ISR
플랫폼 서식지 - Neutrino SX12 ISR
타워 NFOV - WFOV - Neutrino SX12 ISR
타워 WFOV - NFOV - Neutrino SX12 ISR
타워 확대 - Neutrino SX8 ISR
타워 축소 - Neutrino SX8 ISR
모델 찾기
Results:
| 제품 | 해상도 | 프레임 속도 | 픽셀 피치 (μm) | 수평 시야 | 온도 측정 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino SX8 - ISR 15-300425-1601140-C802 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 0.008mm | 2.0°~39.1°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Neutrino LC - ISR 20-420425-0403155-C643 |
640 x 512 HOT MWIR | 30Hz | 0.015mm | 1.30°~27.50°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Neutrino LC - ISR 20-420425-1601140-C804 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 0.008mm | 0.84°~16.65°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Neutrino SX8 - ISR 50-1000425-1601140-C805 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 0.008mm | 0.59° ~ 11.69°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Neutrino SX12 - ISR 1200425-0056-00 |
1280 x 1024 | 30Hz | 0.012mm | 0.72°~7.2°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!