Boson
NDAA 준수 및 ITAR-free Boson® 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈은 크기, 중량, 출력, 성능(SWaP)에 대한 표준을 설정합니다. Teledyne FLIR의 첨단 이미지 처리 및 여러 산업 표준 통신 인터페이스를 활용하여, 600mW의 최소 전력으로 소방부터 무인비행체(UAS), 보안 및 자동차 개발 키트까지 모든 애플리케이션을 지원합니다.
0.012mm 비냉각식 검출기는 640 × 512 또는 320 × 256의 두 가지 해상도와 여러 프레임 속도를 옵션으로 제공합니다. 라디오메트릭 모델은 절대 온도 측정 기능을 제공합니다. 다양한 렌즈 구성도 사용할 수 있는 등 Boson은 Teledyne FLIR는 가장 광범위한 LWIR 모델과 통합 프로그램에 대한 가장 뛰어난 유연성을 제공합니다. 사용하기 쉬운 Boson SDK, 사용자 친화적인 GUI 및 포괄적인 제품 통합 문서는 더 높은 수준의 시스템에 통합된 OEM을 더욱 간소화합니다.
플러그 앤 플레이 감도 업그레이드를 위해, 새로운 Boson+는 <20mK의 업계 최고의 NeDT를 제공합니다.

라디오메트리를 통한 업계 최고의 크기, 중량 및 전력(SWaP)
7.5그램 및 <4.9cm³에서 시작하는 완벽한 기능의 VGA 및 QVGA LWIR 열화상 카메라 모듈
- 600mW부터 시작하는 낮은 전력 소비
- 640 및 320 해상도, 0.012mm 픽셀 피치 방사 측정 LWIR 마이크로볼로미터
- -40°C~80°C의 온도 등급에서 견고한 구조와 안정적인 작동

입증된 성능 및 광범위한 배포
Teledyne FLIR의 가장 광범위한 LWIR 모델 구성의 일관된 성능, 유연성 및 가용성.
- 기성품 가용성을 갖춘 대량 제조 역량
- 다양한 타사에서 제공하는 액세스 가능한 타사 액세서리 키트
- 하드웨어 및 소프트웨어 구성을 통해 사용 조건에 맞게 성능 조정

통합업체를 위한 설계
모든 Boson 전반에서 공유되는 기계적/전기적 호환성으로 기존 설계 방식에 플러그 앤 플레이 지원.
- 사용하기 쉬운 Boson SDK, 사용자 친화적인 GUI, 포괄적인 제품 통합 문서
- 통합 지원 필요 시 우수한 자격을 갖춘 기술 서비스 팀 이용 가능
- NDAA 준수 및 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.a로 분류
Boson 비교
Boson+ |
Boson |
|
|---|---|---|
해상도 |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
픽셀 크기 |
12μm | |
스펙트럼 대역 |
0.008mm - 0.014mm | |
열 감도 |
산업용: ≤20 mK 전문가: ≤30mK |
산업용: ≤40 mK 전문가: ≤50mK 소비자: ≤60mK |
비디오 파이프라인 및 지연 |
AGC: 보다 깊은 검은색으로 개선 지연: <6ms |
AGC: 예 지연: <25ms |
장면 동적 범위 |
높은 게인: 최대 150°C 낮은 이득: 최대 350°C |
높은 게인: <140 °C 저증폭: <500 °C |
프레임률 |
60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 60Hz 및 9Hz |
라디오메트리 옵션 |
640 x 512 및 320 x 256 해상도 모델에서 2024년 2분기에 출시됩니다. | 예 |
저증폭 모드 사용 가능 |
예 | 예 |
셔터리스 옵션 |
예 | 예 |
야외 공원 - Boson 대 Boson+ 비교
Teledyne FLIR Office - Boson 대 Boson+ 비교
Teledyne FLIR Office - Boson 대 Boson+ 비교
발전소 - Boson 라디오메트리
트래픽 감시 - Boson 라디오메트리
실외 벽난로 - Boson 라디오메트리
공항 활주로 - Boson 라디오메트리
전기 패널 - Boson 라디오메트리
모델 찾기
Results:
| 제품 | 해상도 | 프레임 속도 | 픽셀 피치 (μm) | 수평 시야 | 온도 측정 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson 320, 4°(HFOV) 55mm20320A004 |
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 4° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 320, 6°(HFOV) 36mm20320A006 |
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 6° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 320, 12°(HFOV) 18mm20320A012 |
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 12° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 320, 16°(HFOV) 13.8mm20320A016 |
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 16° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 320, 24°(HFOV) 9.1mm20320A024 |
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 320, 34°(HFOV) 6.3mm20320A034 |
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 34° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 320, 34°(HFOV) 6.3mm - 방사측정20320A034-6IARX |
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 34° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 320, 50°(HFOV) 4.3mm - 소형 렌즈20320A050 |
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 50°(HFOV) 9.2mm - 소형 렌즈20640AS50 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 320, 50°(HFOV) 4.3mm - 방사측정20320AS50-6IARX |
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 320, 92°(HFOV) 2.3mm20320H092 |
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 92° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 6.0°(HFOV) 72.8mm20640A006 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 6.0° | 아니요 | Discontinued |
|
Boson 640, 8°(HFOV) 55mm20640A008 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 8° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 8°(HFOV) 55mm - 방사측정20640A008-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 8° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 12°(HFOV) 36mm20640A012 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 12° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 18°(HFOV) 24mm20640A018 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 18° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 18°(HFOV) 24mm - 방사측정20640A018-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 18° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 24°(HFOV) 18mm20640A024 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 24°(HFOV) 18mm - 소형 렌즈20640AS24 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 24°(HFOV) 18mm - 방사측정20640A024-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 32°(HFOV) 13.6mm - 방사측정20640AS32-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 32°(HFOV) 14mm20640A032 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 32°(HFOV) 13.6mm - 소형 렌즈20640AS32 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 32°(HFOV) 14mm - 방사측정20640A032-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 50°(HFOV) 8.7mm20640A050 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 50°(HFOV) 9.2mm - 방사측정20640AS50-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 95°(HFOV) 4.9mm20640A095 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 95°(HFOV) 4.9mm - 소형 렌즈20640AS95 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson 640, 95°(HFOV) 4.9mm - 방사측정20640AS95-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
스토리 읽기FAQ
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
스토리 읽기FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기Below are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
IDD CAD Data Boson 640 - 36.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - 4.9mm-f1.1
IDD CAD Data Boson 640 - 55.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - 73.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - 8.7mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - LENSLESS
IDD CAD Data Boson 640S - 18.0mm-f1.1
IDD CAD Data Boson 640S - 13.6mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640S - 4.9mm-f1.1
IDD CAD Data Boson 640S - 9.2mm-f1.0
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!