카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

비냉각, 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈

Boson

NDAA 준수 및 ITAR-free Boson® 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈은 크기, 중량, 출력, 성능(SWaP)에 대한 표준을 설정합니다. Teledyne FLIR의 첨단 이미지 처리 및 여러 산업 표준 통신 인터페이스를 활용하여, 600mW의 최소 전력으로 소방부터 무인비행체(UAS), 보안 및 자동차 개발 키트까지 모든 애플리케이션을 지원합니다.

0.012mm 비냉각식 검출기는 640 × 512 또는 320 × 256의 두 가지 해상도와 여러 프레임 속도를 옵션으로 제공합니다. 라디오메트릭 모델은 절대 온도 측정 기능을 제공합니다. 다양한 렌즈 구성도 사용할 수 있는 등 Boson은 Teledyne FLIR는 가장 광범위한 LWIR 모델과 통합 프로그램에 대한 가장 뛰어난 유연성을 제공합니다. 사용하기 쉬운 Boson SDK, 사용자 친화적인 GUI 및 포괄적인 제품 통합 문서는 더 높은 수준의 시스템에 통합된 OEM을 더욱 간소화합니다.

플러그 앤 플레이 감도 업그레이드를 위해, 새로운 Boson+는 <20mK의 업계 최고의 NeDT를 제공합니다.

Boson


Boson-PDP-Pillar1-Images-INDUSTRY-LEADING SIZE, WEIGHT, AND POWER2.jpg

라디오메트리를 통한 업계 최고의 크기, 중량 및 전력(SWaP)

7.5그램 및 <4.9cm³에서 시작하는 완벽한 기능의 VGA 및 QVGA LWIR 열화상 카메라 모듈

  • 600mW부터 시작하는 낮은 전력 소비
  • 640 및 320 해상도, 0.012mm 픽셀 피치 방사 측정 LWIR 마이크로볼로미터
  • -40°C~80°C의 온도 등급에서 견고한 구조와 안정적인 작동


Boson-PDP-Pillar2-Images-Proven-Performance-and-Widely-Deployed2.jpg

입증된 성능 및 광범위한 배포

Teledyne FLIR의 가장 광범위한 LWIR 모델 구성의 일관된 성능, 유연성 및 가용성.

  • 기성품 가용성을 갖춘 대량 제조 역량
  • 다양한 타사에서 제공하는 액세스 가능한 타사 액세서리 키트
  • 하드웨어 및 소프트웨어 구성을 통해 사용 조건에 맞게 성능 조정


Boson-PDP-Pillar3-Images-Designed-for-Integrators2.jpg

통합업체를 위한 설계

모든 Boson 전반에서 공유되는 기계적/전기적 호환성으로 기존 설계 방식에 플러그 앤 플레이 지원.

  • 사용하기 쉬운 Boson SDK, 사용자 친화적인 GUI, 포괄적인 제품 통합 문서
  • 통합 지원 필요 시 우수한 자격을 갖춘 기술 서비스 팀 이용 가능
  • NDAA 준수 및 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.a로 분류

Boson 비교

Boson+
Boson
해상도
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
픽셀 크기
12μm
스펙트럼 대역
0.008mm - 0.014mm
열 감도
산업용: ≤20 mK
전문가: ≤30mK
산업용: ≤40 mK
전문가: ≤50mK
소비자: ≤60mK
비디오 파이프라인 및 지연
AGC: 보다 깊은 검은색으로 개선
지연: <6ms
AGC: 예
지연: <25ms
장면 동적 범위
높은 게인: 최대 150°C
낮은 이득: 최대 350°C
높은 게인: <140 °C
저증폭: <500 °C
프레임률
60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 60Hz 및 9Hz
라디오메트리 옵션
640 x 512 및 320 x 256 해상도 모델에서 2024년 2분기에 출시됩니다. 예
저증폭 모드 사용 가능
예 예
셔터리스 옵션
예 예


야외 공원 - Boson 대 Boson+ 비교


Teledyne FLIR Office - Boson 대 Boson+ 비교


Teledyne FLIR Office - Boson 대 Boson+ 비교


발전소 - Boson 라디오메트리


트래픽 감시 - Boson 라디오메트리


실외 벽난로 - Boson 라디오메트리


공항 활주로 - Boson 라디오메트리


전기 패널 - Boson 라디오메트리

모델 찾기

Resolution

모두 표시

FOV Horizontal

모두 표시

Results:

Reset Filters
표시 중 29 results
제품 해상도 프레임 속도 픽셀 피치 (μm) 수평 시야 온도 측정 상태 비교
Boson 320, 4°(HFOV) 55mm
20320A004
320 x 256 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 4° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 320, 6°(HFOV) 36mm
20320A006
320 x 256 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 6° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 320, 12°(HFOV) 18mm
20320A012
320 x 256 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 12° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 320, 16°(HFOV) 13.8mm
20320A016
320 x 256 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 16° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 320, 24°(HFOV) 9.1mm
20320A024
320 x 256 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 24° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 320, 34°(HFOV) 6.3mm
20320A034
320 x 256 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 34° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 320, 34°(HFOV) 6.3mm - 방사측정
20320A034-6IARX
320 x 256 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 34° 예 In Production 정보 요청 Boson
Boson 320, 50°(HFOV) 4.3mm - 소형 렌즈
20320A050
320 x 256 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 50° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 50°(HFOV) 9.2mm - 소형 렌즈
20640AS50
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 50° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 320, 50°(HFOV) 4.3mm - 방사측정
20320AS50-6IARX
320 x 256 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 50° 예 In Production 정보 요청 Boson
Boson 320, 92°(HFOV) 2.3mm
20320H092
320 x 256 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 92° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 6.0°(HFOV) 72.8mm
20640A006
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 6.0° 아니요 Discontinued Boson
Boson 640, 8°(HFOV) 55mm
20640A008
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 8° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 8°(HFOV) 55mm - 방사측정
20640A008-6IARX
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 8° 예 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 12°(HFOV) 36mm
20640A012
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 12° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 18°(HFOV) 24mm
20640A018
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 18° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 18°(HFOV) 24mm - 방사측정
20640A018-6IARX
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 18° 예 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 24°(HFOV) 18mm
20640A024
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 24° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 24°(HFOV) 18mm - 소형 렌즈
20640AS24
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 24° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 24°(HFOV) 18mm - 방사측정
20640A024-6IARX
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 24° 예 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 32°(HFOV) 13.6mm - 방사측정
20640AS32-6IARX
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 32° 예 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 32°(HFOV) 14mm
20640A032
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 32° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 32°(HFOV) 13.6mm - 소형 렌즈
20640AS32
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 32° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 32°(HFOV) 14mm - 방사측정
20640A032-6IARX
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 32° 예 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 50°(HFOV) 8.7mm
20640A050
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 50° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 50°(HFOV) 9.2mm - 방사측정
20640AS50-6IARX
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 50° 예 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 95°(HFOV) 4.9mm
20640A095
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 95° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 95°(HFOV) 4.9mm - 소형 렌즈
20640AS95
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 95° 아니요 In Production 정보 요청 Boson
Boson 640, 95°(HFOV) 4.9mm - 방사측정
20640AS95-6IARX
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 95° 예 In Production 정보 요청 Boson

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

FAQ

Can auto-exposure be turned on and off in Boson? Is auto-exposure used to normalize the image with respect to min and max pixel magnitude?

스토리 읽기

FAQ

Does FLIR offer discounts for educational institutions?

스토리 읽기

FAQ

Does slow video have any effect on perceived resolution?

스토리 읽기

FAQ

How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?

스토리 읽기

FAQ

What is the difference between the PathFindIR II and Boson, Quark2, Tau2 cores?

스토리 읽기

FAQ

What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

스토리 읽기

FAQ

What is the process for handling Boson, Tau2, and Quark2 warranty repairs, including typical turnaround times?

스토리 읽기

FAQ

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?

스토리 읽기

FAQ

What is the scene dynamic range (SDR) of FLIR's OEM modules?

스토리 읽기

FAQ

What is the Schedule B number for Boson, Tau2, and Quark2 cameras?

스토리 읽기

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

다운로드

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

다운로드

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

다운로드

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

다운로드

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

다운로드

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

Boson Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson - Fleet Grade Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

다운로드

Boson Product Data Sheet Rev 390

Datasheet

다운로드

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

다운로드

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

다운로드

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

다운로드

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

다운로드

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

다운로드

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Request Info