0.012mm 비냉각식 검출기는 640 × 512 또는 320 × 256의 두 가지 해상도와 여러 프레임 속도를 옵션으로 제공합니다. 라디오메트릭 모델은 절대 온도 측정 기능을 제공합니다. 다양한 렌즈 구성도 사용할 수 있는 등 Boson은 Teledyne FLIR는 가장 광범위한 LWIR 모델과 통합 프로그램에 대한 가장 뛰어난 유연성을 제공합니다. 사용하기 쉬운 Boson SDK, 사용자 친화적인 GUI 및 포괄적인 제품 통합 문서는 더 높은 수준의 시스템에 통합된 OEM을 더욱 간소화합니다.
플러그 앤 플레이 감도 업그레이드를 위해, 새로운 Boson+는 <20mK의 업계 최고의 NeDT를 제공합니다.
사양
Performance
- Scene Temperature Range
- ~140°C(높은 게인)~500°C(낮은 게인)
- Thermal Spectral Range
- 장파 적외선; 0.008mm~0.014mm
Radiometry
- Temperature Measurement
- 아니요
Imaging & Optical
- Array format
- 320 × 256
- Continuous Electronic Zoom
- 1x~8x 줌
- Digital Zoom
- 1X~8X 확대
- f-number
- 1.0
- FOV - Horizontal
- 16°
- Frame Rate
- 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능
- Frame Rate Options
- 60Hz 기준산, 30Hz 런타임 선택 가능
- Full Frame Rate
- 60Hz 베이스라인; 30 Hz 실행 시간 선택 가능
- HFOV
- 16°
- IFOV (mrad)
- 0.8695652173913
- Image Orientation
- 조정 가능(세로 회전 또는 가로 회전)
- Lens Options
- 320 x 256 16° (HFOV) 13.8 mm (EFL)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 보정; 업데이트 된 FFC, FLIR 무소음, 무셔터 NUC(SSN™) 포함
- Pixel Pitch
- 0.012mm
- Pixel Size
- 0.012mm
- Resolution
- 320 x 256
- Scene Dynamic Range [Gain Mode in parentheses]
- ~ +140 °C (최고) ~ +500 °C (최저)
- Sensitivity [NEdT]
- <40mK(산업), <50mK(전문), <60mK(소비자)
- Sensor Technology
- 비냉각식 산화바냐듐 (VOx) 마이크로볼로미터
- Slow Frame Rate
- ≤9Hz 활용 가능
- Slow Video Option [factory configured]
- <9Hz 사용 가능
- Snapshots
- 이동식 매체 지원을 위한 풀-프레임 스냅 촬영, SDIO 인터페이스
- Spectral Band
- 장파 적외선, 8µm~–14µm
- Spectral Range
- 장파 적외선; 7.5 μm – 13.5 μm
- Symbol overlay
- 각 프레임 재기록 가능; 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
- Thermal Imaging Detector
- 비냉각 VOx 마이크로볼로미터
- Thermal Sensitivity
- <40 mK (산업용); <50 mK (전문가용); <60 mK (소비자용)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART 또는 USB
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS 또는 USB2
Electrical
- Input Voltage
- 3.3VDC
- Power Consumption
- 구성에 따라 다름, 최저 500mW
- Power Dissipation
- 구성에 따라 상이; 최저 500 mW
Mechanical
- Mounting Features
- 320 x 256 16° (HFOV) 13.8mm(EFL)
- Precision Mounting Holes
- 네 개의 탭형 M1.6x0.35(후면 커버)
- Size
- 21 × 21 × 11mm (렌즈 제외)
- Size (L x W x H)
- 21 × 21 × 11mm(렌즈 미포함)
- Size (w/o lens)
- 21 × 21 × 11mm(렌즈 미포함)
- Weight
- 7.5g (렌즈 제외, 구성에 따라 상이)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA 준수
ROHS 준수
REACH 준수
- Non-Operating Temperature Range
- -50°C~85°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~80°C
- Operational Altitude
- 12 km(민간 항공사 또는 기타 항공 플랫폼 최고 운항 고도)
- Shock
- 1,500 g @ 0.4 msec
- Solar protection
- 필수
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
스토리 읽기FAQ
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
스토리 읽기FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
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
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Boson Datasheet
Boson - Fleet Grade Datasheet
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Product Data Sheet Rev 390
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson SDK Documentation Rev 206
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!