Boson+는 두 가지 해상도, 여러 렌즈 옵션, 일부 렌즈에 대한 방사선 측정으로 제공되며, 공장에서 통합된 연속 줌 렌즈로 개발을 간소화하고 성능을 극대화할 수도 있습니다. 고객이 선택할 수 있는 USB, CMOS 또는 MIPI 비디오 인터페이스를 통해 Boson+를 Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella 등의 다양한 임베디드 프로세서에 통합하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 사용자 친화적인 SDK, 업데이트된 GUI 및 포괄적인 제품 설명서는 무인 지상 차량(UGV), 무인 항공기 시스템(UAS), 웨어러블, 보안 애플리케이션, 핸드헬드 및 열 시야를 위한 OEM 통합을 더욱 간소화합니다.
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
- Thermal Spectral Range
- 장파 적외선, 7.5µm~–14µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- 작동 조건에 따라 ±5°C 이하의 정확도.
- Temperature Measurement
- 아니요
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10mm
- Distortion
- WFOV <6%
NFOV < 1%
- f-number
- 1.2
- Focal Length
- NFOV = 75mm +4% / -0%;WFOV = 14mm +0% / -4%.
- Focus Change Time
- < 0.5초
- FOV - Horizontal
- 6°~30°
- FOV Change Time
- < 1.5초
- Frame Rate
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- Frame Rate Options
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- Image Orientation
- 조절 가능(수직 플립 및/또는 수평 플립)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 보정, FLIR의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트
- Parfocality
- 20°C에서 이 렌즈는 10.6µm에서 1/4파 이내로 확대/축소를 통해 초점을 유지해야 합니다.
- Pixel Pitch
- 0.012mm
- Pixel Size
- 12µm
- Relative Illumination
- RI 폴오프 < 10%; 확대/축소를 통한 플럭스 변경 <4%
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- 최대 140°C(높은 게인)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (산업용)
<30 mK (전문가용)
- Spectral Band
- 장파 적외선, 7.5µm~–14µm
- Symbol overlay
- 각 프레임의 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (산업용)
<30 mK (전문가용)
- Time to Focus
- < 1.5초
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB 또는 I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Serial Communication
- 다음과 같은 직렬 통신이 설정되어야 합니다. RS232, 38400 보드, 1 정지 비트, 8 데이터 비트, 패리티 없음
- Video Channels
- CMOS, MIPI 또는 USB3
Electrical
- Power Supply
- 공칭 전압 12V ± 1V
Mechanical
- Size
- 101 (L) x 77 (w) x 77 (h) mm
- Size (L x W x H)
- 101 (L) x 77 (w) x 77 (h) mm
- Weight
- 390 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- MIL-STD-1472 및 MIL-HDBK-1686을 충족하는 렌즈 어셈블리
- DLC Option
- DLC 전면 코팅 적용, 습도, 심한 마모, 염수 분무 노출을 견딜 수 있는 렌즈
- ESS Thermal
- -35°C~+70°C의 극한 온도에 노출되고, 최대 5deg/min 램프 속도 및 각 극한 온도에서 최소 60분의 체류 시간을 가질 수 있는 렌즈 어셈블리
- ESS Vibration
- 최소 10분 동안 광축을 따라 진동 프로파일(
10Hz에서 0.01 G2/Hz
50Hz에서 0.01 G2/Hz
80Hz에서 0.04 G2/Hz
350Hz에서 0.04 G2/Hz
500Hz에서 0.01 G2/Hz)을 갖춘 10Hz~500Hz까지의 무작위 진동
- Focus Over Temperature
- -35°C~70°C 까지 초점 유지
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Lens Window Transmittance
- HEAR L1: 8-12mm의 경우 >/= 84%
DLC L1: 8-12mm의 경우 >/= 78%
- Non-Operating Temperature Range
- 비작동 범위 -40°C~80°C
- Operating Temperature
- -40°C~70°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~70°C
- Operational Altitude
- 12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
- Protection and Anti-Reflection Coatings
- 렌즈 요소는 MIL-PRF-13830의 내구성 요건에 따라 접착, 중간 수준의 마모 및 습도가 적용된 반사 방지 코팅으로 코팅해야 합니다.
- Shock
- 11msec 하프 사인 펄스가 있는 9G, 3개의 축 각각에 대해 최소 3개의 펄스
- Solar protection
- 예, 공장 렌즈와 통합된 경우
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
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
스토리 읽기You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
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
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항