카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Boson Plus 640, 32°(HFOV) 13.6mm - 소형 렌즈, 셔터리스

모델: 23640AS32
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
Industrial: ≤20 mK Professional: ≤30 mK
12 µm
In Production
NDAA 준수 및 ITAR free Boson®+는 장파장 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라의 성능과 크기, 무게, 전력(SWaP)의 표준을 제시합니다. (≤)20mK 이하의 업계 최고의 열 감도를 제공합니다. 업그레이드된 AGC(Automatic Gain Control) 필터와 새로운 DDE+는 극적으로 향상된 장면 대비와 선명도를 제공합니다. 비디오 지연 시간을 낮춰 추적, 탐색기 성능 및 의사결정 지원을 강화합니다.

Boson+는 두 가지 해상도, 여러 렌즈 옵션, 일부 렌즈에 대한 방사선 측정으로 제공되며, 공장에서 통합된 연속 줌 렌즈로 개발을 간소화하고 성능을 극대화할 수도 있습니다. 고객이 선택할 수 있는 USB, CMOS 또는 MIPI 비디오 인터페이스를 통해 Boson+를 Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella 등의 다양한 임베디드 프로세서에 통합하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 사용자 친화적인 SDK, 업데이트된 GUI 및 포괄적인 제품 설명서는 무인 지상 차량(UGV), 무인 항공기 시스템(UAS), 웨어러블, 보안 애플리케이션, 핸드헬드 및 열 시야를 위한 OEM 통합을 더욱 간소화합니다.
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
Thermal Spectral Range
장파 적외선, 8µm~–14µm

Radiometry

Temperature Measurement
아니요

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Continuous Electronic Zoom
1X~8X 확대
Digital Zoom
1X~8X 확대
f-number
1.0
FOV - Horizontal
32°
Frame Rate
60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
Frame Rate Options
60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
HFOV
32°
IFOV (mrad)
0.88235294117647
Image Orientation
조절 가능(수직 플립 및/또는 수평 플립)
Non-Uniformity Correction (NUC)
공장 보정, FLIR의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트
Pixel Pitch
0.012mm
Pixel Size
12µm
Resolution
640 x 512
Scene Dynamic Range
최대 140°C(높은 게인)
Sensitivity [NEdT]
<20mK(산업용), <30mK(전문)
Spectral Band
장파 적외선, 8µm~–14µm
Symbol overlay
각 프레임의 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
Thermal Sensitivity
<20mK(산업용), <30mK(전문)

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB 또는 I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS, MIPI 또는 USB

Electrical

Input Voltage
3.3VDC
Power Consumption
구성에 따라 다름, 1,000mW부터 시작
Power Dissipation
구성에 따라 다름, 1,000mW부터 시작

Mechanical

Precision Mounting Holes
네 개의 탭 MM1.6x0.35(후면 커버)
Size (L x W x H)
21 x 21 x 11mm(렌즈 미포함)
Size (w/o lens)
21 x 21 x 11mm(렌즈 미포함)
Weight
렌즈 없이 7.5g(구성에 따라 다름)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
NDAA 준수
ROHS 준수
REACH 준수
Non-Operating Temperature Range
-50°C~85°C
Operating Temperature Range
-40°C~80°C
Operational Altitude
12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
Shock
1,500g @ 0.4msec
Solar protection
예, 공장 렌즈와 통합된 경우

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기술 지침

Boson+ Optical Specifications

더 알아보기

기사

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

더 알아보기

백서

임베디드 AI 그 이상: 센서 데이터에서 에지 배포까지 열 인지 파이프라인 최적화

더 알아보기

기사

VGA 대 SXGA 열화상 이미징: 범위, 광학 장치 및 AI에 더 높은 해상도가 의미하는 것
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
What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

스토리 읽기

FAQ

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?

스토리 읽기

FAQ

What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?

스토리 읽기

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

다운로드

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

다운로드

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4
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
STEP File

다운로드

Boson+ User SDK Documentation Rev410

IDD CAD Data Boson 320 - 13.8mm-f1.0

STEP File

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

Your Guide to Boson+ GUI 4.2
3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Interface with FLIR Boson and Boson+

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품