Boson+는 두 가지 해상도, 여러 렌즈 옵션, 일부 렌즈에 대한 방사선 측정으로 제공되며, 공장에서 통합된 연속 줌 렌즈로 개발을 간소화하고 성능을 극대화할 수도 있습니다. 고객이 선택할 수 있는 USB, CMOS 또는 MIPI 비디오 인터페이스를 통해 Boson+를 Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella 등의 다양한 임베디드 프로세서에 통합하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 사용자 친화적인 SDK, 업데이트된 GUI 및 포괄적인 제품 설명서는 무인 지상 차량(UGV), 무인 항공기 시스템(UAS), 웨어러블, 보안 애플리케이션, 핸드헬드 및 열 시야를 위한 OEM 통합을 더욱 간소화합니다.
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
- Thermal Spectral Range
- 장파 적외선, 8µm~–14µm
Radiometry
- Temperature Measurement
- 아니요
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Continuous Electronic Zoom
- 1X~8X 확대
- Digital Zoom
- 1X~8X 확대
- f-number
- 1.0
- FOV - Horizontal
- 32°
- Frame Rate
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- Frame Rate Options
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- HFOV
- 32°
- IFOV (mrad)
- 0.88235294117647
- Image Orientation
- 조절 가능(수직 플립 및/또는 수평 플립)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 보정, FLIR의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트
- Pixel Pitch
- 0.012mm
- Pixel Size
- 12µm
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- 최대 140°C(높은 게인)
- Sensitivity [NEdT]
- <20mK(산업용), <30mK(전문)
- Spectral Band
- 장파 적외선, 8µm~–14µm
- Symbol overlay
- 각 프레임의 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
- Thermal Sensitivity
- <20mK(산업용), <30mK(전문)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB 또는 I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS, MIPI 또는 USB
Electrical
- Input Voltage
- 3.3VDC
- Power Consumption
- 구성에 따라 다름, 1,000mW부터 시작
- Power Dissipation
- 구성에 따라 다름, 1,000mW부터 시작
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- 네 개의 탭 MM1.6x0.35(후면 커버)
- Size (L x W x H)
- 21 x 21 x 11mm(렌즈 미포함)
- Size (w/o lens)
- 21 x 21 x 11mm(렌즈 미포함)
- Weight
- 렌즈 없이 7.5g(구성에 따라 다름)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA 준수
ROHS 준수
REACH 준수
- Non-Operating Temperature Range
- -50°C~85°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~80°C
- Operational Altitude
- 12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
- Shock
- 1,500g @ 0.4msec
- Solar protection
- 예, 공장 렌즈와 통합된 경우
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
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
스토리 읽기You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
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
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항