Prism AIは、Boson、Hadron®、Neutrinoなど™、市場をリードするTeledyne FLIRのサーマルモジュールと互換性があり®、世界最大の’アプリケーション固有のサーマル画像データセットでトレーニングされた高性能モデルを提供します。認識ソフトウェアモデルは、自動車、地上ISR、空対地、およびカウンタードローンのアプリケーションに使用できます。
システムプロセッサーへの簡単な統合
ソフトウェアが高性能を実現し、赤外線カメラ認識機能の統合への投資を削減
認識エコシステムを活用して市場投入までの期間を短縮
開発ツールスイートは、赤外線ビデオおよび可視ビデオ入力を備えたシステムからの物体検出ソフトウェア向けにコスト効率の高いフレームワークを提供します。
Teledyne FLIRのブランドプロミスで開発者向けに構築
熱赤外線検知およびソリューションにおける信頼できるグローバルリーダー

システムプロセッサーへの簡単な統合
ソフトウェアが高性能を実現し、赤外線カメラ認識機能統合への投資を削減
- 赤外線および可視ビデオストリームにおける物体の分類、検出、追跡をビデオフレームレートで行います。
- 高性能相関ビデオトラッカー
- 移動目標指示装置(MTI)が小さな移動目標を検出
- NVIDIA ORIN AGXで最大270 TOPS、Qualcomm RB-5 Gen 2で48 TOPSをサポート

認識エコシステムを活用して市場投入までの期間を短縮
開発ツールスイートは、赤外線ビデオおよび可視ビデオ入力を備えたシステムからの物体検出ソフトウェア向けにコスト効率の高いフレームワークを提供します。
- モデルパフォーマンス評価ツールによるConservator™のデータライフサイクル管理
- 熱スペクトルと可視スペクトルの両方で4Mを超えるトレーニングアノテーション
- 高品質でスケーラブルな熱画像および可視画像アノテーションサービス
- 内部データまたはライセンスフリーデータを使用してトレーニングされたすべてのモデル

Teledyne FLIRのブランドプロミスで開発者向けに構築
熱赤外線検知およびソリューションにおける信頼できるグローバルリーダー
- 統合をサポートする専門家によるテクニカルサービス
- Teledyne FLIR ADK、Boson、Tau 2、Hadron、Neutrinoに対応
- ライブラリとドキュメントを含むサンプル C++ 参考用アプリケーションのサンプル
- LinuxとWindowsをサポート (リクエストによる)
仕様
Connections & Communications
- Camera Interface
- LWIR/MWIR用 16b モノクロ、可視用 24b RGB/BGR
Hardware
- Part Number
- 110-0200-20
Software Features
- Fine Grained Classification (AI)
- ターゲット上のピクセルに基づく漸進的分類識別(例:車両→小型トラック→F150)
- Moving Target Indicator (MTI)
- 静止ビデオまたは非静止ビデオからの小さな移動ターゲットの検出
- Multi-Object Tracker
- 軽量な信号処理ベースのトラッカーは、誤検出を低減し、検知がない場合でもフレーム間のターゲットロックを維持します。イメージプレーンおよびグラウンドプレーン構成を利用できます。(サーマルおよびEO)
- Object Detector (CNN)
- 車両、人間、動物、ボート、標識を含む40以上の検出クラス、地上ISR、空対地アプリケーション、無人航空機対策、自動車向けの事前トレーニング済みDNNモデル。その他のモデルもご要望に応じて対応いたします。(サーマルおよびEO)
- Single Object Tracker
- ユーザーが選択した移動ターゲットまたは固定ターゲットの自動追跡
- Support Contract
- クライアントハードウェアのソフトウェア統合と最適化のサポート(オンデマンド)
- Supported Hardware
- Qualcomm:Snapdragon 8 gen 1(RB5/QRB5165)および Snapdragon 8 gen 2(QCS8550)。NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin。その他のQualcommおよびNVIDA HW(ご要望に応じて)
- Synthetic Data Generation
- 希少または分類クラス/バックグラウンド用の合成オブジェクトとシーン生成(オンデマンド)
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
ホワイトペーパー
Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment
詳細を見る以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
Prism AI - Auto Datasheet
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。