カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Neutrino SX8, f/4, with Shutter

モデル: 425-1280140-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
8 µm
In Production
NDAA準拠でITARフリー、VGA解像度のNeutrino® LC、およびSXGA解像度のNeutrino SX8は、クラス最高の中波長赤外線(MWIR)画像とデータを小型で軽量なパッケージで提供します。Teledyne FLIRの高動作温度(HOT)焦点面アレイ(FPA)技術とリニアマイクロクーラーをベースにしたSWaPシリーズのカメラモジュールは、長寿命、低消費電力、静かで低振動の動作が求められる、耐久性の高い製品向けに設計されています。どちらも、小型ジンバルや機体、ハンドヘルドデバイス、セキュリティカメラ、ターゲットデバイス、資産監視アプリケーションに最適です。

Neutrino SWaPシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、最もリスクの低いソリューションです。Neutrino SWaPは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。

マルチ解像度SWAPに最適化されたMWIR カメラ・コア

VGA/15 µm および SXGA/8 µm HOT FPA カメラ・モジュールは、SWaP に最適化されたエンベロープで低消費電力、堅牢な構造、幅広い動作温度範囲を提供します。

インテグレーターのための設計

小型、軽量、かつパワフルな Neutrino SWaP シリーズのカメラ・モジュールは、共通のインターフェイスとサポート文書/アクセサリーを備えており、市場投入までの時間を短縮し、プロジェクトのリスクを軽減します。

性能、信頼性、サポート

Neutrino SWaPシリーズのカメラは、クラス最高の画質、業界をリードする2年間の保証、優れたSWaP性能、高い信頼性、長寿命を提供し、Teledyne FLIRの有名な製品サポートが付属しています。

仕様

ハードウェア

部品番号
425-1280140-1PAAX

イメージングとレンズ

FPA_デジタルビデオ表示形式
1280 × 1024
F値
f/4、f/3 および f/2.5 オプション
LAP/LACE
ユーザーが調整できる背景レベルと前景ブーストを備えた、ローカルエリア処理ダイナミックコントラスト拡張
NTSC_PAL[現場で切り替え可能]
N/A
Optical Continuous Zoom
○、最大8倍(デジタルズーム)
アレイフォーマット
1280 × 1024, 8µm pitch
カメラリンク
Yes
カラーパレット
○、RGB888モード
クーラーMTTF
最長27,000時間
コード
Yes, RGB888 mode
コールドアパーチャの高さ
19.4 mm from FPA
ズームおよびフォーカスコントロール
Yes
スペクトル帯
3.4~5.1µm 標準 
センサー技術
HOT MWIR
デジタルズーム
○、最大8倍(デジタルズーム)
パラレル [24ビット、16ビット、8ビット]
Yes
パレット
○、RGB888モード
ピクセルピッチ
8 µm
フレームレートオプション
1~60Hz、構成可能
画像最適化
リニア、ヒストグラム等化、DDE
画像最適化―AGC
Linear, Histogram Equalization, DDE
画像補正
2点(オフセットおよびゲイン)および不良ピクセル交換
解像度
1280 × 1024
感度[NEdT]
<38mK(TBB=30°C フラッドモードで50%充填)
検知器タイプ
HOT
使用可能なディスクリート入出力制御
Yes, Three available
視野角_水平
レンズなし
反転/復帰
○
冷間シールドの高さ
FPAから19.4mm
連続ズーム
Yes, up to 8x
連続ズーム [デジタルおよび光学]
○、最大8倍(電子ズーム)

接続と通信

1次電気コネクター
80-pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
SDKまたはGUIでユーザー設定可能
Yes
USB
Yes
外部同期IN/OUT
Master or Slave
通信
UART(115.2K ボー)
通信プロトコル
UART(115.2K ボー)

FPA制御

ROICモード
Free Run, Readout Priority, & Integration Priority
ウェルキャパシティ
2.6 × 10⁶ electrons
プログラム可能な積分時間
Yes (.01ms - 16ms) at 60 Hz
直接投入、スナップショット、順送り操作
Yes
読出し集積回路(ROIC)
ISC1601

電気式

消費電力
冷却時 <12W 、定常状態 <8W(23℃時)
電力損失
冷却時 <12W 、定常状態 <8W(23℃時)
入力電圧
+5.0 VDC カメラ、+12 VDC 冷凍冷却器
入力電源
+5.0 VDC Camera, +12 VDC Cryocooler

機械式

サイズ[L×W×H]
7.9cm×5.3cm×6.1cm
重量
< 420 grams (<15 oz)

環境と認定

使用温度
-40°C to +71°C (-40°F to +160°F)
使用温度範囲
-40℃~+71℃
使用高度
~12km (40,000 ft)
湿度
Non-condensing between 5% - 95%
衝撃
水平方向190g(0.55ms)
垂直方向320g(0.55ms)
軸方向550g(0.8ms)
振動
5.8 grms 3-axis, 1hr each
非使用時温度
-57°C to +80°C (-70.6°F to +176°F)
非使用時温度範囲
-57℃~+80℃

輸出指定

ECCNコード
6A003.b.4.a

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

クライオクーラー冷却式赤外線システムの信頼性について理解する

詳細を見る

ホワイトペーパー

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

ホワイトペーパー

小ピクセルピッチ赤外線センサー:ミッションクリティカルな用途向けにSWaP-Cと性能を最適化する

詳細を見る

ホワイトペーパー

組み込みAIを超えて:センサーデータからエッジでの導入まで、サーマル認識パイプラインを最適化する

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ダウンロード

サーモグラフィカメラレンズ選択に関する12の考慮事項

詳細を見る

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

Neutrino LC SDK (v26455)

Software Download

ダウンロード

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino SWAP Datasheet A4

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Neutrino SWaP Datasheet

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

ダウンロード

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品