カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Neutrino LC、シャッターあり

モデル: 425-0640140-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
<30mK. 25mK typical (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
15 µm
In Production
NDAA準拠でITARフリー、VGA解像度のNeutrino® LC、およびSXGA解像度のNeutrino SX8は、クラス最高の中波長赤外線(MWIR)画像とデータを小型で軽量なパッケージで提供します。Teledyne FLIRの高動作温度(HOT)焦点面アレイ(FPA)技術とリニアマイクロクーラーをベースにしたSWaPシリーズのカメラモジュールは、長寿命、低消費電力、静かで低振動の動作が求められる、耐久性の高い製品向けに設計されています。どちらも、小型ジンバルや機体、ハンドヘルドデバイス、セキュリティカメラ、ターゲットデバイス、資産監視アプリケーションに最適です。

Neutrino SWaPシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、最もリスクの低いソリューションです。Neutrino SWaPは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。

マルチ解像度SWAPに最適化されたMWIR カメラ・コア

VGA/15 µm および SXGA/8 µm HOT FPA カメラ・モジュールは、SWaP に最適化されたエンベロープで低消費電力、堅牢な構造、幅広い動作温度範囲を提供します。

インテグレーターのための設計

小型、軽量、かつパワフルな Neutrino SWaP シリーズのカメラ・モジュールは、共通のインターフェイスとサポート文書/アクセサリーを備えており、市場投入までの時間を短縮し、プロジェクトのリスクを軽減します。

性能、信頼性、サポート

Neutrino SWaPシリーズのカメラは、クラス最高の画質、業界をリードする2年間の保証、優れたSWaP性能、高い信頼性、長寿命を提供し、Teledyne FLIRの有名な製品サポートが付属しています。

仕様

ハードウェア

部品番号
425-0640140-1PAAX

イメージングとレンズ

FPA_デジタルビデオ表示形式
640x512
F値
f/5.5(標準)、f/4(オプション)、f/2.5(オプション)
NTSC_PAL[現場で切り替え可能]
○ (アクセサリーボードが必要)
Optical Continuous Zoom
○、最大8倍(デジタルズーム)
カメラリンク
○ (アクセサリーボードが必要)
カラーパレット
○、RGB888モード
コード
○、RGB888モード
コールドアパーチャの高さ
19.7mm from FPA
スペクトル帯
3.4~4.9µm 標準 
センサー技術
HOT MWIR
センサー寸法[L×W×H]
640 × 512、15 µm ピッチ
デジタルズーム
○、最大8倍(デジタルズーム)
パラレル [24ビット、16ビット、8ビット]
Yes
パレット
○、RGB888モード
ピクセルピッチ
15µm
フレームレート
最大60 Hz
フレームレートオプション
1~60Hz 構成可能
画像最適化
リニア、ヒストグラム等化、DDE
画像最適化―AGC
リニア、ヒストグラム等化、DDE
画像補正
2点(オフセットおよびゲイン)および不良ピクセル交換
解像度
640×512
感度[NEdT]
<30mK、25mK(通常)(TBB=30℃フラッドモードで50%充填)
検知器タイプ
HOT
使用可能なディスクリート入出力制御
個別、工場でカスタム設定可能
視野角_水平
レンズなし
反転/復帰
○
冷間シールドの高さ
FPAから19.7mm
連続ズーム
○、最大8x
連続ズーム [デジタルおよび光学]
○、最大8倍(電子ズーム)

接続と通信

1次電気コネクター
80ピン (Hirose)、DF40C-80DS
SDKまたはGUIでユーザー設定可能
○
USB
○
外部同期IN/OUT
マスターまたはスレーブ
通信
USBまたはUART(921.6kボー)
通信プロトコル
USBまたはUART(921.6kボー)

FPA制御

ROICモード
フリーラン、リードアウト優先、統合優先
ウェルキャパシティ
7 × 10エレクトロン
プログラム可能な積分時間
○(0.01 ms~16 ms)
直接投入、スナップショット、順送り操作
○
読出し集積回路(ROIC)
ISC0403

電気式

消費電力
冷却時 <8W 、定常状態 <4W(23℃時)
電力損失
冷却時 <8W 、定常状態 <4W(23℃時)
入力電圧
+3.3 VDC カメラ、+12 VDC 冷凍冷却器
入力電源
+DC3.3 Vカメラ、+DC12 V冷凍冷却器

機械式

サイズ[L×W×H]
7.4cm×4.6cm×6.1cm
重量
< 380 g

環境と認定

使用温度
-40℃~71℃
使用温度範囲
-40℃~+71℃
使用高度
12 km
湿度
5%~95%で結露なし
衝撃
水平方向190g(0.55ms)
垂直方向320g(0.55ms)
軸方向550g(0.8ms )
振動
5.8 g 3軸、各1時間
非使用時温度
-57℃~+80℃
非使用時温度範囲
-57℃~+80℃

輸出指定

ECCNコード
6A003.b.4.a

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

クライオクーラー冷却式赤外線システムの信頼性について理解する

詳細を見る

ホワイトペーパー

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

ホワイトペーパー

小ピクセルピッチ赤外線センサー:ミッションクリティカルな用途向けにSWaP-Cと性能を最適化する

詳細を見る

ホワイトペーパー

組み込みAIを超えて:センサーデータからエッジでの導入まで、サーマル認識パイプラインを最適化する

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ダウンロード

サーモグラフィカメラレンズ選択に関する12の考慮事項

詳細を見る

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

Neutrino LC SDK (v26455)

Software Download

ダウンロード

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino SWAP Datasheet A4

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Neutrino SWaP Datasheet

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

ダウンロード

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品