Neutrino SWaPシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、最もリスクの低いソリューションです。Neutrino SWaPは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。
マルチ解像度SWAPに最適化されたMWIR カメラ・コア
VGA/15 µm および SXGA/8 µm HOT FPA カメラ・モジュールは、SWaP に最適化されたエンベロープで低消費電力、堅牢な構造、幅広い動作温度範囲を提供します。
インテグレーターのための設計
小型、軽量、かつパワフルな Neutrino SWaP シリーズのカメラ・モジュールは、共通のインターフェイスとサポート文書/アクセサリーを備えており、市場投入までの時間を短縮し、プロジェクトのリスクを軽減します。
性能、信頼性、サポート
Neutrino SWaPシリーズのカメラは、クラス最高の画質、業界をリードする2年間の保証、優れたSWaP性能、高い信頼性、長寿命を提供し、Teledyne FLIRの有名な製品サポートが付属しています。
仕様
イメージングとレンズ
- FPA_デジタルビデオ表示形式
- 640x512
- F値
- f/5.5(標準)、f/4(オプション)、f/2.5(オプション)
- NTSC_PAL[現場で切り替え可能]
- ○ (アクセサリーボードが必要)
- Optical Continuous Zoom
- ○、最大8倍(デジタルズーム)
- アレイフォーマット
- 640 x 512, 15µm pitch
- カメラリンク
- ○ (アクセサリーボードが必要)
- カラーパレット
- ○、RGB888モード
- クーラーMTTF
- 最長27,000時間
- コード
- ○、RGB888モード
- コールドアパーチャの高さ
- 19.7mm from FPA
- スペクトル帯
- 3.4~5.1 µm 標準
- センサー技術
- HOT MWIR
- センサー寸法[L×W×H]
- 640 × 512、15 µm ピッチ
- デジタルズーム
- ○、最大8倍(デジタルズーム)
- パラレル [24ビット、16ビット、8ビット]
- Yes
- パレット
- ○、RGB888モード
- ピクセルピッチ
- 15µm
- フレームレート
- 最大60 Hz
- フレームレートオプション
- 1~60Hz 構成可能
- 画像最適化
- リニア、ヒストグラム等化、DDE
- 画像最適化―AGC
- リニア、ヒストグラム等化、DDE
- 画像補正
- 2点(オフセットおよびゲイン)および不良ピクセル交換
- 解像度
- 640×512
- 感度[NEdT]
- <30mK、25mK(通常)(TBB=30℃フラッドモードで50%充填)
- 検知器タイプ
- HOT
- 使用可能なディスクリート入出力制御
- 個別、工場でカスタム設定可能
- 視野角_水平
- レンズなし
- 反転/復帰
- ○
- 冷間シールドの高さ
- FPAから19.7mm
- 連続ズーム
- ○、最大8x
- 連続ズーム [デジタルおよび光学]
- ○、最大8倍(電子ズーム)
接続と通信
- 1次電気コネクター
- 80ピン (Hirose)、DF40C-80DS
- SDKまたはGUIでユーザー設定可能
- ○
- USB
- ○
- 外部同期IN/OUT
- マスターまたはスレーブ
- 通信
- USBまたはUART(921.6kボー)
- 通信プロトコル
- USBまたはUART(921.6kボー)
FPA制御
- ROICモード
- フリーラン、リードアウト優先、統合優先
- ウェルキャパシティ
- 7 × 10エレクトロン
- プログラム可能な積分時間
- ○(0.01 ms~16 ms)
- 直接投入、スナップショット、順送り操作
- ○
- 読出し集積回路(ROIC)
- ISC0403
電気式
- 消費電力
- 冷却時 <8W、安定状態 <4W(23℃時)
- 電力損失
- 冷却時 <8W、定常状態 <4W(23℃時)
- 入力電圧
- +3.3 VDC カメラ、+12 VDC 冷凍冷却器
- 入力電源
- +DC3.3 Vカメラ、+DC12 V冷凍冷却器
機械式
- サイズ[L×W×H]
- 7.4cm×4.6cm×6.1cm
- 重量
- < 380 g
環境と認定
- 使用温度
- -40℃~71℃
- 使用温度範囲
- -40℃~+71℃
- 使用高度
- 12 km
- 湿度
- 5%~95%で結露なし
- 衝撃
- 水平方向190g(0.55 ms)
垂直方向320g(0.55 ms)
軸方向550g(0.8 ms )
- 振動
- 5.8 g 3軸、各1時間
- 非使用時温度
- -57℃~+80℃
- 非使用時温度範囲
- -57℃~+80℃
輸出指定
- ECCNコード
- 6A003.b.4.a
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
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
技術データシートには詳細情報が記載されています。
- 機能上の特性
- 技術仕様
- 性能データ
- 電気回路および外部回路
- 機械的な推奨事項
機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。