0.012mmの非冷却型検出器には、2種類の解像度(640 × 512または320 × 256)および複数のフレームレートオプションがあります。放射測定モデルは絶対温度測定を提供します。複数のレンズ構成も利用できるBononは、Teledyne FLIRの最も幅広い長波長赤外線(LWIR)モデルと、統合プログラムに対する最も高い柔軟性を提供します。使いやすいBoson SDK、ユーザーフレンドリーなGUI、および包括的な製品統合ドキュメントにより、OEMをより高レベルのシステムに統合する作業がさらに簡素化されます。
プラグアンドプレイの感度アップグレードのために、新しいBoson+は、20mK未満の業界をリードするNeDTを提供します。
仕様
Performance
- Scene Temperature Range
- ~140 °C (高ゲイン) ~500 °C (低ゲイン)
- Thermal Spectral Range
- 遠赤外線;8 µm – 14 µm
Radiometry
- Radiometric Accuracy
- 動作条件により、±5° C以下の精度。
- Temperature Accuracy
- ±動作条件により、精度5° C以下。
- Temperature Measurement
- ○
Imaging & Optical
- Array format
- 640 × 512
- Continuous Electronic Zoom
- 1x~8xズーム
- Digital Zoom
- 1倍~8倍ズーム
- f-number
- 1.0
- FOV - Horizontal
- 32°
- Frame Rate
- 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能
- Frame Rate Options
- 60 Hz ベースライン;30 Hz ランタイムが選択可能
- Full Frame Rate
- 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能
- HFOV
- 32°
- IFOV (mrad)
- 0.85714285714286
- Image Orientation
- 調整可能(上下反転または左右反転)
- Lens Options
- 320 x 256、12°(HFOV)18 mm(EFL)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 工場で較正済;FLIR’のサイレントシャッターレスNUC(SSN™)付最新型FFC
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 640×512
- Scene Dynamic Range
- ~140°C(高ゲイン)~500°C(低ゲイン)
- Scene Dynamic Range [Gain Mode in parentheses]
- +140℃まで(高ゲイン)、+500℃まで(低ゲイン)
- Sensitivity [NEdT]
- <40mK(産業用)、<50mK(業務用)、<60mK(一般家庭用)
- Sensor Technology
- 非冷却VOxマイクロボロメーター
- Slow Frame Rate
- ≤9Hz 使用可能
- Slow Video Option [factory configured]
- <9Hz使用可能
- Snapshots
- Boson GUI によるフルフレームスナップショット
- Spectral Band
- 遠赤外線、8 µm – 14 µm
- Spectral Range
- 長波長赤外線;7.5µm~13.5µm
- Symbol overlay
- 各フレーム書き換え可能;半透明画像を重ね合わせるアルファブレンディング
- Thermal Imaging Detector
- 非冷却VOxマイクロボロメーター
- Thermal Sensitivity
- <40mK(産業用)、<50mK(業務用)、<60mK(一般家庭用)
Connections & Communications
- Control Channels
- UARTまたはUSB
- Peripheral Channels
- I2C、SPI、SDIO
- Video Channels
- CMOSまたはUSB2
Electrical
- Input Voltage
- 3.3VDC
- Power Consumption
- 構成により異なる;最低500mW
- Power Dissipation
- 構成により異なります;最低500 mW
Mechanical
- Mounting Features
- 320 x 256、12° (HFOV) 18 mm (EFL)
- Precision Mounting Holes
- M1.6 x 0.35ネジ穴4つ (リアカバー)
- Size
- 21 × 21 ×11mm、レンズを除く
- Size (L x W x H)
- 21 × 21 × 11mm(レンズなし)
- Size (w/o lens)
- 21 × 21 × 11mm(レンズなし)
- Weight
- 7.5 g レンズを除く(構成により異なる)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA準拠
ROHS準拠
REACH準拠
- Non-Operating Temperature Range
- -50°C~85°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~80°C
- Operational Altitude
- 12 km(民間航空機または空中プラットフォームの最大高度)
- Shock
- 1,500 g @ 0.4 msec
- Solar protection
- 整数
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
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
ストーリーを読むよくあるご質問
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
ストーリーを読むよくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読むYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
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
Boson Datasheet
Boson - Fleet Grade Datasheet
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Product Data Sheet Rev 390
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson SDK Documentation Rev 206
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。