カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Boson 320、50°(HFOV)4.3 mm - 放射測定

モデル: 20320AS50-6IARX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
Industrial: ≤40 mK Professional: ≤50 mK Consumer: ≤60 mK
12 µm
In Production
NDAA準拠でITARフリーのBoson®長波長赤外線(LWIR)OEMサーマルカメラモジュールは、サイズ、重量、消費電力、性能(SWaP)の新たな基準を確立しています。Bosonは、Teledyne FLIRの高度な画像処理と複数の業界標準通信インターフェースを利用し、消防から無人航空機システム(UAS)、セキュリティ、自動車開発キットまで、わずか600 mWの電力で目的の用途を実現できます。

0.012mmの非冷却型検出器には、2種類の解像度(640 × 512または320 × 256)および複数のフレームレートオプションがあります。放射測定モデルは絶対温度測定を提供します。複数のレンズ構成も利用できるBononは、Teledyne FLIRの最も幅広い長波長赤外線(LWIR)モデルと、統合プログラムに対する最も高い柔軟性を提供します。使いやすいBoson SDK、ユーザーフレンドリーなGUI、および包括的な製品統合ドキュメントにより、OEMをより高レベルのシステムに統合する作業がさらに簡素化されます。

プラグアンドプレイの感度アップグレードのために、新しいBoson+は、20mK未満の業界をリードするNeDTを提供します。

仕様

Performance

Scene Temperature Range
~140 °C (高ゲイン) ~500 °C (低ゲイン)
Thermal Spectral Range
遠赤外線;8 µm – 14 µm

Radiometry

Radiometric Accuracy
動作条件により、±5° C以下の精度。
Temperature Accuracy
±動作条件により、精度5° C以下。
Temperature Measurement
○

Imaging & Optical

Array format
320×256
Continuous Electronic Zoom
1x~8xズーム
Digital Zoom
1倍~8倍ズーム
f-number
1.0
FOV - Horizontal
50°
Frame Rate
60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能
Frame Rate Options
60 Hz ベースライン;30 Hz ランタイムが選択可能
Full Frame Rate
60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能
HFOV
50°
IFOV (mrad)
2.7906976744186
Image Orientation
調整可能(上下反転または左右反転)
Lens Options
320 x 256、12°(HFOV)18 mm(EFL)
Non-Uniformity Correction (NUC)
工場で較正済;FLIR’のサイレントシャッターレスNUC(SSN™)付最新型FFC
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
320×256
Scene Dynamic Range
~140°C(高ゲイン)~500°C(低ゲイン)
Scene Dynamic Range [Gain Mode in parentheses]
+140℃まで(高ゲイン)、+500℃まで(低ゲイン)
Sensitivity [NEdT]
<40mK(産業用)、<50mK(業務用)、<60mK(一般家庭用)
Sensor Technology
非冷却VOxマイクロボロメーター
Slow Frame Rate
≤9Hz 使用可能
Slow Video Option [factory configured]
<9Hz使用可能
Snapshots
Boson GUI によるフルフレームスナップショット
Spectral Band
遠赤外線、8 µm – 14 µm
Spectral Range
長波長赤外線;7.5µm~13.5µm
Symbol overlay
各フレーム書き換え可能;半透明画像を重ね合わせるアルファブレンディング
Thermal Imaging Detector
非冷却VOxマイクロボロメーター
Thermal Sensitivity
<40mK(産業用)、<50mK(業務用)、<60mK(一般家庭用)

Connections & Communications

Control Channels
UARTまたはUSB
Peripheral Channels
I2C、SPI、SDIO
Video Channels
CMOSまたはUSB2

Electrical

Input Voltage
3.3VDC
Power Consumption
構成により異なる;最低500mW
Power Dissipation
構成により異なります;最低500 mW

Mechanical

Mounting Features
320 x 256、12° (HFOV) 18 mm (EFL)
Precision Mounting Holes
M1.6 x 0.35ネジ穴4つ (リアカバー)
Size
21 × 21 ×11mm、レンズを除く
Size (L x W x H)
21 × 21 × 11mm(レンズなし)
Size (w/o lens)
21 × 21 × 11mm(レンズなし)
Weight
7.5 g レンズを除く(構成により異なる)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
NDAA準拠
ROHS準拠
REACH準拠
Non-Operating Temperature Range
-50°C~85°C
Operating Temperature Range
-40°C~80°C
Operational Altitude
12 km(民間航空機または空中プラットフォームの最大高度)
Shock
1,500 g @ 0.4 msec
Solar protection
整数

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

テクニカルガイダンス

Boson+ Optical Specifications

詳細を見る

記事

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules
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
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

ダウンロード

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

ダウンロード

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

ダウンロード

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Boson Datasheet

Boson - Fleet Grade Datasheet

Boson Camera Adjustments Application Note

Boson Product Data Sheet Rev 390

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide
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
Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

ダウンロード

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Bosonレンズセレクタツール

推奨レンズ焦点距離を受け取るには、ターゲットパラメータを入力します。

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品