カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

NDAA準拠、ITARフリーBoson® SX8 - CZ 15–75は、SXGA(1280 × 1024)の解像度と8ミクロン(µm)のピクセルピッチを備えた量産型非冷却遠赤外線(LWIR)カメラモジュールBoson SX8に、5倍連続ズーム(CZ)の15–75 mmレンズを組み合わせた製品で、コンパクトなフォームファクタで高性能なサーモグラフィソリューションを実現しています。サイズ・重量・電力(SWaP)の最適化を再定義するべく設計されたAI対応のBoson SX8 – CZ 15–75は、産業、商業、防衛分野での統合において状況認識を強化し、卓越した鮮明さ、範囲、性能を実現します。

Boson SX8 - CZ 15–75は、単一の工場組み込み型システムとして設計されており、シングルソース保証に裏打ちされた、最適化された光学性能および電子性能を実現します。高性能レンズと制御電子回路により、ズーム範囲全域にわたって焦点を維持し、リアルタイムの熱勾配補正を可能にするとともに、柔軟なユーザー定義コマンド構文をサポートし、機能を追加できる拡張性を備えています。開発リスクと供給リスクを低減しながら市場投入までの時間を短縮するBoson SX8 - CZ 15–75は、無人システム、対UASソリューション、周辺監視、軽装甲車の状況認識および標的捕捉、そして兵士用照準システムを開発するインテグレーターに最適です。

SXGA LWIR +ZOOMでもっと見る

SWaP 向けに最適化された AI 対応パッケージで、1280 × 1024 の高パフォーマンスのクラリティを実現

  • SWaP最適化8μmピクセルピッチ
  • 市場をリードする1280×1024(SXGA)解像度
  • 工場で統合されたコンパクトな15~75 mm連続ズームレンズ
  • 30Hzおよび60Hz、高フレームレートオプションへのロードマップ付き

光学と機械工学のシームレスな統合

工場設計のカメラとレンズがパフォーマンスとコストを最適化

  • 工場配置により、ズームによる照準軸のずれを排除
  • 最大限の性能とMTF用にキャリブレーション済み
  • 近傍ターゲットのオブジェクトの焦点範囲補正
  • 熱勾配補正により、全温度範囲でフォーカスを維持

TELEDYNE FLIR ブランドプロミスと信頼できる製造

信頼できる開発パートナーと低リスクのサプライヤー

  • ワールドクラスのサポートとサービス
  • ITAR フリー、NDAA 準拠
  • 米国での大量生産
  • 米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.bに分類されます。


Boson SX8 発売プレゼンテーション | 製品概要


Boson SX8のご紹介


監視


UAS


Counter-UAS


射程範囲


砂漠での運転


屋外監視


バイク

仕様

Performance

Thermal Spectral Range
遠赤外線、7.5 µm – 14µm

Radiometry

Temperature Accuracy
動作条件により、精度±5°C以下。
Temperature Measurement
X

Imaging & Optical

Boresight Drift Through Zoom
<0.10mm
Digital Zoom
8倍
Distortion
WFOV <7%、NFOV <3%
Focal Length
NFOV = 75 mm +4%/-0%、WFOV = 15 mm +0%/-4%
Frame Rate
60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能
Image Orientation
調整可能(上下反転および/または左右反転)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18M
WFOV > 3M
Non-Uniformity Correction (NUC)
工場にて較正済み、FLIRのサイレントシャッターレスNUC(SSN™)付き最新型FFC、物理シャッターも標準装備
Optical Continuous Zoom
5.35倍
Parfocality
20°Cでは、レンズは10.6 umで1/4波以内のズームを通して焦点が合っていること
Pixel Pitch
8 µm
Relative Illumination
NFOV = 70%
WFOV = 96%
Resolution
1280 x 1024
Scene Dynamic Range
~140°C(高ゲイン)
Sensitivity [NEdT]
産業用:≤35 mK
業務用:≤45 mK
(工場出荷時にフィルターを有効化)
Symbol overlay
各フレーム書き換え可能、半透明画像を重ね合わせるアルファブレンディング
Time to Focus
<0.5秒
Time to Zoom
<1.5秒

Connections & Communications

Camera Control Channels
UART、USBまたはI2C
Peripheral Channels
I2C、SPI、SDIO
Sensor Video Channels
CMOS, MIPI or USB3
Serial Communication
以下のシリアル通信を設定するものとします。RS232、38400ボー、1ストップビット、8データビット、パリティなし

Electrical

Power Supply
公称電圧 12V ± 1V

Mechanical

Size (L x W x H)
110(長さ) x 84.3(幅) x 84.3(高さ)mm
Weight
530 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
MIL-STD-1472およびMIL-HDBK-1686に適合するレンズアセンブリ
DLC Option
DLCフロントコーティングにより、湿度、激しい摩耗、塩霧への暴露に耐えるレンズ
ESS Thermal
レンズアセンブリは、-35°C~+70°Cの温度幅に順応し、最大5度/分の温度変化率および各温度極限で60分の最小ドゥエルを有する
ESS Vibration
10 Hz~500 Hzまでのランダム振動で、光軸に沿って少なくとも10分間、以下の振動プロファイルを有する:
10 Hzで、0.01 G2/Hz
50 Hzで、0.01 G2/Hz
80 Hzで、0.04 G2/Hz
350 Hzで、0.04 G2/Hz
500 Hzで、0.01 G2/Hz
Focus Over Temperature
-35 °C~70 °Cのフォーカスを維持
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Non-Operating Temperature Range
-40°C~80°C
Operating Temperature Range
-30°C~+70°C
Operational Altitude
12 km(民間航空機または空中プラットフォームの最大高度)
Shock
9G、11msecの正弦半波パルス、3軸それぞれに最低3パルス
Solar protection
レンズは通過帯域未満の太陽エネルギーを減衰。
Spectrally Weighted Lens Transmittance
HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ホワイトペーパー

合成データを利用して、物体検出のためのAI認識モデルの開発を迅速化

詳細を見る

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Boson SX8 CZ Datasheet

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

ダウンロード

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

ダウンロード

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

ダウンロード

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Bosonレンズセレクタツール

推奨レンズ焦点距離を受け取るには、ターゲットパラメータを入力します。

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品