Boson+には、2種類の解像度、複数のレンズオプションがあり、一部のレンズは放射測定機能が備わり、工場出荷時に統合された連続ズームレンズでも指定でき、開発を合理化してパフォーマンスを最大化できます。お客様が選択可能なUSB、CMOS、またはMIPIビデオインターフェイスにより、Boson+をQualcomm®、NVIDIA®、Ambarellaなどの幅広い組み込みプロセッサーへの統合がこれまで以上に簡単になります。使い易いSDK、最新のGUI、包括的な製品ドキュメントにより、無人地上車両(UGV)、無人航空機システム(UAS)、ウェアラブル、セキュリティアプリケーション、ハンドヘルド、およびサーマルサイトのOEM統合がさらに簡素化されます。
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
- 遠赤外線、7.5 µm – 14µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- 動作条件により、精度±5°C以下。
- Temperature Measurement
- X
Imaging & Optical
- Array format
- 640×512
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10mm
- Distortion
- WFOV <6%
NFOV < 1%
- f-number
- 1.2
- Focal Length
- NFOV = 75mm +4% / -0%、WFOV = 14mm +0% / -4%
- Focus Change Time
- < 0.5 秒
- FOV - Horizontal
- 6°~30°
- FOV Change Time
- < 1.5 秒
- Frame Rate
- 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能
- Frame Rate Options
- 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能
- Image Orientation
- 調整可能(上下反転または左右反転)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 工場にて較正済、FLIR’のサイレントシャッターレスNUC(SSN™)付き最新型FFC
- Parfocality
- 20°Cでは、レンズは10.6µmで1/4波以内のズームを通して焦点が合っていること
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12µm
- Relative Illumination
- RI フォールオフ < 10%; ズームによるフラックス変更 <4%
- Resolution
- 640×512
- Scene Dynamic Range
- ~140°C(高ゲイン)
- Sensitivity [NEdT]
- <20mK(産業用)
、<30mK(プロ仕様)
- Spectral Band
- 遠赤外線、7.5 µm – 14µm
- Symbol overlay
- 各フレーム書き換え可能、半透明画像を重ね合わせるアルファブレンディング
- Thermal Sensitivity
- <20mK(産業用)
、<30mK(プロ仕様)
- Time to Focus
- < 1.5 秒
Connections & Communications
- Control Channels
- UART、USBまたはI2C
- Peripheral Channels
- I2C、SPI、SDIO
- Serial Communication
- 以下のシリアル通信を設定するものとします。RS232、38400ボー、1ストップビット、8データビット、パリティなし
- Video Channels
- CMOS、MIPIまたはUSB3
Electrical
- Power Supply
- 公称電圧 12V ± 1V
Mechanical
- Size
- 101 (長さ) x 77 (幅) x 77 (高さ) mm
- Size (L x W x H)
- 101 (長さ) x 77 (幅) x 77 (高さ) mm
- Weight
- 390g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- MIL-STD-1472およびMIL-HDBK-1686に適合するレンズアセンブリ
- DLC Option
- DLCフロントコーティング、湿度、激しい摩耗、塩霧への暴露に耐えるレンズ
- ESS Thermal
- レンズアセンブリは、-35°C~+70°Cの温度幅に順応し、最大5度/分の傾斜率およびそれぞれの温度幅で60分の最小ドゥエルを有する
- ESS Vibration
- 10 Hz~500 Hz までのランダム振動で、光軸に沿って少なくとも10分間、以下の振動プロファイルを有する:
10 Hzで、0.01 G2/Hz
50 Hzで、0.01 G2 /Hz
80 Hzで、0.04 G2/Hz
350 Hzで、0.04 G2/Hz
500 Hzで、0.01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- -35 °C~70 °Cのフォーカスを維持
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Lens Window Transmittance
- HEAR L1: >/= 8-12 mmバンドで84%
DLC L1: >/= 8-12 mmバンドで78%
- Non-Operating Temperature Range
- 非動作範囲 -40 °C ~ 80 °C
- Operating Temperature
- -40 °C〜70 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C〜70 °C
- Operational Altitude
- 12km(民間航空機または空中プラットフォームの最大高度)
- Protection and Anti-Reflection Coatings
- レンズエレメントは、MIL-PRF-13830の耐久性要件に従って、接着、中程度の摩耗、湿度の対象となる反射防止コーティングでコーティングするものとします。
- Shock
- 9G、11msecの正弦半波パルス、3軸それぞれに最低3パルス
- Solar protection
- はい、工場のレンズと統合した場合