Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Neutrino SX8, f/4, with Shutter

Modello: 425-1280140-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
8 µm
In Production
Conforme a NDAA e senza ITAR, Neutrino® LC e Neutrino SX8 con risoluzione VGA forniscono le migliori immagini e dati MWIR della categoria in un pacchetto piccolo e leggero. Basati sulla tecnologia FPA ad alta temperatura operativa (HOT) di Teledyne FLIR e sul micro-raffreddatore lineare, i moduli termocamera OEM SWaP sono progettati per prodotti robusti che richiedono lunga durata, basso consumo energetico e un funzionamento silenzioso a basse vibrazioni. Entrambi sono ideali per piccoli gimbal e telai, dispositivi palmari, telecamere di sicurezza, dispositivi di puntamento e applicazioni di monitoraggio degli asset.

Neutrino SWaP Series è semplicemente la migliore soluzione tecnologica disponibile sul mercato. Grazie alla disponibilità quasi immediata, alla garanzia di due anni leader del settore, a una vera e propria competitività dei prezzi, all’efficiente supporto tecnico e all’affidabilità del prodotto, è anche la soluzione a più basso rischio. Neutrino SWaP è un modulo termocamera OEM progettato per l’integrazione in un sistema di livello superiore.

Sensore termocamera VGA HOT HD+MWIR compatto e configurabile

L'FPA ad alta temperatura operativa (HOT) offre un basso consumo energetico, una struttura robusta e un'ampia temperatura operativa.

Progettato per gli integratori

Piccolo, leggero e potente, Neutrino LC produce superbe immagini termiche utilizzando un FPA HOT 640 x 512 15µm, e pesa solo 370 grammi.

Prestazioni, affidabilità e supporto

Le termocamere Neutrino SWaP Series offrono una qualità eccellente delle immagini, una garanzia di due anni leader del settore, prestazioni SWaP superiori, elevata affidabilità/durata ed efficiente supporto tecnico di Teledyne FLIR.

Specifiche

Hardware

Part Number
425-1280140-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
1280 × 1024, 8µm pitch
Camera Link
Yes
Cold Aperture Height
19.4 mm from FPA
Cold Shield Height
19,4 mm da FPA
Color Palettes
Sì, modalità RGB888
Continuous Zoom
Yes, up to 8x
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Sì, fino a 8x (zoom elettronico)
Cooler MTTF
Up to 27,000 Hours
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Sì, fino a 8x (zoom digitale)
Discrete I/O Controls Available
Yes, Three available
f-number
f/4, f/3 e f/2,5 opzionali
FOV - Horizontal
Senza ottica
FPA - Digital Video Display Format
1280 × 1024
Frame Rate Options
1-60 Hz, configurabile
Image Correction
2 punti (offset e guadagno) e malfunzionamento della sostituzione dei pixel
Image Optimization
Lineare, equalizzazione dell'istogramma, DDE
Image Optimization - AGC
Linear, Histogram Equalization, DDE
Invert/Revert
Sì
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
Espansione dinamica del contrasto elaborata in area locale con livello di sfondo e miglioramento del primo piano regolabili dall'utente
NTSC/PAL (field switchable)
N/A
Optical Continuous Zoom
Sì, fino a 8x (zoom digitale)
Palettes
Sì, modalità RGB888
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Yes
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 × 1024
Sensitivity [NEdT]
< 38mK (50% di well fill a TBB=30°C in modalità flood)
Sensor Technology
HOT MWIR
Spectral Band
Da 3,4 a 5,1 µm Standard
Symbology
Yes, RGB888 mode
Zoom and Focus Controls
Yes

Connections & Communications

Communication
UART (115,2k baud)
Communication Protocol
UART (115,2k baud)
External Sync Input/Output
Master or Slave
Primary Electrical Connector
80-pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
USB
Yes
User Configurability via SDK & GUI
Yes

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Yes
Programmable Integration Time
Yes (.01ms - 16ms) at 60 Hz
ROIC
ISC1601
ROIC Modes
Free Run, Readout Priority, & Integration Priority
Well Capacity
2.6 × 10⁶ electrons

Electrical

Input Power
+5.0 VDC Camera, +12 VDC Cryocooler
Input Voltage
+5,0 VCC termocamera, +12 VCC Cryocooler
Power Consumption
<12 xccxxx W in raffreddamento, <8 W a regime, a temperatura costante di 23 °C
Power Dissipation
<12 xccxxx W in raffreddamento, <8 W a regime, a temperatura costante di 23 °C
Video Output Channel
CMOS parallelo e CameraLink o HDMI.

Mechanical

Size (L x W x H)
7,9 x 5,3 x 6,1 cm
Weight
< 420 grams (<15 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Non-condensing between 5% - 95%
Non-Operating Temperature
-57°C to +80°C (-70.6°F to +176°F)
Non-Operating Temperature Range
Da -57 °C a +80 °C (da -70,6 °F a +176 °F)
Operating Temperature
-40°C to +71°C (-40°F to +160°F)
Operating Temperature Range
Da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a +160 °F)
Operational Altitude
~12km (40,000 ft)
Shock
Laterale 190 grammi a 0,55 ms
Verticale 320 grammi a 0,55 ms
Assiale 550 grammi a 0,8 ms
Vibration
5.8 grms 3-axis, 1hr each

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico

Per saperne di più

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Per saperne di più

Articolo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Per saperne di più

Whitepaper

Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical

Per saperne di più

Whitepaper

Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge

Per saperne di più

Nota applicativa

Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

Download

12 considerazioni per la scelta dell'ottica della termocamera a infrarossi

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

GUI

Download

Neutrino LC SDK (v26455)
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
Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Download

Neutrino SWAP Datasheet A4

Datasheet

Download

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

Download

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

Download

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

Download

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

Download

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati