Neutrino SWaP Series è semplicemente la migliore soluzione tecnologica disponibile sul mercato. Grazie alla disponibilità quasi immediata, alla garanzia di due anni leader del settore, a una vera e propria competitività dei prezzi, all’efficiente supporto tecnico e all’affidabilità del prodotto, è anche la soluzione a più basso rischio. Neutrino SWaP è un modulo termocamera OEM progettato per l’integrazione in un sistema di livello superiore.
Sensore termocamera VGA HOT HD+MWIR compatto e configurabile
L'FPA ad alta temperatura operativa (HOT) offre un basso consumo energetico, una struttura robusta e un'ampia temperatura operativa.
Progettato per gli integratori
Piccolo, leggero e potente, Neutrino LC produce superbe immagini termiche utilizzando un FPA HOT 640 x 512 15µm, e pesa solo 370 grammi.
Prestazioni, affidabilità e supporto
Le termocamere Neutrino SWaP Series offrono una qualità eccellente delle immagini, una garanzia di due anni leader del settore, prestazioni SWaP superiori, elevata affidabilità/durata ed efficiente supporto tecnico di Teledyne FLIR.
Specifiche
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512, 15µm pitch
- Camera Link
- Sì (è richiesta una scheda accessoria)
- Cold Aperture Height
- 19.7mm from FPA
- Cold Shield Height
- 19,7 mm da FPA
- Color Palettes
- Sì, modalità RGB888
- Continuous Zoom
- Sì, fino a 8x
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Sì, fino a 8x (zoom elettronico)
- Cooler MTTF
- Fino a 27.000 ore
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- Sì, fino a 8x (zoom digitale)
- Discrete I/O Controls Available
- Uno discreto, configurabile in fabbrica
- f-number
- f/5,5 Standard, f/4 & f/2,5 opzionali
- FOV - Horizontal
- Senza ottica
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 x 512
- Frame Rate
- Fino a 60 Hz
- Frame Rate Options
- 1-60 Hz, configurabile
- Image Correction
- 2 punti (offset e guadagno) e malfunzionamento della sostituzione dei pixel
- Image Optimization
- Lineare, equalizzazione dell'istogramma, DDE
- Image Optimization - AGC
- Lineare, equalizzazione dell'istogramma, DDE
- Invert/Revert
- Sì
- NTSC/PAL (field switchable)
- Sì (è richiesta una scheda accessoria)
- Optical Continuous Zoom
- Sì, fino a 8x (zoom digitale)
- Palettes
- Sì, modalità RGB888
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Yes
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- <30 mK. 25 mK tipico (50% di riempimento del pozzetto a TBB=30 °C in modalità flood)
- Sensor Size [L x W x H]
- 640 × 512, 15 µm pitch
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spectral Band
- Da 3,4 a 5,1 µm Standard
- Symbology
- Sì, modalità RGB888
Connections & Communications
- Communication
- USB o UART (921,6k baud)
- Communication Protocol
- USB o UART (921,6k baud)
- External Sync Input/Output
- Master o Slave
- Primary Electrical Connector
- 80-pin Hirose, DF40C-80DS
- USB
- Sì
- User Configurability via SDK & GUI
- Sì
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Sì
- Programmable Integration Time
- Sì (0,01 ms – 16 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Free run, priorità lettura e priorità integrazione
- Well Capacity
- 7 × 10 elettroni
Electrical
- Input Power
- +3,3 V DC Termocamera, +12 V DC Cryocooler
- Input Voltage
- +3,3 VCC termocamera, +12 VCC Cryocooler
- Power Consumption
- < 8 W in raffreddamento, < 4 W a regime, a temperatura costante di 23 °C
- Power Dissipation
- < 8 W in raffreddamento, < 4 W a regime, a temperatura costante di 23 °C
- Video Output Channel
- • USB
• Parallelo/CMOS (CameraLink, BT.656 NTSC/PAL)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 7,4 cm x 4,6 cm x 6,1 cm
- Weight
- <380 grammi
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5% – 95% in assenza di condensa
- Non-Operating Temperature
- da -57 °C a +80 °C (da -65 °F a +176 °F)
- Non-Operating Temperature Range
- Da -57 °C a +80 °C (da -70,6 °F a +176 °F)
- Operating Temperature
- da -40°C a +71°C (da -40°F a +160°F)
- Operating Temperature Range
- Da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a +160 °F)
- Operational Altitude
- 40.000 piedi (~12 km)
- Shock
- Laterale 190 grammi a 0,55 ms
Verticale 320 grammi a 0,55 ms
Assiale 550 grammi a 0,8 ms
- Vibration
- 5,8 grammi a 3 assi, 1 ora ciascuno
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico
Per saperne di piùWhitepaper
Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical
Per saperne di piùWhitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùDownload
12 considerazioni per la scelta dell'ottica della termocamera a infrarossi
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
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
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.