La Neutrino Performance Series è stata sviluppata pensando agli integratori di sistemi. Le interfacce standard di settore, i controlli software semplici e potenti, la documentazione completa del prodotto e il supporto tecnico Teledyne FLIR agli OEM riducono i rischi di sviluppo del prodotto e i tempi di immissione sul mercato.
Sensore HD+MWIR configurabile
Tipi di sensore versatili, dimensioni finestra FPA, frame rate e opzioni di interfaccia ottica.
Progettato per gli integratori di sistema
Semplifica lo sviluppo e riduce i tempi di immissione sul mercato, grazie a un'architettura di elaborazione video a infrarossi matura e un SDK robusto.
Il valore e la reputazione di FLIR
Le prestazioni, l'affidabilità e il supporto che ci si aspetta da FLIR e dal più avanzato sensore termocamera HD+ MWIR del settore.
Specifiche
Hardware
- Part Number
- 425-0054-00
Imaging & Optical
- Array format
- 2048×1536
- Cooler MTTF
- Up to 25,000 Hours
- Detector Type
- InSb
- f-number
- Baseline f/2
- FOV - Horizontal
- Senza ottica
- FPA - Digital Video Display Format
- 2048 x 1536
- FPA & Digital Video Display Formats
- 2048×1536
- Frame Rate
- Fino a 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz (1080P), >30 Hz (QXGA)
- Operability
- >99,5%
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- null
- Pixel Pitch
- 10 µm
- Pixel Size
- 10 µm
- Resolution
- 2048 x 1536
- Sensitivity [NEdT]
- <30mk, f/4, 50% well
- Sensor Technology
- MWIR
- Spectral Band
- 3,4-5 μm (standard)
Connections & Communications
- Command and Control
- RS-422, BAUD rate selezionabile
- Digital Output Format
- Interfaccia compatibile Camera Link Medium
- Primary Electrical Connector
- 40-pin Samtec
- Synchronization Modes
- Free run, sincronizzazione esterna con priorità di lettura o di integrazione
- User Configurability via SDK & GUI
- Sì
FPA Control
- Programmable Integration Time
- Sì (0,01 – 16 ms)
- ROIC
- Direct Injection, Snapshot, Progressivo
- Well Capacity
- 3 × 10 elettroni
Electrical
- Input Power
- 5 V DC Termocamera, 28 V DC Cryocooler
- Input Voltage
- 5 V DC Termocamera, 28 V DC Cryocooler
- Power Consumption
- < 20 W a regime
- Power Dissipation
- < 20 W a regime
- Video Output Channel
- Camera Link (base o media)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 13,4 x 7,0 x 10,3 cm
- Size (w/o lens)
- 13,4 x 7,0 x 10,3 cm
- Weight
- 1.970 gm
Environmental & Approvals
- Coldshield
- customizable
- Non-Operating Temperature
- da -54 °C a +80 °C (da -65 °F a +176 °F)
- Non-Operating Temperature Range
- Da -54 °C a +80 °C (da -65 °F a +176 °F)
- Operating Temperature
- da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a +160 °F)
- Operating Temperature Range
- Da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a +160 °F)
- Operational Altitude
- 12192 m
- Shock
- 20 G impulso impatto con mezza sinusoide 11 msec
- Vibration
- 3,4 grammi, tre assi, 1 ora ciascuno
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical
Per saperne di piùWhitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùDownload
12 considerazioni per la scelta dell'ottica della termocamera a infrarossi
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino Performance Series Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.