Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Neutrino SX12

Modello: 425-0039-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
1280x1024
<25mk, f/4, 50% well
12 µm
In Production
Conforme NDAA e senza ITAR, la serie Neutrino® Performance include FLIR Neutrino QX e SX12.Con alta risoluzione e frame rate rapidi, Neutrino Performance Series è ideale per applicazioni di intelligence terrestre o aerea, sorveglianza e ricognizione (ISR), targeting, soluzioni anti-UAS e WAMI (Wide Area Motion Imagery). Riconoscendo i diversi requisiti operativi degli integratori, la serie Performance offre una gamma di tipi di FPA e opzioni di interfaccia ottica.

La Neutrino Performance Series è stata sviluppata pensando agli integratori di sistemi. Le interfacce standard di settore, i controlli software semplici e potenti, la documentazione completa del prodotto e il supporto tecnico Teledyne FLIR agli OEM riducono i rischi di sviluppo del prodotto e i tempi di immissione sul mercato.

Sensore HD+MWIR configurabile

Tipi di sensore versatili, dimensioni finestra FPA, frame rate e opzioni di interfaccia ottica.

Progettato per gli integratori di sistema

Semplifica lo sviluppo e riduce i tempi di immissione sul mercato, grazie a un'architettura di elaborazione video a infrarossi matura e un SDK robusto.

Il valore e la reputazione di FLIR

Le prestazioni, l'affidabilità e il supporto che ci si aspetta da FLIR e dal più avanzato sensore termocamera HD+ MWIR del settore.

Specifiche

Hardware

Part Number
425-0039-00

Imaging & Optical

Array format
1280x1024
Cooler MTTF
Cobham Carleton LC1062 Linear Stirling
Detector Type
InSb (T2SL opzionale)
f-number
f/4 nominale, personalizzabile
FOV - Horizontal
Senza ottica
FPA - Digital Video Display Format
1280x1024 (SXGA)
FPA & Digital Video Display Formats
1280x1024 (SXGA)
Frame Rate
Fino a 120 Hz
Frame Rate Options
120 Hz (720P), >60 Hz (SXGA)
Image Correction
2-point (offset and gain) and bad pixel replacement
Operability
>99,5%
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 μ
Resolution
1280x1024
Sensitivity [NEdT]
<25mk, f/4, 50% well
Sensor Technology
MWIR
Spectral Band
3,4-5 μm (standard)

Connections & Communications

Command and Control
RS-422, BAUD rate selezionabile
Digital Output Format
Interfaccia compatibile Camera Link Medium
Primary Electrical Connector
40-pin Samtec
Synchronization Modes
Free run, sincronizzazione esterna con priorità di lettura o di integrazione
User Configurability via SDK & GUI
Sì

FPA Control

Programmable Integration Time
Sì (0,01 – 16 ms)
ROIC
Direct Injection, Snapshot, Integrate while Read
Well Capacity
>11 × 10 elettroni

Electrical

Input Power
5 V DC Termocamera, 28 V DC Cryocooler
Input Voltage
5 V DC Termocamera, 28 V DC Cryocooler
Power Consumption
< 20 W a regime
Power Dissipation
< 20 W a regime
Video Output Channel
Camera Link (base o media)

Mechanical

Size (L x W x H)
12,0 x 7,0 x 10,3 cm
Size (w/o lens)
12,0 x 7,0 x 10,3 cm
Weight
1,97 kg

Environmental & Approvals

Coldshield
f/4 nominal, customizable
Non-Operating Temperature
da -54 °C a +80 °C (da -65 °F a +176 °F)
Non-Operating Temperature Range
Da -54 °C a +80 °C (da -65 °F a +176 °F)
Operating Temperature
da -40°C a +71°C (da -40°F a +160°F)
Operating Temperature Range
Da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a +160 °F)
Operational Altitude
12.190 m (40.000 ft)
Shock
20 G impulso impatto con mezza sinusoide 11 msec
Vibration
3,4 grammi, tre assi, 1 ora ciascuno

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Per saperne di più

Articolo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Per saperne di più

Whitepaper

Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical

Per saperne di più

Whitepaper

Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge

Per saperne di più

Nota applicativa

Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

Download

12 considerazioni per la scelta dell'ottica della termocamera a infrarossi

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Download

Neutrino Performance Series Datasheet

Datasheet

Download

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati