Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Neutrino SX8 CZ 15-300

Modello: 425-0059-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
1280 x 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
15 to 300 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
In Production
Neutrino IS Series combina gli eccezionali moduli termocamera a infrarossi a lunghezza d’onda media (MWIR) di Teledyne FLIR e gli obiettivi con zoom continuo (CZ) per offrire soluzioni di termografia ad alte– prestazioni con varie risoluzioni FPA e gamme FOV/zoom CZ. Neutrino IS riduce i rischi di sviluppo e produzione e migliora il time-to-market. Gli innovativi HOT FPA, i raffreddatori lineari a lunga durata e basse vibrazioni, le interfacce comuni della termocamera e gli obiettivi integralmente atermici sono la soluzione migliore della categoria. Ogni modulo termocamera e ogni obiettivo sono progettati l’uno per l’altro, fornendo prestazioni ottimali non ottenibili con l’acquisto e l’integrazione di termocamere e obiettivi di origini diverse.

La serie Teledyne FLIR Neutrino IS è semplicemente la migliore soluzione tecnologica disponibile sul mercato. Grazie alla disponibilità quasi immediata, alla garanzia di due anni leader del settore, a una vera e propria competitività dei prezzi, all’efficiente supporto tecnico e all’affidabilità del prodotto, è anche la soluzione a più basso rischio. Neutrino IS è un modulo termocamera OEM progettato per l’integrazione in un sistema di livello superiore.

Multiple MWIR Imaging Solutions

Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.

Seamless Opto-Mechanical Integration

Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.

Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras

Prestazioni di massimo livello, garanzia di due anni leader del settore e soluzioni MWIR convenienti.

Specifiche

Hardware

Part Number
425-0059-00

Imaging & Optical

Analog Video Display Format
No
BT656 (8-bit)
No
Camera Link [16_bit or 8_bit]
Sì, richiede scheda aggiuntiva
CMOS
CMOS (YCbCr codificato a colori a 16 bit, 16 bit, 8 bit)
CMOS [16_bit or 8_bit]
CMOS (YCbCr codificato a colori a 16 bit, 16 bit, 8 bit)
Cold Shield Height
19,4 mm da FPA
Color and Monochrome Palettes (LUTs)
Sì
Color Palettes
Sì
Continuous Zoom
Sì
Continuous Zoom (digital and analog)
Zoom ottico (ottica) e zoom elettronico (telecamera)
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Zoom ottico (ottica) e zoom elettronico (telecamera)
Cooler MTTF
Fino a 27.000 ore
Detection Recognition and Identification (DRI)
D = 20,6 km, R = 8,9 km, I = 6,9 km

Gli intervalli a cui esiste una probabilità del 50% di portare a termine l’attività per le difficoltà di attività misurate V50 di 2,0 (rilevamento), 9,0 di riconoscimento e 13,0 (identificazione).
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Sì
Discrete I/O Controls Available
No
EFL_Zoom Range [mm]
Obiettivo compatto con zoom continuo da 15 a 300 mm (±± 5%)
f-number
f/4
Focus
Motorized, Focus to Specified Distance, Focus to Infinity, Commanded / Continuous Autofocus
FOV - Horizontal
da 1,9° a 38° (atermica)
FPA - Digital Video Display Format
1280 x 1024
Frame Rate
Fino a 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz, configurabile tra 1 Hz e 60 Hz
Full Frame Rate
60 Hz, configurabile tra 1 Hz e 60 Hz
HFOV
1.9°
Horizontal Field of View [HFOV]
Da 1,9 °a 38 °(attivamente atermico nell’intervallo di temperatura di esercizio)
IFOV (mrad)
0.02666666666667
Image Correction
2 punti (offset e guadagno) e malfunzionamento della sostituzione dei pixel
Image Optimization
Lineare, equalizzazione dell’istogramma, DDE+
Image Optimization - AGC
Lineare, equalizzazione dell’istogramma, DDE+
Invert/Revert
Inverti/Ripristina (Sì)
Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
Inverti/Ripristina (Sì)
Lens Type
Lo zoom
continuo 20x mantiene la distanza di messa a fuoco attraverso lo zoom
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
Espansione dinamica del contrasto elaborata in area locale con livello di sfondo e miglioramento del primo piano regolabili dall'utente
LVDS [16_bit or 8_bit]
No
NTSC/PAL (field switchable)
Sì, richiede scheda aggiuntiva
Optical Continuous Zoom
Sì
Palettes
Sì
Pixel Pitch
8 µm
Polarity Control [black hot & white hot]
No
Resolution
1280 x 1024 HOT MWIR
Sensitivity [NEdT]
<35mK
Special Features
Proprietà atermica attiva e messa a fuoco automatica
Spectral Band
3,4-5,1 μm standard
Symbology
Sì
Thermal Imager
HOT MWIR 1280 x 1024 (passo 8 µm)
Zoom and Focus Controls
Sì

Connections & Communications

Analog Video Output
No
Communication
UART(115,2K Baud) telecamera
RS-232, 38400 baud nominali (ottica)
Communication Protocol
UART(115,2K Baud) telecamera
RS-232, 38400 baud nominali (ottica)
Digital Output Format
Sì, richiede scheda aggiuntiva
Primary Electrical Connector
80 pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
RS-232 Compatible Communication
Sì
User Configurability via SDK & GUI
Sì, solo termocamera

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Sì
Programmable Integration Time
Sì (0,01 ms - 16,6 ms)
ROIC
ISC1601
ROIC Modes
Free run, priorità lettura e integrazione

Electrical

Input Power
5,0- 12,0 VCC (termocamera), 12 VCC (refrigeratore criogenico), 12 VCC (obiettivo)
Input Power with Lens
4,75-6,0 VCC termocamera, 9-35 VCC Cryocooler
Input Voltage
5,0- 12,0 VCC (termocamera), 12 VCC (refrigeratore criogenico), 12 VCC (obiettivo)
Power Consumption
Solo telecamera<8,0 W (telecamera/raffreddatore) a regime
<1,92 W (ottica) a regime
<12,0 W (telecamera/raffreddatore) potenza di picco
<3.6 W (obiettico) potenza di picco

Telecamera e obiettivo
9,0 W (telecamera + raffreddatore) + 2,4 W (ottica) = <11,4 W totale a temperatura ambiente
Power Dissipation
Solo telecamera<8,0 W (telecamera/raffreddatore) a regime
<1,92 W (ottica) a regime
<12,0 W (telecamera/raffreddatore) potenza di picco
<3.6 W (obiettico) potenza di picco

Telecamera e obiettivo
9,0 W (telecamera + raffreddatore) + 2,4 W (ottica) = <11,4 W totale a temperatura ambiente
Power Dissipation with Lens
9,0 W (termocamera + raffreddatore) + 2,4 W (obiettivo) = <11,4 W totale a temperatura ambiente
Video Output Channel
CMOS (YCbCr codificato a colori a 16 bit, 16 bit, 8 bit)

Mechanical

Size (L x W x H)
19,25 x 9,91 x 9,96 cm (7,58 × 3,90 × 3,92 in)
Weight
1.337 grammi

Environmental & Approvals

Humidity
dal 5 al 95% senza condensazione
Non-Operating Temperature Range
da -57 °C a +80 °C (da -70 °F a +176 °F)
Operating Temperature Range
Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a + 158 °F), limitato dall’obiettivo
Operational Altitude
Equivalente a un’altitudine di 12 km (40.000 ft)
Shock
Impulso semi-sinusoidale 40 g w/11 ms, 3 assi
Vibration
5,8 grammi a 3 assi, 1 ora ciascuno

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico

Per saperne di più

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Per saperne di più

Articolo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Per saperne di più

Whitepaper

Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical
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
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati