Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Neutrino LC - CZF 25-250

Modello: 425-0053-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
640 x 512
<30mK. 25mK typical (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
25 to 250 mm (+/- 5%) compact, folded, continuous zoom lens
In Production
Neutrino IS Series combina gli eccezionali moduli termocamera a infrarossi a lunghezza d’onda media (MWIR) di Teledyne FLIR e gli obiettivi con zoom continuo (CZ) per offrire soluzioni di termografia ad alte– prestazioni con varie risoluzioni FPA e gamme FOV/zoom CZ. Neutrino IS riduce i rischi di sviluppo e produzione e migliora il time-to-market. Gli innovativi HOT FPA, i raffreddatori lineari a lunga durata e basse vibrazioni, le interfacce comuni della termocamera e gli obiettivi integralmente atermici sono la soluzione migliore della categoria. Ogni modulo termocamera e ogni obiettivo sono progettati l’uno per l’altro, fornendo prestazioni ottimali non ottenibili con l’acquisto e l’integrazione di termocamere e obiettivi di origini diverse.

La serie Teledyne FLIR Neutrino IS è semplicemente la migliore soluzione tecnologica disponibile sul mercato. Grazie alla disponibilità quasi immediata, alla garanzia di due anni leader del settore, a una vera e propria competitività dei prezzi, all’efficiente supporto tecnico e all’affidabilità del prodotto, è anche la soluzione a più basso rischio. Neutrino IS è un modulo termocamera OEM progettato per l’integrazione in un sistema di livello superiore.

Multiple MWIR Imaging Solutions

Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.

Seamless Opto-Mechanical Integration

Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.

Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras

Prestazioni di massimo livello, garanzia di due anni leader del settore e soluzioni MWIR convenienti.

Specifiche

Hardware

Part Number
425-0053-00

Imaging & Optical

CMOS
CMOS (YCbCr codificato a colori a 16 bit, 16 bit, 8 bit)
Cold Shield Height
19,7 mm da FPA
Color Palettes
Sì
Continuous Zoom
Sì
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Zoom ottico (ottica) e zoom elettronico (telecamera)
Cooler MTTF
Fino a 27.000 ore
Detection Recognition and Identification (DRI)
D = 12,2 km, R = 4,7 km, I = 3,6 km

Gli intervalli a cui esiste una probabilità del 50% di portare a termine l’attività per le difficoltà di attività misurate V50 di 2,0 (rilevamento), 9,0 di riconoscimento e 13,0 (identificazione).
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Sì
Discrete I/O Controls Available
None
EFL_Zoom Range [mm]
25 to 250 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
f-number
f/5,5
FEL_Zoom Range [mm]
Ottica compatta con zoom continuo 19,5 – 290 mm (±5%)
Focus
Motorized, Focus to Specified Distance, Focus to Infinity
FOV - Horizontal
da 2,2° a 21,7° (atermica)
FPA - Digital Video Display Format
640 x 512
Frame Rate
Fino a 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz, regolabile tra 1 Hz e 60 Hz
Full Frame Rate
60 Hz, configurabile tra 1 Hz e 60 Hz
HFOV
2.2°
IFOV (mrad)
0.06
Image Correction
2 punti (offset e guadagno) e malfunzionamento della sostituzione dei pixel
Image Optimization
Equalizzazione dell’istogramma, DDE+
Invert/Revert
Inverti/Ripristina (Sì)
Lens Type
Zoom continuo 10x
Mantieni la distanza di messa a fuoco con lo zoom
Optical Continuous Zoom
Sì
Palettes
Sì
Pixel Pitch
15 µm
Polarity Control [black hot & white hot]
No
Resolution
640 x 512 HOT MWIR
Sensitivity [NEdT]
<30mK
Special Features
Proprietà atermica attiva e messa a fuoco automatica
Spectral Band
3,4-5,1 μm standard
Symbology
Yes
Zoom and Focus Controls
Yes

Connections & Communications

Analog Video Output
Sì, richiede scheda aggiuntiva
Communication
USB o UART (termocamera)RS-232, 38400 baud nominali (ottica)
Communication Protocol
USB o UART (termocamera)RS-232, 38400 baud nominali (ottica)
Digital Output Format
Sì, richiede scheda aggiuntiva
Primary Electrical Connector
80-pin Hirose (camera), 4-pin Molex (cooler), 6-pin Molex (lens)
RS-232 Compatible Communication
RS-232, Nominal 38400 Baud
User Configurability via SDK & GUI
Sì, solo termocamera.

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Yes
Programmable Integration Time
Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Free run, readout & integration priority

Electrical

Input Power
Solo telecamera
3,3 V CC (telecamera), 12 V CC (refrigeratore criogenico), 12 V CC (ottica)

Telecamera e obiettivo
4,75 - 6,0 V CC (telecamera), 9 - 35 V CC (refrigeratore criogenico)
Input Power with Lens
4,75-6,0 VCC termocamera, 9-35 VCC Cryocooler
Input Voltage
Solo telecamera
3,3 V CC (telecamera), 12 V CC (refrigeratore criogenico), 12 V CC (ottica)

Telecamera e obiettivo
4,75 - 6,0 V CC (telecamera), 9 - 35 V CC (refrigeratore criogenico)
Power Consumption
Solo telecamera
<4,5 W (telecamera/raffreddatore) a regime
<1,92 W (ottica) stato stazionario
<12,0 W (telecamera/raffreddatore) potenza di picco
<3,6 W (ottica) potenza di picco

Telecamera e obiettivo
<8 W raffreddamento, <5 W stato stazionario
Power Dissipation
Solo telecamera
<4,5 W (telecamera/raffreddatore) a regime
<1,92 W (ottica) stato stazionario
<12,0 W (telecamera/raffreddatore) potenza di picco
<3,6 W (ottica) potenza di picco

Telecamera e obiettivo
<8 W raffreddamento, <5 W stato stazionario
Video Output Channel
CMOS (YCbCr codificato a colori a 16 bit, 16 bit, 8 bit)

Mechanical

Size (L x W x H)
11,4 x 6,9 x 11,7 cm
Weight
741 grammi

Environmental & Approvals

Humidity
5% to 95% non-condensing
Non-Operating Temperature Range
Da -57 °C a +80 °C
Operating Temperature Range
Da -35 °C a +70 °C, questo è limitato dall'obiettivo
Operational Altitude
12km altitude equivalent
Shock
Impulso semi-sinusoidale 40 g w/ 11 ms, 3 assi
Vibration
5,8 grammi a 3 assi, 1 ora ciascuno

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico

Per saperne di più

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Per saperne di più

Articolo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Per saperne di più

Whitepaper

Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical
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
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati