La serie Teledyne FLIR Neutrino IS è semplicemente la migliore soluzione tecnologica disponibile sul mercato. Grazie alla disponibilità quasi immediata, alla garanzia di due anni leader del settore, a una vera e propria competitività dei prezzi, all’efficiente supporto tecnico e all’affidabilità del prodotto, è anche la soluzione a più basso rischio. Neutrino IS è un modulo termocamera OEM progettato per l’integrazione in un sistema di livello superiore.
Multiple MWIR Imaging Solutions
Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.
Seamless Opto-Mechanical Integration
Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.
Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras
Prestazioni di massimo livello, garanzia di due anni leader del settore e soluzioni MWIR convenienti.
Specifiche
Hardware
- Part Number
- 425-0043-00
Imaging & Optical
- CMOS
- CMOS (YCbCr codificato a colori a 16 bit, 16 bit, 8 bit)
- Cold Shield Height
- 19,7 mm da FPA
- Color Palettes
- Sì
- Continuous Zoom
- Sì
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Zoom ottico (ottica) e zoom elettronico (telecamera)
- Cooler MTTF
- Fino a 27.000 ore
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- D = 13,9 km, R = 5,4 km, I = 4,1 km
Gli intervalli a cui esiste una probabilità del 50% di portare a termine l’attività per le difficoltà di attività misurate V50 di 2,0 (rilevamento), 9,0 (riconoscimento) e 13,0 (identificazione).
- Detector Type
- CALDO
- Digital Zoom
- Sì
- Discrete I/O Controls Available
- None
- f-number
- f/5,5
- FEL_Zoom Range [mm]
- Ottica compatta con zoom continuo 19,5 – 290 mm (±5%)
- Focus
- Motorized, Focus to Specified Distance, Focus to Infinity
- FOV - Horizontal
- Da 1,9° a 27,4° (atermica)
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 x 512
- Frame Rate
- Fino a 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz, configurabile tra 1 Hz e 60 Hz
- Full Frame Rate
- 60 Hz, configurabile tra 1 Hz e 60 Hz
- HFOV
- 1.9°
- IFOV (mrad)
- 0.05172413793103
- Image Correction
- 2 punti (offset e guadagno) e malfunzionamento della sostituzione dei pixel
- Image Optimization
- Equalizzazione dell’istogramma, DDE+
- Invert/Revert
- Inverti/Ripristina (Sì)
- Lens Type
- Lo zoom
continuo 15x mantiene la distanza di messa a fuoco attraverso lo zoom
- Optical Continuous Zoom
- Sì
- Palettes
- Sì
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- No
- Resolution
- 640 x 512 HOT MWIR
- Sensitivity [NEdT]
- <30mK
- Special Features
- Proprietà atermica attiva e messa a fuoco automatica
- Spectral Band
- 3,4-5,1 μm standard
- Symbology
- Yes
- Zoom and Focus Controls
- Yes
Connections & Communications
- Analog Video Output
- Sì, richiede scheda aggiuntiva
- Communication
- USB o UART (telecamera)
RS-232, 38.400 baud nominali (nominali)
- Communication Protocol
- USB o UART (telecamera)
RS-232, 38.400 baud nominali (nominali)
- Digital Output Format
- Sì, richiede scheda aggiuntiva
- Primary Electrical Connector
- 80-pin Hirose (camera), 4-pin Molex (cooler), 6-pin Molex (lens)
- RS-232 Compatible Communication
- RS-232, Nominal 38400 Baud
- User Configurability via SDK & GUI
- Sì, solo termocamera.
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Yes
- Programmable Integration Time
- Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Free run, readout & integration priority
Electrical
- Input Power
- Solo telecamera
3,3 V CC (telecamera), 12V CC (raffreddatore), 12 V CC (obiettivo)
Telecamera e obiettivo
4,75 - 6,0 V CC (telecamera), 9 - 35 V CC (refrigeratore criogenico)
- Input Power with Lens
- 4,75-6,0 VCC termocamera, 9-35 VCC Cryocooler
- Input Voltage
- Solo telecamera
3,3 V CC (telecamera), 12V CC (raffreddatore), 12 V CC (obiettivo)
Telecamera e obiettivo
4,75 - 6,0 V CC (telecamera), 9 - 35 V CC (refrigeratore criogenico)
- Power Consumption
- Solo telecamera
<4,5 W (telecamera/raffreddatore) a regime
<1,92 W (ottica) stato stazionario
<12,0 W (telecamera/raffreddatore) potenza di picco
<3,6 W (ottica) potenza di picco
Telecamera e obiettivo
<8 W raffreddamento, <5 W stato stazionario
- Power Dissipation
- Solo telecamera
<4,5 W (telecamera/raffreddatore) a regime
<1,92 W (ottica) stato stazionario
<12,0 W (telecamera/raffreddatore) potenza di picco
<3,6 W (ottica) potenza di picco
Telecamera e obiettivo
<8 W raffreddamento, <5 W stato stazionario
- Video Output Channel
- CMOS (YCbCr codificato a colori a 16 bit, 16 bit, 8 bit)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 15,75 x 7,84 x 10,01 cm
- Weight
- 725 grammi
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5% to 95% non-condensing
- Non-Operating Temperature Range
- Da -57 °C a +80 °C
- Operating Temperature Range
- Da -35 °C a +70 °C, questo è limitato dall'obiettivo
- Operational Altitude
- 12km altitude equivalent
- Shock
- 40g w/11ms half-sine pulse, 3-axis
- Vibration
- 5,8 grammi a 3 assi, 1 ora ciascuno
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico
Per saperne di piùWhitepaper
Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical
Per saperne di piùWhitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùWhitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaIntegrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.