Teledyne FLIR améliore continuellement la boîte à outils d’intégration en ligne de Lepton pour réduire les coûts de développement et écourter les délais de commercialisation. Des notes d’application, des vidéos d’intégration, des guides de démarrage rapide et un code source complémentaire pour les tests sous Windows, Linux, Raspberry Pi et BeagleBone garantissent une intégration efficace. Pour les programmes avancés à grand volume, l’équipe des services techniques peut prendre en charge la licence du logiciel d’®application MyFLIR et l’amélioration de l’image MSX® et Vivid-IR™.
La faible consommation d’énergie, la qualité d’image inégalée et le soutien à l’intégration de Lepton permettent le développement de produits novateurs pour les appareils mobiles, les petits appareils électroniques et les capteurs sans surveillance pour les bâtiments intelligents, la détection d’incendie, le suivi de l’occupation, la surveillance de l’état de l’équipement et plus encore.
AVIS : Lepton 2.5 (réf. 500-0763-01) FIN DE VIE
Lepton 2.5 est entré dans le processus de fin de vie. Les clients sont encouragés à migrer vers Lepton 3.5 (réf. 500-0771-01). La fin des ventes est prévue pour le 1er septembre 2027, et le soutien se poursuit jusqu’au 30 mars 2029. Veuillez consulter l’avis de fin de vie ci-dessous pour obtenir des informations complètes et des conseils sur la transition.
Spécifications
Performance
- Scene Temperature Range
- Mode gain élevé : -10 °C à 140 °C (14 °F à 284 °F)Mode gain faible : -10 °C à 400 °C (14 °F à 752 °F)
- Thermal Spectral Range
- Longue onde infrarouge; 8 µm à 14 µm
Radiometry
- Temperature Measurement
- Non
Imaging & Optical
- Array format
- Sortie 160 x 120 avec une zone utilisable de 120 pixels de diamètre
- FOV - Diagonal
- 160°
- FOV - Horizontal
- 160°
- Frame Rate
- 8,6 Hz (application commerciale exportable)
- Frame Rate Options
- 8,7 Hz (application commerciale exportable)
- Image Optimization
- Configuré en usine et entièrement automatisé
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Sans obturateur - FFC externe recommandé
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- Sortie 160 x 120 avec une zone utilisable de 120 pixels de diamètre
- Sensitivity [NEdT]
- 50 mK (0,05 °C)
- Spectral Band
- Longue onde infrarouge; 8 µm à 14 µm
- Thermal Imaging Detector
- Microbolomètre non refroidi
- Thermal Sensitivity
- 50 mK (0,05 °C)
- Video Data Interface
- Vidéo sur SPI
Connections & Communications
- Output Format
- 14 bits, 8 bits (AGC appliqué) ou 24 bits RGB (AGC et colorisation appliqués) sélectionnables par l’utilisateur
Electrical
- Control Port
- CCI (semblable à I2C), niveaux de tension E/S CMOS
- Input Clock
- Valeur nominale 25-MHz, niveaux de tension E/S du CMOS
- Input Voltage
- 2,8 V, 1,2 V et 2,5 V à 3,1 V E/S
- Power Consumption
- 150 mW (en fonctionnement), 5 mW (en veille)
- Power Dissipation
- 150 mW (en fonctionnement), 5 mW (en veille)
Mechanical
- Mechanical Interface
- Interface de prise à 32 broches avec prise Molex standard
- Package Dimensions - Socket Version (w x l x h)
- 11,52 x 12,70 x 11,44 mm
- Size
- 12,70 x 11,52 x 11,44 mm
- Size (L x W x H)
- 12,70 x 11,52 x 11,44 mm
- Weight
- 0,7 gramme (sans prise)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Conforme à la NDAA
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C à +80 °C
- Optimum Temperature Range
- -10 °C à +65 °C
- Shock
- 1 500 G à 0,4 ms
- Solar protection
- Intégré
- Temperature Compensation
- Automatique Image de sortie indépendante de la température de la caméra.
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.A
Galerie d’images
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Notice d’application
Surveillance intégrée de l’état thermique pour l’infrastructure de datacenter d’IA à l’aide de Lepton 3.1R
En savoir plusConseils techniques
Barre d’alimentation activée par la chaleur avec Lepton et WeMo
Lire le témoignageFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageFAQ
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
Lire le témoignageYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
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
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton FS1 Datasheet
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.