Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

GroupGets PureThermal Mini Pro sans connecteur

Modèle: PURETHERMAL-M-PRO-NOCONNECTOR
product image

In Production
Fabriquée et vendue par GroupGets, la PureThermal Mini Pro est une webcam thermique piratable pour le cœur de caméra FLIR Lepton (2.x - 3.x). La version sans connecteur de cette carte est idéale si vous prévoyez de la souder à une carte de circuit imprimé différente ou de souder des fils directement sur le PTMini. Le PTMini Pro dispose également de quatre trous de montage, de circuits moins complexes et peut-être, surtout, d’un mode d’emploi USB. Il s’agit d’un kit de développement prêt à être intégré dans un système de production.