Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module d’interface Lepton USB VPC bas profil RHP

Modèle: RHP-LEP-VPC-IF
product image

In Production
Fabriqué et vendu par RHP International, le module compact et efficace fournit la vidéo, l’alimentation et la communication (VPC) sur une seule connexion USB. Il prend en charge l’alimentation USB 5V et permet la diffusion vidéo USB directement sur un PC. Conçue pour les applications à empreinte minimale, elle est entièrement compatible avec la caméra thermique radiométrique FLIR Lepton 3.5, ce qui la rend idéale pour une intégration simplifiée de l’imagerie thermique.

Intégration simple

Le module d’interface Lepton VPC à profil bas simplifie l’intégration. Une connexion vidéo et d’alimentation sur le module d’interface VPC Low Profile Boson permet une variété d’options d’installation.

Compatible avec l’interface graphique de FLIR Lepton

Vous pouvez ajuster les paramètres disponibles sur la FLIR Lepton à l’aide de l’interface graphique RHP Lepton lorsque vous êtes connecté à votre PC via le câble USB fourni.

Polarité inverse protégée

Grâce à la protection intelligente de détection de polarité, le RHP-LEP-VPC-IF peut être alimenté à partir du port JST 4-Pin vers une source d’alimentation USB 5VDC.