Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Carte de dérivation Flytron DroneThermal v4

Modèle: DTV4
product image

In Production
Fabriquée et vendue par GroupGets, il s’agit d’une caméra thermique analogique pour les petits drones. Le DroneThermal V4 est minuscule et économique, ne mesurant que 20 x 20 x 10 mm et ne pesant que 2,3 grammes, parfait pour tous vos besoins d’imagerie thermique en suspension dans l’air.

DroneThermal est la première caméra thermique analogique de taille micro et à faible coût pour les petits drones et la surveillance.

DroneThermal v4 ne pèse que 2,3 grammes sans le noyau de Lepton et les dimensions sont de 20 x 20 x 10 mm