Lepton
Conforme à la NDAA et sans ITAR, Lepton ®est le module de caméra infrarouge à ondes longues au volume de production le plus élevé au monde. Compact et économique, Lepton a rendu possible l’innovation thermique adoptée par des millions de clients. Lepton propose plusieurs résolutions, quatre options de champ de vision (FOV) et une sortie de température absolue sur certains modèles.
Teledyne FLIR améliore continuellement la boîte à outils d’intégration en ligne de Lepton pour réduire les coûts de développement et écourter les délais de commercialisation. Des notes d’application, des vidéos d’intégration, des guides de démarrage rapide et un code source complémentaire pour les tests sous Windows, Linux, Raspberry Pi et BeagleBone garantissent une intégration efficace. Pour les programmes avancés à grand volume, l’équipe des services techniques peut prendre en charge la licence du logiciel d’®application MyFLIR et l’amélioration de l’image MSX® et Vivid-IR™.
La faible consommation d’énergie, la qualité d’image inégalée et le soutien à l’intégration de Lepton permettent le développement de produits novateurs pour les appareils mobiles, les petits appareils électroniques et les capteurs sans surveillance pour les bâtiments intelligents, la détection d’incendie, le suivi de l’occupation, la surveillance de l’état de l’équipement et plus encore.
AVIS : Lepton 2.5 (réf. 500-0763-01) FIN DE VIE
Lepton 2.5 est entré dans le processus de fin de vie. Les clients sont encouragés à migrer vers Lepton 3.5 (réf. 500-0771-01). La fin des ventes est prévue pour le 1er septembre 2027, et le soutien se poursuit jusqu’au 30 mars 2029. Veuillez consulter l’avis de fin de vie ci-dessous pour obtenir des informations complètes et des conseils sur la transition.

PERFORMANCES THERMIQUES AMÉLIORÉES
Résolution et sensibilité supérieures à celles des matrices de thermopiles courantes.
- Résolutions radiométriques 80x60 et 160x120 ou non radiométriques 120x120 utilisables
- Sensibilité thermique < 50 mK
- Plage dynamique de scène jusqu’à 450 °C selon le modèle
- Traitement intégré du signal de l’image thermique numérique

MICRO CAMÉRA THERMIQUE ABORDABLE AVEC SWaP IMBATTABLE
Les options de taille, de puissance et d’objectif permettent d’utiliser des appareils mobiles, des capteurs autonomes et des petits appareils électroniques.
- Options d’objectif horizontal à champ de vision 50°, 57°, 95° et 160°
- 10,5 x 12,7 x 7,2 mm, objectif à 160° exclu
- 150 mW typique, mode veille 5 mW et activation de l’obturateur 650 mW (0,5 s)
- Alimentations compatibles avec les smartphones

DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE ET CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
Développez-vous avec le plus grand fabricant de caméras thermiques du secteur pour réduire les risques, les coûts et les délais de commercialisation.
- La plus grande capacité de production au monde et conforme à la norme NDAA
- Mesures éprouvées de l’assurance qualité électronique des consommateurs
- Le savoir-faire technique et marketing soutient le développement et la stratégie de commercialisation
- Logiciel MyFLIR et amélioration de l’image MSX et Vivid-IR disponibles sous licence
Terrasse de café - Lepton 3.1R comparé au Lepton 3.5
Brinc Lemur 2 Drone avec Lepton 3.5
Intérieur de bureau – Lepton 3.1R comparé au Lepton 3.5
RealWear Navigator 520 avec Lepton 3.5
Parc de stationnement - Lepton 3.1R comparé au Lepton 3.5
Blackview BV8900 avec Lepton FS
Ulefone Power Armor 19T avec Lepton 3.5
Intérieur de café - Lepton 3.1R comparé au Lepton 3.5
Recherche de modèles
Results:
| Produit | Résolution | Fréquence d'images | Pas de pixels (μm) | Vision Horizontal | Statut | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lepton 2.5, 80x60, 50°, radiométrique avec obturateur500-0763-01 |
80 60× | 8,6 Hz (application commerciale exportable) | 17 µm | 50° (nominal) | Discontinued |
|
Lepton 3,5, 160 à 120, 57° avec obturateur500-0771-01 |
160 x 120 | 8,6 Hz (application commerciale exportable) | 12 µm | 57° (nominal) | In Production Demander plus d’informations |
|
Lepton 3.1R, 160 x 120, 95°, radiométrique avec obturateur500-0758-03 |
160 x 120, balayage progressif | 8,6 Hz (application commerciale exportable) | 12 µm | 95° | In Production Demander plus d’informations |
|
Lepton UW, 160 x 120, 160°, non radiométrique500-1387-00 |
Sortie 160 x 120 avec une zone utilisable de 120 pixels de diamètre | 8,6 Hz (application commerciale exportable) | 12 µm | 160° | In Production Demander plus d’informations |
|
Galerie d’images
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Notice d’application
Surveillance intégrée de l’état thermique pour l’infrastructure de datacenter d’IA à l’aide de Lepton 3.1R
En savoir plusConseils techniques
Barre d’alimentation activée par la chaleur avec Lepton et WeMo
Lire le témoignageFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageFAQ
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
Lire le témoignageBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120
Lepton REACH Declaration of Compliance
Lepton Software IDD Rev 303
Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230
Lepton With Radiometry Quickstart Guide
Teledyne FLIR Lepton Certificate of Volatility
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.