Fabriquée et vendue par GroupGets, la PureThermal Micro est la plus petite carte de dérivation FLIR Lepton du marché. Il peut être soudé sur un PCB ou connecté via un câble flexible plat (FFC) à 10 broches ou un circuit imprimé flexible (FPC). Il ne mesure que 12,2 x 14 mm.
La carte de dérivation Micro PureThermal est un module ultra compact conçu pour une interface facile avec les capteurs d’imagerie thermique Lepton de FLIR. Il peut être soudé sur un PCB à l’aide de la dérivation crémaillère ou le connecter via un câble flexible plat (FFC) à 10 broches ou un circuit imprimé flexible (FPC) pour communiquer avec le Lepton via I2C et VoSPI. Ce module s’occupe des alimentations de tension Lepton et de l’horloge maîtresse de 25MHz, simplifiant le processus d’intégration pour les concepteurs.
La carte de dérivation Micro PureThermal est un module ultra compact conçu pour une interface facile avec les capteurs d’imagerie thermique Lepton de FLIR. Il peut être soudé sur un PCB à l’aide de la dérivation crémaillère ou le connecter via un câble flexible plat (FFC) à 10 broches ou un circuit imprimé flexible (FPC) pour communiquer avec le Lepton via I2C et VoSPI. Ce module s’occupe des alimentations de tension Lepton et de l’horloge maîtresse de 25MHz, simplifiant le processus d’intégration pour les concepteurs.