Code de compteur de Spot Lepton

La Lepton® avec radiométrie fournit des données précises de mesure de la température sans contact dans chaque pixel d’image thermique.

Qu’est-ce que la radiométrie?

La Lepton avec radiométrie simplifie l’étalonnage et le traitement externe nécessaires pour convertir la sortie stabilisée à la température de Lepton en température réelle. Avec un minimum de travail, les utilisateurs sont maintenant en mesure d’obtenir des températures de scène calibrées directement dans le tampon retourné.

La Lepton ® avec radiométrie comprend plusieurs options pour les modes de radiométrie qui affectent la sortie vidéo :

  • Radiométrie activée, TLinear activée
  • Radiométrie activée, TLinear désactivée
  • Radiométrie désactivée

Par défaut, la radiométrie est activée et TLinear est désactivée. Ceci est avantageux dans les situations qui nécessitent une mesure exacte de la température, car le spotmètre n’aura pas besoin d’être étalonné avant de fournir les valeurs correctes. Lors de l’exécution de la Lepton, une moyenne des 9 pixels du milieu sera prise et affichée à l’écran en degrés Celsius.

Fig. 1: À 24 pieds de distance, la température moyenne couvre une surface de 1 pied carré.

Fig. 2: La lecture de la température du mur au centre du cadre est transmise à l’écran.

Fig. 3: Lorsqu’un objet chaud se trouve au centre, une moyenne précise du réticule central est donnée.



Si vous êtes familier avec la base de code existante de Lepton, il n’y a pas beaucoup de changements à faire pour que Lepton avec radiométrie soit opérationnel. Téléchargez la dernière base de codes ici.