Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Lepton 3.1R, 160 x 120, 95°, radiométrique avec obturateur

Modèle: 500-0758-03
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Champ de vision
160 x 120
<50 mK (0.050° C)
95°
In Production
Conforme à la NDAA et sans ITAR, Lepton ®est le module de caméra infrarouge à ondes longues au volume de production le plus élevé au monde. Compact et économique, Lepton a rendu possible l’innovation thermique adoptée par des millions de clients. Lepton propose plusieurs résolutions, quatre options de champ de vision (FOV) et une sortie de température absolue sur certains modèles.

Teledyne FLIR améliore continuellement la boîte à outils d’intégration en ligne de Lepton pour réduire les coûts de développement et écourter les délais de commercialisation. Des notes d’application, des vidéos d’intégration, des guides de démarrage rapide et un code source complémentaire pour les tests sous Windows, Linux, Raspberry Pi et BeagleBone garantissent une intégration efficace. Pour les programmes avancés à grand volume, l’équipe des services techniques peut prendre en charge la licence du logiciel d’®application MyFLIR et l’amélioration de l’image MSX® et Vivid-IR™.

La faible consommation d’énergie, la qualité d’image inégalée et le soutien à l’intégration de Lepton permettent le développement de produits novateurs pour les appareils mobiles, les petits appareils électroniques et les capteurs sans surveillance pour les bâtiments intelligents, la détection d’incendie, le suivi de l’occupation, la surveillance de l’état de l’équipement et plus encore.


AVIS : Lepton 2.5 (réf. 500-0763-01) FIN DE VIE
Lepton 2.5 est entré dans le processus de fin de vie. Les clients sont encouragés à migrer vers Lepton 3.5 (réf. 500-0771-01). La fin des ventes est prévue pour le 1er septembre 2027, et le soutien se poursuit jusqu’au 30 mars 2029. Veuillez consulter l’avis de fin de vie ci-dessous pour obtenir des informations complètes et des conseils sur la transition.

Spécifications

Performance

Scene Temperature Range
Mode gain élevé : -10 °C à 140 °C (14 °F à 284 °F)<br>Mode gain faible : -10 °C à 400 °C (14 °F à 752 °F) (à température ambiante)
Thermal Spectral Range
Longue onde infrarouge; 8 µm à 14 µm

Radiometry

Radiometric Accuracy
Gain élevé : Plus élevé de +/- 5 °C (41 °F) ou 5 % (typique) Gain faible : Plus élevé de +/- 10 °C (50 °F) ou 10 % (typique)
Temperature Measurement
Oui

Imaging & Optical

Array format
160 x 120, balayage progressif
Focal Length
1,23 mm
FOV - Diagonal
119°
FOV - Horizontal
95°
Frame Rate
8,6 Hz (application commerciale exportable)
Frame Rate Options
8,7 Hz (application commerciale exportable)
IFOV (mrad)
9.76
Image Optimization
Configuré en usine et entièrement automatisé
Non-Uniformity Correction (NUC)
Obturateur intégré
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
160 x 120, balayage progressif
Sensitivity [NEdT]
< 50 mK (0,050 °C)
Spectral Band
Longue onde infrarouge; 8 µm à 14 µm
Spectral Range
Longue onde infrarouge; 8 µm à 14 µm
Thermal Imager
Microbolomètre non refroidi
Thermal Imaging Detector
Microbolomètre non refroidi
Thermal Sensitivity
< 50 mK (0,050 °C)
Video Data Interface
Vidéo sur SPI

Connections & Communications

Output Format
14 bits, 8 bits (AGC appliqué) ou 24 bits RGB (AGC et colorisation appliqués) sélectionnables par l’utilisateur

Electrical

Control Port
CCI (semblable à I2C), niveaux de tension E/S CMOS
Input Clock
Valeur nominale 25-MHz, niveaux de tension E/S du CMOS
Input Supply Voltage
2,8 V, 1,2 V, 2,5 V à 3,1 V IO
Input Voltage
2,8 V, 1,2 V et 2,5 V à 3,1 V E/S
Power Consumption
150 mW (en fonctionnement), 650 mW (pendant l’événement d’obturateur), 5 mW (en attente)
Power Dissipation
150 mW (en fonctionnement), 650 mW (pendant l’événement d’obturateur), 5 mW (en attente)

Mechanical

Mechanical Interface
Interface de prise à 32 broches avec prise Molex standard
Package Dimensions - Socket Version (w x l x h)
11,8 x 12,7 x 7,2 mm
Size
12,7 x 11,8 x 7,2 mm
Size (L x W x H)
12,7 x 11,8 x 7,2 mm
Weight
0,9 gramme (sans prise)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Conforme à la NDAA
Non-Operating Temperature Range
-40 °C à 80 °C (-14 °F à 176 °F)
Optimum Temperature Range
-10 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)
Shock
1 500 G à 0,4 ms
Solar protection
Intégré
Temperature Compensation
Automatique Image de sortie indépendante de la température de la caméra.

Export Designations

ECCN Code
6A993.A

Galerie d’images

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Notice d’application

Surveillance intégrée de l’état thermique pour l’infrastructure de datacenter d’IA à l’aide de Lepton 3.1R

En savoir plus

Conseils techniques

Trouver des personnes avec une Lepton

Lire le témoignage

FAQ

Are there options to reduce Lepton's FFC power consumption?

Lire le témoignage

Conseils techniques

Barre d’alimentation activée par la chaleur avec Lepton et WeMo

Lire le témoignage

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

FAQ

Can any of the default Lepton configurations be changed?

Lire le témoignage

Notice d’application

Code de compteur de Spot Lepton

Lire le témoignage

FAQ

How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?

Lire le témoignage

FAQ

What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?

Lire le témoignage

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Lepton SDK and Documentation

Software Download

Télécharger

Lepton SDK for Windows

Software Download

Version: 1.0.2

Télécharger

Lepton Windows User App V1.3.2

Software Download

Version: 1.3.2
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
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet

Datasheet

Télécharger

Lepton Engineering Datasheet Rev 400

Datasheet

Télécharger

Lepton FS1 Datasheet

Datasheet

Télécharger

Lepton Series Datasheet

Datasheet

Télécharger

IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60

STEP File

Télécharger

IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120

STEP File

Télécharger

IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120

STEP File

Télécharger

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

Télécharger

Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM

EOL Notices

Télécharger

Lepton 3.1R Dewarping App Note R100

Tech Note

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés