0.012mm 비냉각식 검출기는 640 × 512 또는 320 × 256의 두 가지 해상도와 여러 프레임 속도를 옵션으로 제공합니다. 라디오메트릭 모델은 절대 온도 측정 기능을 제공합니다. 다양한 렌즈 구성도 사용할 수 있는 등 Boson은 Teledyne FLIR는 가장 광범위한 LWIR 모델과 통합 프로그램에 대한 가장 뛰어난 유연성을 제공합니다. 사용하기 쉬운 Boson SDK, 사용자 친화적인 GUI 및 포괄적인 제품 통합 문서는 더 높은 수준의 시스템에 통합된 OEM을 더욱 간소화합니다.
플러그 앤 플레이 감도 업그레이드를 위해, 새로운 Boson+는 <20mK의 업계 최고의 NeDT를 제공합니다.
사양
Performance
- Scene Temperature Range
- ~140°C(높은 게인)~500°C(낮은 게인)
- Thermal Spectral Range
- 장파 적외선; 0.008mm~0.014mm
Radiometry
- Radiometric Accuracy
- ±작동 조건에 따라 5°C 이하의 정확도.
- Temperature Accuracy
- ±작동 조건에 따라 5°C 이하의 정확도.
- Temperature Measurement
- 예
Imaging & Optical
- Array format
- 320 x 256
- Continuous Electronic Zoom
- 1x~8x 줌
- Digital Zoom
- 1X~8X 확대
- f-number
- 1.0
- FOV - Horizontal
- 50°
- Frame Rate
- 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능
- Frame Rate Options
- 60Hz 기준산, 30Hz 런타임 선택 가능
- Full Frame Rate
- 60Hz 베이스라인; 30 Hz 실행 시간 선택 가능
- HFOV
- 50°
- IFOV (mrad)
- 2.7906976744186
- Image Orientation
- 조절 가능(수직 플립 및/또는 수평 플립)
- Lens Options
- 320 x 256, 12°(HFOV) 18mm(EFL)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 보정, FLIR의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트
- Pixel Pitch
- 0.012mm
- Pixel Size
- 0.012mm
- Resolution
- 320 x 256
- Scene Dynamic Range
- ~140°C(높은 게인)~500°C(낮은 게인)
- Scene Dynamic Range [Gain Mode in parentheses]
- ~ +140°C(최고) ~ +500°C(최저)
- Sensitivity [NEdT]
- <40mK(산업용), <50mK(전문가용), <60mK(소비자용)
- Sensor Technology
- 비냉각식 산화바냐듐(VOx) 마이크로볼로미터
- Slow Frame Rate
- ≤9Hz 활용 가능
- Slow Video Option [factory configured]
- <9Hz 사용 가능
- Snapshots
- Boson GUI를 통한 풀 프레임 스냅샷
- Spectral Band
- 장파 적외선, 8µm~–14µm
- Spectral Range
- 장파장 적외선; 7.5 µm – 13.5 µm
- Symbol overlay
- 각 프레임의 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
- Thermal Imaging Detector
- 비냉각 VOx 마이크로볼로미터
- Thermal Sensitivity
- <40mK(산업), <50mK(전문), <60mK(소비자)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART 또는 USB
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS 또는 USB2
Electrical
- Input Voltage
- 3.3VDC
- Power Consumption
- 구성에 따라 다름, 최저 500mW
- Power Dissipation
- 구성에 따라 다름, 최저 500mW
Mechanical
- Mounting Features
- 320 x 256, 12° (HFOV) 18mm (EFL)
- Precision Mounting Holes
- 네 개의 탭형 M1.6x0.35(후면 커버)
- Size
- 21 × 21 × 11mm(렌즈 제외)
- Size (L x W x H)
- 21 × 21 × 11mm(렌즈 미포함)
- Size (w/o lens)
- 21 × 21 × 11mm(렌즈 미포함)
- Weight
- 렌즈 없이 7.5g(구성에 따라 다름)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA 준수
ROHS 준수
REACH 준수
- Non-Operating Temperature Range
- -50°C~85°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~80°C
- Operational Altitude
- 12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
- Shock
- 1,500g @ 0.4msec
- Solar protection
- 통합
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
리소스 및 지원
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
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
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Boson Datasheet
Boson - Fleet Grade Datasheet
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Product Data Sheet Rev 390
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson SDK Documentation Rev 206
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!