Boson+는 두 가지 해상도, 여러 렌즈 옵션, 일부 렌즈에 대한 방사선 측정으로 제공되며, 공장에서 통합된 연속 줌 렌즈로 개발을 간소화하고 성능을 극대화할 수도 있습니다. 고객이 선택할 수 있는 USB, CMOS 또는 MIPI 비디오 인터페이스를 통해 Boson+를 Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella 등의 다양한 임베디드 프로세서에 통합하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 사용자 친화적인 SDK, 업데이트된 GUI 및 포괄적인 제품 설명서는 무인 지상 차량(UGV), 무인 항공기 시스템(UAS), 웨어러블, 보안 애플리케이션, 핸드헬드 및 열 시야를 위한 OEM 통합을 더욱 간소화합니다.
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
- Temperature Accuracy
- 작동 조건에 따라 ±5°C 이하의 정확도.
- Temperature Measurement
- 예
Imaging & Optical
- Digital Zoom
- 1X~8X 확대
- f-number
- 1.0
- FOV - Horizontal
- 92°
- Frame Rate
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- HFOV
- 92°
- IFOV (mrad)
- 5.21739130434783
- Image Orientation
- 조절 가능(수직 플립 및/또는 수평 플립)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 보정, FLIR의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트
- Pixel Pitch
- 0.012mm
- Resolution
- 320 × 256
- Scene Dynamic Range
- ~150°C(높은 게인)~350°C(낮은 게인)
- Sensitivity [NEdT]
- <20mK(산업용), <30mK(전문)
- Snapshots
- Boson GUI를 통한 풀 프레임 스냅샷
- Spectral Band
- 장파 적외선; 0.008mm~0.014mm
- Symbol overlay
- 각 프레임의 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB 또는 I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS, MIPI 또는 USB3
Electrical
- Input Voltage
- 3.3VDC
- Power Consumption
- 구성에 따라 다름, 최저 600mW
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- 네 개의 탭 MM1.6x0.35(후면 커버)
- Size (L x W x H)
- 21 x 21 x 11mm(렌즈 미포함)
- Weight
- 렌즈 없이 7.5g(구성에 따라 다름)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA 준수
ROHS 준수
REACH 준수
- Non-Operating Temperature Range
- -50°C~85°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~80°C
- Operational Altitude
- 12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
- Shock
- 1,500g @ 0.4msec
- Solar protection
- 예, 공장 렌즈와 통합된 경우
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)<br></special> 6A993.A (Slow Video, 9Hz)
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.