Prism™ ISPは、超高解像、電子画像安定化、画像融合、乱流軽減、ノイズ除去などを含む画像信号処理(ISP)ソフトウェアライブラリのコレクションです。QualcommとNVIDIAの低消費電力組込みプロセッサで動作するようにコンパイルされているため、開発者は、パフォーマンスを向上させ、開発コストを削減し、市場投入までの時間を短縮しながら、コンピューテーショナルイメージングをエッジ上に導入することができます。
Prism ISPは、Boson®、Tau® 2、Hadron™、Neutrino®など、Teledyne FLIRの市場をリードする赤外線コアと互換性があります。ISPライブラリにより、インテグレータは高性能ISPアルゴリズムを活用することができ、防衛、産業、商業用途向けの世界クラスの赤外線カメラモジュールの表示画質とAI機能を劇的に向上させることができます。
Prism ISPは、Boson®、Tau® 2、Hadron™、Neutrino®など、Teledyne FLIRの市場をリードする赤外線コアと互換性があります。ISPライブラリにより、インテグレータは高性能ISPアルゴリズムを活用することができ、防衛、産業、商業用途向けの世界クラスの赤外線カメラモジュールの表示画質とAI機能を劇的に向上させることができます。

業界をリードするサーマル性能
高解像度の画像品質により、オペレータによるソフトウェアの表示と認識の事前処理を改善
- 超解像技術により詳細な機能を解決し、高品質画像を生成
- 放射測定JPGによる、FLIR Thermal StudioなどのTeledyne FLIRのエコシステムの開放
- 特許取得済みのTeledyne FLIR MSX®により、エッジ詳細が見える熱画像の強化
- シンチレーション除去により長距離イメージングの乱れを軽減

アルゴリズムのエコシステムを活用して市場投入までの時間を短縮
柔軟なソフトウェアライブラリにより、サーマルカメラのコンピュテーショナルイメージングの統合への投資を削減
- Teledyne FLIR ADK、Boson、Tau 2、Hadron、Neutrinoに対応
- NVIDIAとQualcommの
最新の組み込みプロセッサーをサポート

Teledyne FLIRのブランドプロミスで開発者向けに構築
熱赤外線検知およびソリューションにおける信頼できるグローバルリーダー
- ライブラリとドキュメントを含むサンプル C++ 参考用アプリケーションのサンプル
- 統合をサポートする専門家によるテクニカルサービス
- LinuxとWindowsをサポート (リクエストによる)
仕様
- Authentication
- 256ビットチャレンジ/レスポンスによるカメラとECUのキーハンドシェーク
- Cross Modality Image Registration
- 熱とEOの自動アライメントにより、視差と時間同期の差を補正
- Deblurring
- MTF(サーマルビデオ)の復元をサポートするブラインドおよびセミブラインド(モーション既知)方式
- Dewarping
- ラジアルレンズと接線レンズの歪み除去
- Haze Penetration
- 大気分散(熱)に対する局所的な適応
- Motion Compensated Temporal Noise Reduction
- 高度なマルチフレームノイズ低減(サーマルビデオ)
- Pseudo-Color
- 複数のカラーパレットが利用可能(サーマルビデオ)
- Rectification
- 可視およびサーマルのピクセル精度レジストレーションによる可視および赤外線カメラキャリブレーションプロセス
- Scene Based Non-Uniformity Correction
- 固定パターンノイズ除去(サーマルビデオ)
- Super Resolution
- フル画像またはクロップ(eズーム)のマルチフレームSRで、2倍、3倍、4倍モードに対応
- Supported Hardware
- Qualcomm:Snapdragon 8 gen 1(RB5/QRB5165)および Snapdragon 8 gen 2(QCS8550)
NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin
その他のQualcommおよびNVIDA HW(ご要望に応じて)
- Supported Operating Systems
- Linux(18.04および20.04)の検証はUbuntuディストリビューションで実施。ご希望によりWindowsをサポート。
- Supported Video Formats
- LWIR/MWIR用 16b モノクロ、可視用 24b RGB/BGR
- Tone Mapping
- グローバルおよびローカルの適応方法をサポート、極めてダイナミックな環境向けに最適化
- Video Stabilization
- 高時間周波数ジッター(熱およびEO)の除去
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
Prism AI - Auto Datasheet
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。