カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Prism ISP

モデル: 110-0200-01
product image

In Production
Prism™ ISPは、超高解像、電子画像安定化、画像融合、乱流軽減、ノイズ除去などを含む画像信号処理(ISP)ソフトウェアライブラリのコレクションです。QualcommとNVIDIAの低消費電力組込みプロセッサで動作するようにコンパイルされているため、開発者は、パフォーマンスを向上させ、開発コストを削減し、市場投入までの時間を短縮しながら、コンピューテーショナルイメージングをエッジ上に導入することができます。

Prism ISPは、Boson®、Tau® 2、Hadron™、Neutrino®など、Teledyne FLIRの市場をリードする赤外線コアと互換性があります。ISPライブラリにより、インテグレータは高性能ISPアルゴリズムを活用することができ、防衛、産業、商業用途向けの世界クラスの赤外線カメラモジュールの表示画質とAI機能を劇的に向上させることができます。


Prism-ISP-PDP-Pillar1-Images-Industry-leading-thermal-performance.jpg

業界をリードするサーマル性能

高解像度の画像品質により、オペレータによるソフトウェアの表示と認識の事前処理を改善

  • 超解像技術により詳細な機能を解決し、高品質画像を生成
  • 放射測定JPGによる、FLIR Thermal StudioなどのTeledyne FLIRのエコシステムの開放
  • 特許取得済みのTeledyne FLIR MSX®により、エッジ詳細が見える熱画像の強化
  • シンチレーション除去により長距離イメージングの乱れを軽減


Prism-ISP-PDP-Pillar2-Images-Leverage-Algorithm.jpg

アルゴリズムのエコシステムを活用して市場投入までの時間を短縮

柔軟なソフトウェアライブラリにより、サーマルカメラのコンピュテーショナルイメージングの統合への投資を削減

  • Teledyne FLIR ADK、Boson、Tau 2、Hadron、Neutrinoに対応
  • NVIDIAとQualcommの
    最新の組み込みプロセッサーをサポート


Prism-ISP-PDP-Pillar3-Images-Built-for-developers.jpg

Teledyne FLIRのブランドプロミスで開発者向けに構築

熱赤外線検知およびソリューションにおける信頼できるグローバルリーダー

  • ライブラリとドキュメントを含むサンプル C++ 参考用アプリケーションのサンプル
  • 統合をサポートする専門家によるテクニカルサービス
  • LinuxとWindowsをサポート (リクエストによる)

仕様

Authentication
256ビットチャレンジ/レスポンスによるカメラとECUのキーハンドシェーク
Cross Modality Image Registration
熱とEOの自動アライメントにより、視差と時間同期の差を補正
Deblurring
MTF(サーマルビデオ)の復元をサポートするブラインドおよびセミブラインド(モーション既知)方式
Dewarping
ラジアルレンズと接線レンズの歪み除去
Haze Penetration
大気分散(熱)に対する局所的な適応
Motion Compensated Temporal Noise Reduction
高度なマルチフレームノイズ低減(サーマルビデオ)
Pseudo-Color
複数のカラーパレットが利用可能(サーマルビデオ)
Rectification
可視およびサーマルのピクセル精度レジストレーションによる可視および赤外線カメラキャリブレーションプロセス
Scene Based Non-Uniformity Correction
固定パターンノイズ除去(サーマルビデオ)
Super Resolution
フル画像またはクロップ(eズーム)のマルチフレームSRで、2倍、3倍、4倍モードに対応
Supported Hardware
Qualcomm:Snapdragon 8 gen 1(RB5/QRB5165)および Snapdragon 8 gen 2(QCS8550)
NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin
その他のQualcommおよびNVIDA HW(ご要望に応じて)
Supported Operating Systems
Linux(18.04および20.04)の検証はUbuntuディストリビューションで実施。ご希望によりWindowsをサポート。
Supported Video Formats
LWIR/MWIR用 16b モノクロ、可視用 24b RGB/BGR
Tone Mapping
グローバルおよびローカルの適応方法をサポート、極めてダイナミックな環境向けに最適化
Video Stabilization
高時間周波数ジッター(熱およびEO)の除去

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

FPVドローン向けミッション自律型ピクセルロック

詳細を見る

ホワイトペーパー

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

詳細を見る

ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ウェビナー

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

今すぐ見る

ホワイトペーパー

合成データを利用して、物体検出のためのAI認識モデルの開発を迅速化

詳細を見る

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Prism AI - Auto Datasheet

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品