カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

SWaP+C に最適化されたHOT FPA MWIR カメラ・モジュール

Neutrino SWaP シリーズ

NDAA準拠でITARフリー、VGA解像度のNeutrino® LC、およびSXGA解像度のNeutrino SX8は、クラス最高の中波長赤外線(MWIR)画像とデータを小型で軽量なパッケージで提供します。Teledyne FLIRの高動作温度(HOT)焦点面アレイ(FPA)技術とリニアマイクロクーラーをベースにしたSWaPシリーズのカメラモジュールは、長寿命、低消費電力、静かで低振動の動作が求められる、耐久性の高い製品向けに設計されています。どちらも、小型ジンバルや機体、ハンドヘルドデバイス、セキュリティカメラ、ターゲットデバイス、資産監視アプリケーションに最適です。

Neutrino SWaPシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、最もリスクの低いソリューションです。Neutrino SWaPは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。

Watch Video
Neutrino SWaP シリーズ


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar1-Images-MULTIPLE-RESOLUTION-SWaP-OPTIMIZED-MWIR-CAMERA-CORES.jpg

多重解像度SWaP最適化中波長赤外線(MWIR)カメラコア

VGA/15μおよびSXGA/8μの高動作温度(HOT)FPAベースのカメラは、SWaPエンベロープと同等で、低消費電力、頑丈な構造、広い動作温度を実現しています。

  • 23°Cでレンズ使用時に、<8Wまたは<12Wの冷却、および<4Wまたは<8Wの定常状態の低消費電力
  • 堅牢な構造と -40°C~+71°C の幅広い動作温度範囲
  • 静音、低振動動作


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

インテグレーター向けの設計

小型、軽量、パワフルな Neutrino SWaP シリーズ・カメラ・モジュールは、共通のインターフェイスとサポート・ドキュメント/アクセサリーを備えており、製品化までの時間を短縮し、プロジェクト・リスクを軽減します。

  • 物理およびプロトコルレベルの業界標準(USB2など)の組み込みサポート
  • ハードウェアアクセサリーのフルスイート
  • 米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar3-Images-PERFORMANCE,-RELIABILITY,-AND-SUPPORT.jpg

性能、信頼性、サポート

クラス最高の画質、業界をリードする2年間の保証、優れたSWaP性能、高い信頼性/長寿命、Teledyne FLIRの有名な製品サポート。

  • 業界最先端のSWaP+C最適化画像処理
  • 信頼性の向上と低振動FLIRリニアマイクロクーラー
  • 包括的な製品ドキュメント
  • 高度で適格なTeledyne FLIRテクニカルサービスチームが統合をサポート

タワーのズームイン - Neutrino SX8 ISR


タワーのズームアウト - Neutrino SX8 ISR


建物のズームアウト - Neutrino SX8 ISR

MWIRカメラとCZレンズ技術の進歩

CZレンズソリューションで新しく市販された中波長赤外線(MWIR)は、スケジュールを最大85%短縮できる潜在力があり、インテグレータは開発期間を2年以上短縮できる可能性があります。

詳細を確認

モデル検索ツール

Resolution

すべてを表示

Pixel Pitch (μm)

すべてを表示

Results:

Reset Filters
表示 5 results
製品 解像度 フレームレート ピクセルピッチ(μm) 視野 水平 温度測定 状況 比較
Neutrino LC、シャッターあり
425-0640140-1PAAX
640×512 最大60 Hz 15µm レンズなし X In Production お問い合わせ Neutrino SWaP シリーズ
Neutrino LC、シャッター無し
425-0640140-0PAAX
640×512 最大60 Hz 15µm レンズなし X In Production お問い合わせ Neutrino SWaP シリーズ
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter
425-1280125-1PAAX
1280 × 1024 8 µm レンズなし X In Production お問い合わせ Neutrino SWaP シリーズ
Neutrino SX8, f/3, with Shutter
425-1280130-1PAAX
1280 × 1024 8 µm レンズなし X In Production お問い合わせ Neutrino SWaP シリーズ
Neutrino SX8, f/4, with Shutter
425-1280140-1PAAX
1280 × 1024 8 µm レンズなし X In Production お問い合わせ Neutrino SWaP シリーズ

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

クライオクーラー冷却式赤外線システムの信頼性について理解する

詳細を見る

ホワイトペーパー

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

ホワイトペーパー

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance for Mission-Critical Applications

詳細を見る

ホワイトペーパー

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ダウンロード

サーモグラフィカメラレンズ選択に関する12の考慮事項

詳細を見る

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

Neutrino LC SDK (v26455)

Software Download

ダウンロード

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino SWAP Datasheet A4

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Neutrino SWaP Datasheet

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

ダウンロード

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

購入前のお問い合わせ