カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Neutrino QX

モデル: 425-0054-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
2048×1536
<30mk, f/4, 50% well
10 µm
In Production
NDAA準拠でITARフリーのNeutrino® Performanceシリーズには、FLIR Neutrino QXとSX12があります。高解像度と高速フレームレートを備えたNeutrino Performanceシリーズは、地上および空中での情報収集・監視・偵察(ISR)、目標捕捉、無人航空機対策(Counter UAS)、広域動態画像(WAMI)アプリケーションに最適です。インテグレーターには異なる動作要件が求められるため、Neutrinoパフォーマンスシリーズでは、さまざまなタイプの焦点面アレイ(FPA)と光インターフェイスのオプションを選択できます。

Neutrino Performanceシリーズは、システムインテグレーターを念頭に置いて開発されました。業界標準のインターフェイス、シンプルで強力なソフトウェア制御、完全な製品文書、Teledyne FLIR技術サポートにより、製品開発リスクを軽減し、市場投入までの時間を短縮します。

設定可能な HD+ MWIR カメラ・モジュール

検出器のタイプ、FPAウィンドウのサイズ、フレームレート、光インターフェースのオプションが柔軟に選べます。

インテグレーターのための設計

成熟した赤外線映像処理アーキテクチャと堅牢なSDKにより、開発を簡素化して市場投入までの時間を短縮できます。

Teledyne FLIRの価値と評判

Teledyne FLIRに期待される性能、信頼性、サポートおよび、業界’最先端のHD+MWIRカメラモジュール。

仕様

Hardware

Part Number
425-0054-00

Imaging & Optical

Array format
2048 × 1536
Cooler MTTF
最長25,000時間
Detector Type
InSb
f-number
f/2ベースライン
FOV - Horizontal
レンズなし
FPA - Digital Video Display Format
2048×1536
FPA & Digital Video Display Formats
2048 × 1536
Frame Rate
最大60 Hz
Frame Rate Options
60Hz (1080P)、>30Hz (QXGA)
Operability
>99.5%
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
null
Pixel Pitch
10µm
Pixel Size
10mm
Resolution
2048 ×1536
Sensitivity [NEdT]
<30mk、f/4、50%有効
Sensor Technology
中波長赤外線
Spectral Band
3.4mm~5mm(標準)

Connections & Communications

Command and Control
 RS-422、選択可能なボーレート
Digital Output Format
Camera Link Medium対応のインターフェース
Primary Electrical Connector
 40ピン、Samtec
Synchronization Modes
フリーラン、リードアウトによる外部同期または統合優先
User Configurability via SDK & GUI
○

FPA Control

Programmable Integration Time
○ (0.01~16 ms)
ROIC
直接注入、スナップショット、プログレッシブ
Well Capacity
3 × 10エレクトロン

Electrical

Input Power
DC5 Vカメラ、DC28 V冷凍冷却器
Input Voltage
5 VDC カメラ、28 VDC 冷凍冷却器
Power Consumption
定常状態 <20W
Power Dissipation
定常状態 <20W
Video Output Channel
カメラリンク(ベースまたはミディアム)

Mechanical

Size (L x W x H)
13.4cm x 7.0cm x 10.3cm
Size (w/o lens)
13.4cm x 7.0cm x 10.3cm
Weight
1,970 g

Environmental & Approvals

Coldshield
f/2ベースライン
Non-Operating Temperature
-54℃~+80℃
Non-Operating Temperature Range
-54℃~+80℃
Operating Temperature
-40℃~71℃
Operating Temperature Range
-40℃~+71℃
Operational Altitude
12 km
Shock
11 msの半周期の正弦波で20 gの衝撃パルス
Vibration
3.4g 3軸、各1時間

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

ホワイトペーパー

小ピクセルピッチ赤外線センサー:ミッションクリティカルな用途向けにSWaP-Cと性能を最適化する

詳細を見る

ホワイトペーパー

組み込みAIを超えて:センサーデータからエッジでの導入まで、サーマル認識パイプラインを最適化する

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ダウンロード

サーモグラフィカメラレンズ選択に関する12の考慮事項

詳細を見る

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino Performance Series Datasheet

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

ダウンロード

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品