カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Neutrino SX12

モデル: 425-0039-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
1280x1024
<25mk, f/4, 50% well
12 µm
In Production
NDAA準拠でITARフリーのNeutrino® Performanceシリーズには、FLIR Neutrino QXとSX12があります。高解像度と高速フレームレートを備えたNeutrino Performanceシリーズは、地上および空中での情報収集・監視・偵察(ISR)、目標捕捉、無人航空機対策(Counter UAS)、広域動態画像(WAMI)アプリケーションに最適です。インテグレーターには異なる動作要件が求められるため、Neutrinoパフォーマンスシリーズでは、さまざまなタイプの焦点面アレイ(FPA)と光インターフェイスのオプションを選択できます。

Neutrino Performanceシリーズは、システムインテグレーターを念頭に置いて開発されました。業界標準のインターフェイス、シンプルで強力なソフトウェア制御、完全な製品文書、Teledyne FLIR技術サポートにより、製品開発リスクを軽減し、市場投入までの時間を短縮します。

設定可能な HD+ MWIR カメラ・モジュール

検出器のタイプ、FPAウィンドウのサイズ、フレームレート、光インターフェースのオプションが柔軟に選べます。

インテグレーターのための設計

成熟した赤外線映像処理アーキテクチャと堅牢なSDKにより、開発を簡素化して市場投入までの時間を短縮できます。

Teledyne FLIRの価値と評判

Teledyne FLIRに期待される性能、信頼性、サポートおよび、業界’最先端のHD+MWIRカメラモジュール。

仕様

ハードウェア

部品番号
425-0039-00

イメージングとレンズ

FPA_デジタルビデオ表示形式
1280×1024
FPA/デジタルビデオ表示形式
1280 × 1024 (SXGA)
F値
f/4公称値、カスタマイズ可能
アレイフォーマット
1280 × 1024
クーラーMTTF
Cobham Carleton LC1062 リニア・スターリング
スペクトル帯
3.4µm~5µm(標準)
センサー技術
中波長赤外線
ピクセルサイズ
12m
ピクセルピッチ
12µm
フレームレート
最大120 Hz
フレームレートオプション
120Hz (720P)、>60Hz (SXGA)
画像補正
2-point (offset and gain) and bad pixel replacement
解像度
1280×1024
感度[NEdT]
<25mk、f/4、50%有効
検知器タイプ
InSb
視野角_水平
レンズなし
操作性
>99.5%

接続と通信

1次電気コネクター
40ピン、Samtec
SDKまたはGUIでユーザー設定可能
○
コマンドと制御
RS-422、選択可能なボーレート
デジタル出力形式
Camera Link Medium 対応インターフェース
同期モード
フリーラン、リードアウトによる外部同期または統合優先

FPA制御

ウェルキャパシティ
>11 × 10エレクトロン
プログラム可能な積分時間
○ (0.01~16 ms)
読出し集積回路(ROIC)
直接注入、スナップショット、読み出し中に露光

電気式

消費電力
定常状態 <20W
電力損失
定常状態 <20W
入力電圧
5 VDC カメラ、28 VDC 冷凍冷却器
入力電源
DC5 Vカメラ、DC28 V冷凍冷却器

機械式

サイズ[L×W×H]
12.0cm x 7.0cm x 10.3cm
サイズ[レンズなし]
12.0cm x 7.0cm x 10.3cm
重量
1.97 kg

環境と認定

コールドシールド
f/4 nominal, customizable
使用温度
-40℃~71℃
使用温度範囲
-40℃~+71℃
使用高度
12,190 m
衝撃
11 msの半周期の正弦波で20 gの衝撃パルス
振動
3.4g 3軸、各1時間
非使用時温度
-54℃~+80℃
非使用時温度範囲
-54℃~+80℃

輸出指定

ECCNコード
6A003.b.4.a

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

ホワイトペーパー

小ピクセルピッチ赤外線センサー:ミッションクリティカルな用途向けにSWaP-Cと性能を最適化する

詳細を見る

ホワイトペーパー

組み込みAIを超えて:センサーデータからエッジでの導入まで、サーマル認識パイプラインを最適化する

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ダウンロード

サーモグラフィカメラレンズ選択に関する12の考慮事項

詳細を見る

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino Performance Series Datasheet

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

ダウンロード

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品