カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

高解像度MWIRカメラモジュール

Neutrino パフォーマンスシリーズ

NDAA準拠でITARフリーのNeutrino® Performanceシリーズには、FLIR Neutrino QXとSX12があります。高解像度と高速フレームレートを備えたNeutrino Performanceシリーズは、地上および空中での情報収集・監視・偵察(ISR)、目標捕捉、無人航空機対策(Counter UAS)、広域動態画像(WAMI)アプリケーションに最適です。インテグレーターには異なる動作要件が求められるため、Neutrinoパフォーマンスシリーズでは、さまざまなタイプの焦点面アレイ(FPA)と光インターフェイスのオプションを選択できます。

Neutrino Performanceシリーズは、システムインテグレーターを念頭に置いて開発されました。業界標準のインターフェイス、シンプルで強力なソフトウェア制御、完全な製品文書、Teledyne FLIR技術サポートにより、製品開発リスクを軽減し、市場投入までの時間を短縮します。

Watch Video
Neutrino パフォーマンスシリーズ

Neutrino-Performance-PDP-Pillar1-Images-CONFIGURABLE-HD+MWIR-CAMERA-MODULE.jpg

設定可能なHD+ 中波長赤外線(MWIR)カメラモジュール

柔軟な検出器のタイプ、FPAウィンドウのサイズ、フレームレート、光インタフェースのオプション

  • 2048 x 1536 /10 μmピクセルピッチまたは1280 x 1024 /12 μm ピクセルピッチFPA は、より高い感度で高解像度を提供
  • 広い視野角(FOV)を維持しながら、より長いスタンドオフ距離で小さな瞬間視野(IFOV)の鮮明な画像を提供

インテグレーター向け設計

開発を簡素化し、市場投入までの時間を短縮

  • 物理およびプロトコルレベルの業界標準(RS-422、4ビットの補正CameraLinkなど)の組み込みサポート
  • 発達した赤外線画像処理アーキテクチャと堅牢なSDK
  • 米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類

Neutrino-Performance-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

Neutrino-Performance-PDP-Pillar3-Images-TELEDYNE-FLIR-VALUE-AND-REPUTATION.jpg

Teledyne FLIRの価値と評判

Teledyne FLIRに求められる性能、信頼性、サポート

  • 包括的な製品統合ドキュメント
  • 商業開発、軍事に適合した技術
  • 高度で適格なTeledyne FLIRテクニカルサービスチームが統合をサポート

戦場 - Neutrino SX12 ISR


周辺監視 - Neutrino SX12 ISR


海岸線のパンダウン - Neutrino SX12 ISR


ビーチを歩く人 - Neutrino SX12 ISR


カウンターUAS - Neutrino SX12 ISR


国境監視 - Neutrino SX12 ISR


タワーNFOVからWFOV - Neutrino SX12 ISR


タワーWFOVからNFOV - Neutrino SX12 ISR


航空機着陸 - Neutrino SX12 ISR

MWIRカメラとCZレンズ技術の進歩

CZレンズソリューションで新しく市販された中波長赤外線(MWIR)は、スケジュールを最大85%短縮できる潜在力があり、インテグレータは開発期間を2年以上短縮できる可能性があります。

詳細を確認

モデル検索ツール

Resolution

すべてを表示

Pixel Pitch (μm)

すべてを表示

Results:

Reset Filters
表示 2 results
製品 解像度 フレームレート ピクセルピッチ(μm) 視野 水平 温度測定 状況 比較
Neutrino QX
425-0054-00
2048 ×1536 最大60 Hz 10µm レンズなし X In Production お問い合わせ Neutrino パフォーマンスシリーズ
Neutrino SX12
425-0039-00
1280×1024 最大120 Hz 12µm レンズなし X In Production お問い合わせ Neutrino パフォーマンスシリーズ

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

ホワイトペーパー

小ピクセルピッチ赤外線センサー:ミッションクリティカルな用途向けにSWaP-Cと性能を最適化する

詳細を見る

ホワイトペーパー

組み込みAIを超えて:センサーデータからエッジでの導入まで、サーマル認識パイプラインを最適化する

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ダウンロード

サーモグラフィカメラレンズ選択に関する12の考慮事項

詳細を見る

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino Performance Series Datasheet

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

ダウンロード

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

購入前のお問い合わせ