Neutrino ISRシリーズ
NDAAに準拠したITARフリーのNeutrino® ISRシリーズは、インテリジェンス、監視、偵察(ISR)システムを開発するインテグレーター向けのターンキーソリューションを提供します。このカメラは、Teledyne FLIRの世界クラスの中波長赤外線(MWIR)カメラモジュールと連続ズーム(CZ)レンズを、InVeo Designs LLCの市場をリードする画像処理および制御エレクトロニクスと組み合わせたものです。各カメラは、高性能イメージング、信頼性の高い長寿命リニアクーラーを搭載し、低いスイッチングコストで既存システムのアップグレードを可能にします。工場で統合され最適化された単一のソースからのMWIRイメージングシステムは、開発リスク、コスト、市場投入までの時間を削減しながら、市場をリードする性能を提供します。
複数の焦点面アレイ(FPA)解像度とCZレンズオプションを搭載し、業界標準の画像処理とインターフェイスエレクトロニクスを備えているため、さまざまな検出、認識、識別(DRI)要件に対応でき、価格もお手頃です。現在4つの設定を備え、その他の設定も近日発売予定のITARフリーカメラは、短距離、中距離、長距離のISR、境界監視、国境監視、および無人航空機対策(CUAS)アプリケーションに必要なイメージング性能を提供します。
すべてのNeutrino ISRカメラは、Teledyne FLIRのPrism™ AI検出、追跡、分類モデルとPrism ISPライブラリを実行して、超解像度、乱流軽減、コントラストエンハンスメントなどを実行できます。

高いシステムレベル性能を実現
適切な焦点距離、長寿命リニアクーラーと完全に統合されたCZ光学を備えた中波長赤外線(MWIR)またはSDカメラは、DRIを最大化します。
- MWIR VGA (640x512) または SXGA (1280x1024) ピクセルセンサーが最適な温度感度を提供
- 最適化されたスルーズームフォーカスと照準保持により、優れたオートフォーカスと距離に応じたフォーカスを実現
- Prism AIモデルおよびISPライブラリに対応
- 回折限界に近い性能があり、-40 °C~71 °Cで最適化された画像品質

インテグレーター向けの設計
中波長赤外線(MWIR)カメラとCZレンズを内蔵した業界で広く使用されているAgileCore™ 画像電子機器は、最適な性能と互換性を提供します
- InVeo Designs LLCによる業界標準カメラおよびレンズ制御インタフェース
- 30Hzカメラリンクまたはギガビットイーサネットと1080P30 HD-SDI、720P60 HD-SDI、NTSCまたはPALビデオとの共通カメラインタフェース
- 包括的な統合ドキュメント
- 専任のアプリケーションエンジニアリングおよび技術サポートチーム

Teledyne FLIRの品質、価値、評判
Teledyne FLIRに期待される性能、信頼性、サポートおよび業界で最も多用途な中波長赤外線(MWIR)カメラポートフォリオ
- 平均故障時間(MTTF)>27,000時間の長寿命リニアスターリングクーラー
- 単一ソースから2年間の業界トップの保証
- Teledyne FLIR(旧New England Optical Systems)が開発した完全垂直統合型CZレンズ
- NDAA準拠で米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類 - ITARフリー
ビーチを歩く人 - Neutrino SX12 ISR
建物のズームアウト - Neutrino SX8 ISR
カウンターUAS - Neutrino SX12 ISR
戦場 - Neutrino SX12 ISR
航空機着陸 - Neutrino SX12 ISR
国境監視 - Neutrino SX12 ISR
海岸線のパンダウン - Neutrino SX12 ISR
周辺監視 - Neutrino SX12 ISR
プラットフォーム環境 - Neutrino SX12 ISR
タワーNFOVからWFOV - Neutrino SX12 ISR
タワーWFOVからNFOV - Neutrino SX12 ISR
タワーのズームイン - Neutrino SX8 ISR
タワーのズームアウト - Neutrino SX8 ISR
モデル検索ツール
Results:
| 製品 | 解像度 | フレームレート | ピクセルピッチ(μm) | 視野 水平 | 温度測定 | 状況 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino SX8 - ISR 15-300425-1601140-C802 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 8 µm | 2.0°~39.1°(断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino LC - ISR 20-420425-0403155-C643 |
640 x 512 HOT MWIR | 30Hz | 15µm | 1.30°~27.50° | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino SX8 - ISR 35-700425-1601140-C804 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 8 µm | 0.84°~16.65°(断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino SX8 - ISR 50-1000425-1601140-C805 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 8 µm | 0.59°~11.69°(アザルマライズ) | X | In Production お問い合わせ |
|
Neutrino SX12 - ISR 1200425-0056-00 |
1280 x 1024 | 30 Hz | 12 µm | 0.72°~7.2°(断熱) | X | In Production お問い合わせ |
|
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
ホワイトペーパー
Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance for Mission-Critical Applications
詳細を見るホワイトペーパー
Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment
詳細を見るよくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読む当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。