カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

MWIR カメラ・モジュール + 連続ズーム・レンズ

Neutrino ISRシリーズ

NDAAに準拠したITARフリーのNeutrino® ISRシリーズは、インテリジェンス、監視、偵察(ISR)システムを開発するインテグレーター向けのターンキーソリューションを提供します。このカメラは、Teledyne FLIRの世界クラスの中波長赤外線(MWIR)カメラモジュールと連続ズーム(CZ)レンズを、InVeo Designs LLCの市場をリードする画像処理および制御エレクトロニクスと組み合わせたものです。各カメラは、高性能イメージング、信頼性の高い長寿命リニアクーラーを搭載し、低いスイッチングコストで既存システムのアップグレードを可能にします。工場で統合され最適化された単一のソースからのMWIRイメージングシステムは、開発リスク、コスト、市場投入までの時間を削減しながら、市場をリードする性能を提供します。

複数の焦点面アレイ(FPA)解像度とCZレンズオプションを搭載し、業界標準の画像処理とインターフェイスエレクトロニクスを備えているため、さまざまな検出、認識、識別(DRI)要件に対応でき、価格もお手頃です。現在4つの設定を備え、その他の設定も近日発売予定のITARフリーカメラは、短距離、中距離、長距離のISR、境界監視、国境監視、および無人航空機対策(CUAS)アプリケーションに必要なイメージング性能を提供します。

すべてのNeutrino ISRカメラは、Teledyne FLIRのPrism™ AI検出、追跡、分類モデルとPrism ISPライブラリを実行して、超解像度、乱流軽減、コントラストエンハンスメントなどを実行できます。

Watch Video
Neutrino ISRシリーズ


Neutrino-GISR-PDP-Pillar1-Images-DRIVES-HIGH-SYSTEM-LEVEL-PERFORMANCE.jpg

高いシステムレベル性能を実現

適切な焦点距離、長寿命リニアクーラーと完全に統合されたCZ光学を備えた中波長赤外線(MWIR)またはSDカメラは、DRIを最大化します。

  • MWIR VGA (640x512) または SXGA (1280x1024) ピクセルセンサーが最適な温度感度を提供
  • 最適化されたスルーズームフォーカスと照準保持により、優れたオートフォーカスと距離に応じたフォーカスを実現
  • Prism AIモデルおよびISPライブラリに対応
  • 回折限界に近い性能があり、-40 °C~71 °Cで最適化された画像品質


Neutrino-GISR-PDP-Pillar2-Images-Designed-for-Integrators.jpg

インテグレーター向けの設計

中波長赤外線(MWIR)カメラとCZレンズを内蔵した業界で広く使用されているAgileCore™ 画像電子機器は、最適な性能と互換性を提供します

  • InVeo Designs LLCによる業界標準カメラおよびレンズ制御インタフェース
  • 30Hzカメラリンクまたはギガビットイーサネットと1080P30 HD-SDI、720P60 HD-SDI、NTSCまたはPALビデオとの共通カメラインタフェース
  • 包括的な統合ドキュメント
  • 専任のアプリケーションエンジニアリングおよび技術サポートチーム


Neutrino-GISR-PDP-Pillar3-Images-Teledyne-FLIR-QUALITY,-Value,-and-Reputation.jpg

Teledyne FLIRの品質、価値、評判

Teledyne FLIRに期待される性能、信頼性、サポートおよび業界で最も多用途な中波長赤外線(MWIR)カメラポートフォリオ

  • 平均故障時間(MTTF)>27,000時間の長寿命リニアスターリングクーラー
  • 単一ソースから2年間の業界トップの保証
  • Teledyne FLIR(旧New England Optical Systems)が開発した完全垂直統合型CZレンズ
  • NDAA準拠で米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類 - ITARフリー

ビーチを歩く人 - Neutrino SX12 ISR


建物のズームアウト - Neutrino SX8 ISR


カウンターUAS - Neutrino SX12 ISR


戦場 - Neutrino SX12 ISR


航空機着陸 - Neutrino SX12 ISR


国境監視 - Neutrino SX12 ISR


海岸線のパンダウン - Neutrino SX12 ISR


周辺監視 - Neutrino SX12 ISR


プラットフォーム環境 - Neutrino SX12 ISR


タワーNFOVからWFOV - Neutrino SX12 ISR


タワーWFOVからNFOV - Neutrino SX12 ISR


タワーのズームイン - Neutrino SX8 ISR


タワーのズームアウト - Neutrino SX8 ISR

MWIRカメラとCZレンズ技術の進歩

CZレンズソリューションで新しく市販された中波長赤外線(MWIR)は、スケジュールを最大85%短縮できる潜在力があり、インテグレータは開発期間を2年以上短縮できる可能性があります。

詳細を確認

モデル検索ツール

Resolution

すべてを表示

Pixel Pitch (μm)

すべてを表示

Results:

Reset Filters
表示 5 results
製品 解像度 フレームレート ピクセルピッチ(μm) 視野 水平 温度測定 状況 比較
Neutrino SX8 - ISR 15-300
425-1601140-C802
1280 x 1024 HOT MWIR 30Hz 8 µm 2.0°~39.1°(断熱) X In Production お問い合わせ Neutrino ISRシリーズ
Neutrino LC - ISR 20-420
425-0403155-C643
640 x 512 HOT MWIR 30Hz 15µm 1.30°~27.50° X In Production お問い合わせ Neutrino ISRシリーズ
Neutrino SX8 - ISR 35-700
425-1601140-C804
1280 x 1024 HOT MWIR 30Hz 8 µm 0.84°~16.65°(断熱) X In Production お問い合わせ Neutrino ISRシリーズ
Neutrino SX8 - ISR 50-1000
425-1601140-C805
1280 x 1024 HOT MWIR 30Hz 8 µm 0.59°~11.69°(アザルマライズ) X In Production お問い合わせ Neutrino ISRシリーズ
Neutrino SX12 - ISR 1200
425-0056-00
1280 x 1024 30 Hz 12 µm 0.72°~7.2°(断熱) X In Production お問い合わせ Neutrino ISRシリーズ

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

クライオクーラー冷却式赤外線システムの信頼性について理解する

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

ホワイトペーパー

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance for Mission-Critical Applications

詳細を見る

ホワイトペーパー

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Neutrino Series Brochure

Neutrino ISR Series Datasheet

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

購入前のお問い合わせ