NDAAに準拠したITARフリーのNeutrino® ISRシリーズは、インテリジェンス、監視、偵察(ISR)システムを開発するインテグレーター向けのターンキーソリューションを提供します。このカメラは、Teledyne FLIRの世界クラスの中波長赤外線(MWIR)カメラモジュールと連続ズーム(CZ)レンズを、InVeo Designs LLCの市場をリードする画像処理および制御エレクトロニクスと組み合わせたものです。各カメラは、高性能イメージング、信頼性の高い長寿命リニアクーラーを搭載し、低いスイッチングコストで既存システムのアップグレードを可能にします。工場で統合され最適化された単一のソースからのMWIRイメージングシステムは、開発リスク、コスト、市場投入までの時間を削減しながら、市場をリードする性能を提供します。
複数の焦点面アレイ(FPA)解像度とCZレンズオプションを搭載し、業界標準の画像処理とインターフェイスエレクトロニクスを備えているため、さまざまな検出、認識、識別(DRI)要件に対応でき、価格もお手頃です。現在4つの設定を備え、その他の設定も近日発売予定のITARフリーカメラは、短距離、中距離、長距離のISR、境界監視、国境監視、および無人航空機対策(CUAS)アプリケーションに必要なイメージング性能を提供します。
すべてのNeutrino ISRカメラは、Teledyne FLIRのPrism™ AI検出、追跡、分類モデルとPrism ISPライブラリを実行して、超解像度、乱流軽減、コントラストエンハンスメントなどを実行できます。
複数の焦点面アレイ(FPA)解像度とCZレンズオプションを搭載し、業界標準の画像処理とインターフェイスエレクトロニクスを備えているため、さまざまな検出、認識、識別(DRI)要件に対応でき、価格もお手頃です。現在4つの設定を備え、その他の設定も近日発売予定のITARフリーカメラは、短距離、中距離、長距離のISR、境界監視、国境監視、および無人航空機対策(CUAS)アプリケーションに必要なイメージング性能を提供します。
すべてのNeutrino ISRカメラは、Teledyne FLIRのPrism™ AI検出、追跡、分類モデルとPrism ISPライブラリを実行して、超解像度、乱流軽減、コントラストエンハンスメントなどを実行できます。
パフォーマンスをリードするCZ光学およびHD MWIRカメラモジュール
適切な焦点距離、長寿命リニアクーラーと完全に統合されたCZ光学系を備えたMWIR HDまたはSDカメラは、DRIを最大化します。
インテグレーターのための設計
中波長赤外線(MWIR)カメラとCZレンズを内蔵した業界採用のAgileCore™ 画像電子機器は、最適な性能と互換性を提供します。
Teledyne FLIRの価値と評判
業界をリードする2年間の保証により、Teledyne FLIRと業界で最も汎用性の高いHD MWIRカメラポートフォリオに期待される性能、信頼性、サポートが得られます。
仕様
Hardware
- Part Number
- 425-1601140-C805
Imaging & Optical
- Aperture
- f/4.0
- Boresight Drift Through Zoom
- Co-Boresight 位置から放射状に 0.10mm
- Color Palettes
- スプラッシュ画面
ノーマルまたは反転表示極性用モノクロ(3パレット)
偽色(11パレット)
トゥルーカラー(3パレット)
- Cooler
- Teledyne FLIR FL-100 リニアクライオクーラー
- Cooler MTBF
- 最長27,000時間
- Digital Zoom
- 1x/2x/4xエッジ保護
- Drifting Pixel Filter
- 注意を要する8つの過剰な数値について
- Focal Length
- 50~1000 mm
- Focus
- 電動、指定距離にフォーカス、無限遠にフォーカス、コマンド / 連続オートフォーカス
- FOV - Horizontal
- 0.59°~11.69°(アザルマライズ)
- Frame Rate
- 30Hz
- Full Frame Rate
- 30Hz
- Lens Type
- 20x 連続ズーム
ズーム時のフォーカス距離を維持
- Min to Max Zoom Time
- 2秒未満
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 工場キャリブレーション:
•2点(ゲイン/オフセット)
•1点更新(オフセットを最適化)
•欠陥/ノイズの多いピクセル検出
•8つのオペモード、各
オペレーション(実行時間)キャリブレーション2つのNUCテーブル:ワンポイントリフレッシュ
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1280 x 1024 HOT MWIR
- Sensor Material
- HOT MWIR
- Spatial Noise Reduction
- 3x3 メジアンフィルター、3x3 ガウスノイズ低減フィルター、5x5 ガウスノイズ低減フィルター
- Spectral Band
- 3.4 ~ 5.1µm
- Thermal Imager
- 1280 x 1024
- Zoom and Focus Controls
- 電動、ズーム、フォーカス
Connections & Communications
- Communication
- RS-422 UART COM、最大 921,600 ボー
- Dual Simultaneous Outputs
- カメラリンク(ベース)出力(フルフレームフォーマットで修正された14ビットNUC):
•30 Hz
•オプションのギガビット・イーサネット
・ディスプレイ出力オプション(10 ビット(14 オプション)完全処理済みビデオ)
(1 つ選択):
•720P60 HD-SDI (SMPTE)
• 1080P30 HD-SDI (SMPTE)
Electrical
- Center of Gravity
- 機械IDDを参照
- Input Power
- 12 VDC および 7.5W 定常状態、23°C
- Thermal Extraction Method
- ヒートシンク、IDDを参照
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 長さ:48.18 cm (18.97 アコースト)
レンズ直径:30.48 cm (12 アコースト)
- Water Ingress
- フロント部はIP-66でシール密封、ハウジングなし(オープンフレーム)
- Weight
- 12.2 kg(26.90ポンド)
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- -40°C~+71°C
- Storage Temperature Range
- -57°C~+80°C
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読む当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。