NDAAに準拠したITARフリーのNeutrino® ISRシリーズは、インテリジェンス、監視、偵察(ISR)システムを開発するインテグレーター向けのターンキーソリューションを提供します。このカメラは、Teledyne FLIRの世界クラスの中波長赤外線(MWIR)カメラモジュールと連続ズーム(CZ)レンズを、InVeo Designs LLCの市場をリードする画像処理および制御エレクトロニクスと組み合わせたものです。各カメラは、高性能イメージング、信頼性の高い長寿命リニアクーラーを搭載し、低いスイッチングコストで既存システムのアップグレードを可能にします。工場で統合され最適化された単一のソースからのMWIRイメージングシステムは、開発リスク、コスト、市場投入までの時間を削減しながら、市場をリードする性能を提供します。
複数の焦点面アレイ(FPA)解像度とCZレンズオプションを搭載し、業界標準の画像処理とインターフェイスエレクトロニクスを備えているため、さまざまな検出、認識、識別(DRI)要件に対応でき、価格もお手頃です。現在4つの設定を備え、その他の設定も近日発売予定のITARフリーカメラは、短距離、中距離、長距離のISR、境界監視、国境監視、および無人航空機対策(CUAS)アプリケーションに必要なイメージング性能を提供します。
すべてのNeutrino ISRカメラは、Teledyne FLIRのPrism™ AI検出、追跡、分類モデルとPrism ISPライブラリを実行して、超解像度、乱流軽減、コントラストエンハンスメントなどを実行できます。
複数の焦点面アレイ(FPA)解像度とCZレンズオプションを搭載し、業界標準の画像処理とインターフェイスエレクトロニクスを備えているため、さまざまな検出、認識、識別(DRI)要件に対応でき、価格もお手頃です。現在4つの設定を備え、その他の設定も近日発売予定のITARフリーカメラは、短距離、中距離、長距離のISR、境界監視、国境監視、および無人航空機対策(CUAS)アプリケーションに必要なイメージング性能を提供します。
すべてのNeutrino ISRカメラは、Teledyne FLIRのPrism™ AI検出、追跡、分類モデルとPrism ISPライブラリを実行して、超解像度、乱流軽減、コントラストエンハンスメントなどを実行できます。
パフォーマンスをリードするCZ光学およびHD MWIRカメラモジュール
適切な焦点距離、長寿命リニアクーラーと完全に統合されたCZ光学系を備えたMWIR HDまたはSDカメラは、DRIを最大化します。
インテグレーターのための設計
中波長赤外線(MWIR)カメラとCZレンズを内蔵した業界採用のAgileCore™ 画像電子機器は、最適な性能と互換性を提供します。
Teledyne FLIRの価値と評判
業界をリードする2年間の保証により、Teledyne FLIRと業界で最も汎用性の高いHD MWIRカメラポートフォリオに期待される性能、信頼性、サポートが得られます。
仕様
ハードウェア
- 部品番号
- 425-0403155-C643
イメージングとレンズ
- EFLズーム範囲 [mm]
- 20~420 mm、HFOV 27.50°~1.30°
- FPA_デジタルビデオ表示形式
- Multiple Formats Available
- F値
- f/5.5
- LAP/LACE
- ユーザーによる調整が可能な背景レベルとフォアグラウンドブーストを備えた、ローカルエリア処理ダイナミックコントラスト拡張
- Optical Continuous Zoom
- ○
- Time to Zoom
- 2秒未満
- カラーパレット
- スプラッシュ画面
ノーマルまたは反転表示極性用モノクロ(3パレット)
偽色(11パレット)
トゥルーカラー(3パレット)
- クーラーMTBF
- 最長2万7,000時間
- クーラーMTTF
- 最長27,000時間
- ズームおよびフォーカスコントロール
- 電動、ズーム、フォーカス
- ズームによる照準ドリフト
- Co-Boresight 位置から放射状に 0.10 mm
- スペクトル帯
- 3.4 ~ 5.1 µm
- センサー技術
- HOT MWIR
- センサー材質
- HOT MWIR
- デジタルズーム
- 1x/2x/4xエッジ保護
- ピクセルピッチ
- 15µm
- ピクセルフィルターのドリフト
- 注意を要する8つの過剰な数値について
- フルフレームレート
- 30 Hz
- フレームレート
- 30Hz
- レンズタイプ
- 21x 連続ズーム
ズーム時のフォーカス距離を維持
- 画像補正
- 2点(オフセットおよびゲイン)および不良ピクセル交換
- 解像度
- 640 x 512 HOT MWIR
- 開度
- f/5.5
- 空間ノイズ低減
- 3x3 メジアンフィルター、3x3 ガウスノイズ低減フィルター、5x5 ガウスノイズ低減フィルター
- 検出、認識、識別(DRI)
- 検出、認識、識別 (DRI) の確率は、業界標準の NV-IPM パッシブ センサー モデリング ツールを使用してモデル化されます。NV-IPM モデルの結果は、ターゲット寸法 3.1 m、温度 4.0KのNFOV ズーム位置に関するものです。V50は、タスクを達成する確率が50%である範囲です。
検出 - 18.8 km
認識 - 8.1km
識別 - 6.3km
- 検知器タイプ
- HOT
- 最小~最大のズーム時間
- 2秒未満
- 視野角_水平
- 1.30°~27.50°
- 焦点
- 電動、指定距離へのフォーカス、無限でのフォーカス、コマンド / 連続オートフォーカス
- 焦点距離
- 20~420 mm
- 熱画像検出器
- 640 x 512ピクセル
- 熱画像装置
- 640 x 512ピクセル
- 反転/復帰
- Yes
- 不均一性補正[NUC]
- 工場にて可能な較正:2点(ゲインとオフセット)、1点更新(オフセットを最適化)、欠陥のある ÷ ノイズの多いピクセル検出、8つのオペレーションモード、それぞれ2つのNUCテーブル
を使用して稼働(実行時間)を較正:ワンポイントリフレッシュ
- 冷却器
- Teledyne FLIR FL-100リニアスターリング
- 連続ズーム
- ○
接続と通信
- デュアル同時出力
- カメラリンク(ベース)出力(フルフレームフォーマットで補正された14ビットNUC):
30 Hz
オプションのギガビット・イーサネット
ディスプレイ出力オプション(10ビット(14はオプション)完全処理済みビデオ)(1つ選択):
NTSC
PAL
- 通信
- RS-422 UART COM、最大 921,600 ボー
- 通信プロトコル
- RS-422 UART COM、最大 921,600 ボー
電気式
- 重心
- 機械IDDを参照
- 入力電圧
- 公称0.7Aで12.5VDC、クールダウン時1.1Aピーク
- 入力電源
- 公称0.7Aで12.5VDC、クールダウン時1.1Aピーク
- 熱抽出法
- ヒートシンク、IDDを参照
機械式
- サイズ[L×W×H]
- 長さ: 20.3cm
レンズ直径: 8.9cm
- 重量
- 1200g
- 水の侵入
- フロント部はIP-66でシール密封
ハウジングなし(オープンフレーム)
環境と認定
- 使用温度範囲
- -40°C~+71°C
- 保存温度範囲
- -57°C~+80°C
輸出指定
- ECCNコード
- 6A003.b.4.a
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読む当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。