カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Neutrino SX12 - ISR 1200

モデル: 425-0056-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
1280 x 1024
<25mk, f/4, 50% well
120-1200 mm, HFOV 7.2° to 0.72°
In Production
NDAAに準拠したITARフリーのNeutrino® ISRシリーズは、インテリジェンス、監視、偵察(ISR)システムを開発するインテグレーター向けのターンキーソリューションを提供します。このカメラは、Teledyne FLIRの世界クラスの中波長赤外線(MWIR)カメラモジュールと連続ズーム(CZ)レンズを、InVeo Designs LLCの市場をリードする画像処理および制御エレクトロニクスと組み合わせたものです。各カメラは、高性能イメージング、信頼性の高い長寿命リニアクーラーを搭載し、低いスイッチングコストで既存システムのアップグレードを可能にします。工場で統合され最適化された単一のソースからのMWIRイメージングシステムは、開発リスク、コスト、市場投入までの時間を削減しながら、市場をリードする性能を提供します。

複数の焦点面アレイ(FPA)解像度とCZレンズオプションを搭載し、業界標準の画像処理とインターフェイスエレクトロニクスを備えているため、さまざまな検出、認識、識別(DRI)要件に対応でき、価格もお手頃です。現在4つの設定を備え、その他の設定も近日発売予定のITARフリーカメラは、短距離、中距離、長距離のISR、境界監視、国境監視、および無人航空機対策(CUAS)アプリケーションに必要なイメージング性能を提供します。

すべてのNeutrino ISRカメラは、Teledyne FLIRのPrism™ AI検出、追跡、分類モデルとPrism ISPライブラリを実行して、超解像度、乱流軽減、コントラストエンハンスメントなどを実行できます。

パフォーマンスをリードするCZ光学およびHD MWIRカメラモジュール

適切な焦点距離、長寿命リニアクーラーと完全に統合されたCZ光学系を備えたMWIR HDまたはSDカメラは、DRIを最大化します。

インテグレーターのための設計

中波長赤外線(MWIR)カメラとCZレンズを内蔵した業界採用のAgileCore™ 画像電子機器は、最適な性能と互換性を提供します。

Teledyne FLIRの価値と評判

業界をリードする2年間の保証により、Teledyne FLIRと業界で最も汎用性の高いHD MWIRカメラポートフォリオに期待される性能、信頼性、サポートが得られます。

仕様

Hardware

Part Number
425-0056-00

Imaging & Optical

Aperture
f/5.0
Boresight Drift Through Zoom
9ピクセル(0.10 mm)+10ピクセルのアライメント公差
Color Palettes
スプラッシュ画面
ノーマルまたは反転表示極性用モノクロ(3パレット)
偽色(11パレット)
トゥルーカラー(3パレット)
Continuous Zoom
○
Cooler
Cobham Carleton LC1062 リニア・スターリング
Cooler MTTF
最長2万5,000時間
Detection Recognition and Identification (DRI)
検出、認識、識別 (DRI) の確率は、業界標準のNV-IPM受動センサーモデリングツールを使用してモデル化されます。NV-IPMモデルの結果は、ターゲット寸法 3.1m、温度4.0KのNFOVズーム位置に関するものです。V50は、タスクを達成する確率が50%となる範囲です。

検出 - 31 km
認識 - 20km
識別 - 16km
Detector Type
InSb
Digital Zoom
1x/2x/4xエッジ保護
Drifting Pixel Filter
注意を要する8つの過剰な数値について
EFL_Zoom Range [mm]
120~1200 mm、HFOV 7.2°~0.72°
f-number
f/5.0
Focal Length
120~1200 mm
Focus
電動、指定距離へのフォーカス、無限でのフォーカス、コマンド / 連続オートフォーカス
FOV - Horizontal
0.72°~7.2°(断熱)
FPA - Digital Video Display Format
複数のフォーマットあり
Frame Rate
30 Hz
Full Frame Rate
30Hz (標準ゲイン)、60Hz (高ゲイン)
HFOV
0.72°
IFOV (mrad)
0.01
Image Correction
2点(オフセットおよびゲイン)および不良ピクセル交換
Invert/Revert
○
Lens Type
10x 連続ズーム
ズーム時のフォーカス距離を維持
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
ユーザーによる調整が可能な背景レベルとフォアグラウンドブーストを備えた、ローカルエリア処理ダイナミックコントラスト拡張
Min to Max Zoom Time
4 秒
Non-Uniformity Correction (NUC)
工場にて可能な較正:2点(ゲインとオフセット)、1点更新(オフセットを最適化)、欠陥のある ÷ ノイズの多いピクセル検出、8つのオペレーションモード、それぞれ2つのNUCテーブル

を使用して稼働(実行時間)を較正:ワンポイントリフレッシュ
Optical Continuous Zoom
○
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
1280 x 1024
Sensor Material
InSb
Sensor Technology
InSb
Spatial Noise Reduction
3x3 メジアンフィルター、3x3 ガウスノイズ低減フィルター、5x5 ガウスノイズ低減フィルター
Spectral Band
3.4~5.0 µm
Thermal Imager
1280 × 1024ピクセル (ISC1308)
Time to Zoom
4 秒
Wide to Narrow Co-Boresight
12.5ピクセル(0.15 mm)+10ピクセルのアライメント公差
Zoom and Focus Controls
電動、指定角度にズーム、プリセット FOV(無限フォーカス)

Connections & Communications

Communication
RS-422 UART COM、最大 921,600 ボー
Communication Protocol
RS-422 UART COM、最大 921,600 ボー
Dual Simultaneous Outputs
カメラリンク(ベース)出力(フルフレームフォーマットで補正された14ビットNUC):
30Hz(標準ゲイン)
オプションのギガビットイーサネット

ディスプレイ出力オプション(10ビット(14オプション)完全処理ビデオ)(1つ選択):
720p60 HD-SDI(SMPTE)
1080p30 HD-SDI(SMPTE)

Electrical

Center of Gravity
機械IDDを参照
Input Power
公称0.8Aで24VDC、クールダウン時2.2Aピーク、23°C
Input Voltage
公称 0.8 A で 24 VDC、クールダウンで 2.2 A ピーク、23 °C
Thermal Extraction Method
ヒートシンク、IDDを参照

Mechanical

Size (L x W x H)
長さ:57.91cm (22.8インチ)
レンズ直径:29cm (11.4インチ)
Water Ingress
フロント部はIP-55でシール密封、ハウジングなし(オープンフレーム)
Weight
14.51 kg(32ポンド)

Environmental & Approvals

Cooler Interface (Predictive maintenance)
動作パラメータの監視:

入力電圧および電流
拡張温度
動作時間
クールダウンサイクル
クールダウン時間
センサー動作対応温度
Fan Control
冷却ファン2基のサーモスタット制御   
Operating Temperature
77K、23°Cで<5 分間のクールダウン、代表値
Operating Temperature Range
-30°C~+70°C
Power Surge Suppress
クーラーが有効なときにアクティブに抑制  
Storage Temperature Range
-50°C~+85°C

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

クライオクーラー冷却式赤外線システムの信頼性について理解する

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

ホワイトペーパー

小ピクセルピッチ赤外線センサー:ミッションクリティカルな用途向けにSWaP-Cと性能を最適化する
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
Neutrino Series Brochure

Neutrino ISR Series Datasheet

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品