カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

NDAAに準拠し、ITARフリーのBoson®+ CZ 14-75は、Teledyne FLIRのBoson+世界クラスの長波赤外線(LWIR)OEMカメラモジュールと5倍連続ズーム(CZ)レンズを組み合わせ、高性能な画像ソリューションを提供します。業界をリードする20mK以下の温度感度とアップグレードされた自動ゲイン制御(AGC)フィルターを備え、劇的に強化されたコントラストと鮮明さを実現します。高性能レンズと制御電子機器は、ズームを通して焦点を維持し、リアルタイムの熱勾配補正を提供するだけでなく、ユーザー定義のコマンド構文と追加機能の拡張のための柔軟性を提供します。

Boson+カメラモジュールと14mm~75mmのCZレンズは、最適な性能を提供し、1つのソースからのみ単一のシステム保証を受けられるように、互いに合わせて設計されています。工場統合システムは、開発および製造リスクを低減し、市場投入までの時間を改善します。信頼性の高いBoson+ CZ 14-75は、無人航空機、周辺監視、軽装甲車両状況認識とターゲティング、兵士のための視界システムに最適です。

市場をリードする熱感度、コントラスト、レイテンシ

20mK未満のNEDTにより、検出、認識、および識別(DRI)性能が向上

シームレスな光学機械の統合

カメラとレンズは性能とコストを最適化するために工場で設計

インテグレーター向けの設計

高度な制御エレクトロニクス、ハードウェア、および統合サポートにより、統合を簡素化し、信頼性を最大化

BosonPlusCZ-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-Contrast,-and-Latency.jpg

市場をリードする温度感度、コントラスト、レイテンシー

≤20mKのNEDTにより、検出、認識、識別(DRI)性能が向上

  • 解像度640x512、12 μm ピクセルピッチ長波長赤外線(LWIR)マイクロボロメーター
  • ≤20mKの温度感度
  • -40°C~80°Cの動作温度定格の堅牢な構造
  • アップグレードされたAGCはより黒い黒とより白い白を提供

BosonPlusCZ-PDP-Pillar2-Seamless-Opto-Mechanical-Integration.jpg

光学と機械工学のシームレスな統合

カメラとレンズは性能とコストを最適化するために工場で設計

  • 工場配置により、ズームによる照準軸のずれを排除
  • 最大限の性能とMTF用にキャリブレーション済み
  • 近傍ターゲットのオブジェクトの焦点範囲補正
  • 熱勾配補正により、全温度範囲で焦点を提供

BosonPlusCZ-PDP-Pillar3-Designed-for-Integrators.jpg

インテグレーター向け設計

高度な制御エレクトロニクス、ハードウェア、統合サポートにより、統合を簡素化し、信頼性を最大化

  • USB、CMOS、MIPIビデオ出力インタフェース
  • 柔軟なユーザー定義コマンドのエイリアス
  • 組み込み自己診断(BIT)でリアルタイムのフィードバックを提供
  • 米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類

屋上監視 - Boson+ CZ


交通監視 - Boson+ CZ


街路監視 - Boson+ CZ


屋内群衆(北極カラーパレット)- Boson+ CZ


屋内群衆(アイアンボウカラーパレット)- Boson+ CZ

仕様

Performance

Thermal Spectral Range
遠赤外線、7.5 µm – 14µm

Radiometry

Temperature Accuracy
動作条件により、精度±5°C以下。
Temperature Measurement
X

Imaging & Optical

Array format
640×512
Boresight Drift Through Zoom
< 0.10mm
Distortion
WFOV <6%
NFOV < 1%
f-number
1.2
Focal Length
NFOV = 75mm +4% / -0%、WFOV = 14mm +0% / -4%
Focus Change Time
< 0.5 秒
FOV - Horizontal
6°~30°
FOV Change Time
< 1.5 秒
Frame Rate
60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能
Frame Rate Options
60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能
HFOV
5.9°
IFOV (mrad)
0.16
Image Orientation
調整可能(上下反転または左右反転)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18M
WFOV > 3M
Non-Uniformity Correction (NUC)
工場にて較正済、FLIR’のサイレントシャッターレスNUC(SSN™)付き最新型FFC
Optical Continuous Zoom
5倍
Parfocality
20°Cでは、レンズは10.6µmで1/4波以内のズームを通して焦点が合っていること
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12µm
Relative Illumination
RI フォールオフ < 10%; ズームによるフラックス変更 <4%
Resolution
640×512
Scene Dynamic Range
~140°C(高ゲイン)
Sensitivity [NEdT]
<20mK(産業用)
、<30mK(プロ仕様)
Spectral Band
遠赤外線、7.5 µm – 14µm
Symbol overlay
各フレーム書き換え可能、半透明画像を重ね合わせるアルファブレンディング
Thermal Sensitivity
<20mK(産業用)
、<30mK(プロ仕様)
Time to Focus
< 1.5 秒

Connections & Communications

Camera Control Channels
UART、USBまたはI2C
Control Channels
UART、USBまたはI2C
Peripheral Channels
I2C、SPI、SDIO
Sensor Video Channels
CMOS, MIPI or USB3
Serial Communication
以下のシリアル通信を設定するものとします。RS232、38400ボー、1ストップビット、8データビット、パリティなし
Video Channels
CMOS、MIPIまたはUSB3

Electrical

Power Supply
公称電圧 12V ± 1V

Mechanical

Size
101 (長さ) x 77 (幅) x 77 (高さ) mm
Size (L x W x H)
101 (長さ) x 77 (幅) x 77 (高さ) mm
Weight
390g

Environmental & Approvals

Design and Construction
MIL-STD-1472およびMIL-HDBK-1686に適合するレンズアセンブリ
DLC Option
DLCフロントコーティング、湿度、激しい摩耗、塩霧への暴露に耐えるレンズ
ESS Thermal
レンズアセンブリは、-35°C~+70°Cの温度幅に順応し、最大5度/分の傾斜率およびそれぞれの温度幅で60分の最小ドゥエルを有する
ESS Vibration
10 Hz~500 Hz までのランダム振動で、光軸に沿って少なくとも10分間、以下の振動プロファイルを有する:
10 Hzで、0.01 G2/Hz
50 Hzで、0.01 G2 /Hz
80 Hzで、0.04 G2/Hz
350 Hzで、0.04 G2/Hz
500 Hzで、0.01 G2/Hz
Focus Over Temperature
-35 °C~70 °Cのフォーカスを維持
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Lens Window Transmittance
HEAR L1: >/= 8-12µmバンドで84%
DLC L1: >/= 8-12µmバンドで78%
Non-Operating Temperature Range
非動作範囲 -40 °C ~ 80 °C
Operating Temperature
-40 °C〜70 °C
Operating Temperature Range
-40 °C〜70 °C
Operational Altitude
12km(民間航空機または空中プラットフォームの最大高度)
Protection and Anti-Reflection Coatings
レンズエレメントは、MIL-PRF-13830の耐久性要件に従って、接着、中程度の摩耗、湿度の対象となる反射防止コーティングでコーティングするものとします。
Shock
9G、11msecの正弦半波パルス、3軸それぞれに最低3パルス
Solar protection
はい、工場のレンズと統合した場合
Spectrally Weighted Lens Transmittance
HEAR L1: >/= 84% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 78% for band 8-12 µm

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

記事

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

詳細を見る

ホワイトペーパー

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

詳細を見る

ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ビデオ

FLIR Boson & Boson+によるAGC &チューニング

今すぐ見る

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

ダウンロード

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

技術データシートには詳細情報が記載されています。

  • 機能上の特性
  • 技術仕様
  • 性能データ
  • 電気回路および外部回路
  • 機械的な推奨事項

機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。

Boson Plus CZ Datasheet

Boson Plus Datasheet

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

ダウンロード

Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

ダウンロード

Boson+ User SDK Documentation Rev410

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Bosonレンズセレクタツール

推奨レンズ焦点距離を受け取るには、ターゲットパラメータを入力します。

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品