Neutrino Performance Series
Conforme NDAA e senza ITAR, la serie Neutrino® Performance include FLIR Neutrino QX e SX12.Con alta risoluzione e frame rate rapidi, Neutrino Performance Series è ideale per applicazioni di intelligence terrestre o aerea, sorveglianza e ricognizione (ISR), targeting, soluzioni anti-UAS e WAMI (Wide Area Motion Imagery). Riconoscendo i diversi requisiti operativi degli integratori, la serie Performance offre una gamma di tipi di FPA e opzioni di interfaccia ottica.
La Neutrino Performance Series è stata sviluppata pensando agli integratori di sistemi. Le interfacce standard di settore, i controlli software semplici e potenti, la documentazione completa del prodotto e il supporto tecnico Teledyne FLIR agli OEM riducono i rischi di sviluppo del prodotto e i tempi di immissione sul mercato.

MODULO TERMOCAMERA MWIR HD+ CONFIGURABILE
Tipi di rilevatore flessibili, dimensioni finestra FPA, frame rate e opzioni di interfaccia ottica
- 2048 x 1536 /10 μm pixel pitch o 1280 x 1024 /12 μm pixel pitch FPA fornisce un'alta risoluzione con maggiore sensibilità
- Immagini nitide per un piccolo campo visivo istantaneo (IFOV) a distanze distanziate più lunghe, mantenendo un campo visivo ampio (FOV)
PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI
Semplifica lo sviluppo e riduci i tempi di commercializzazione
- Supporto integrato per standard di settore fisici e a livello di protocollo (ad es. RS-422 e CameraLink corretto a 4 bit)
- Architettura di elaborazione delle immagini a infrarossi avanzata e SDK robusto
- Classificato ai sensi della giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a


VALORE E REPUTAZIONE DI TELEDYNE FLIR
Prestazioni, affidabilità e supporto previsti da Teledyne FLIR
- Documentazione completa sull’integrazione dei prodotti
- Tecnologia militare sviluppata in commercio
- Un team di assistenza tecnica altamente qualificato disponibile per supportare l’integrazione
Campo di battaglia - Neutrino SX12 ISR
Sorveglianza perimetrale - Neutrino SX12 ISR
Panoramica lungo la costa - Neutrino SX12 ISR
Pedoni sulla spiaggia - Neutrino SX12 ISR
Contro-UAS - Neutrino SX12 ISR
Sorveglianza dei confini - Neutrino SX12 ISR
Da Tower NFOV a WFOV - Neutrino SX12 ISR
Da Tower WFOV a NFOV - Neutrino SX12 ISR
Atterraggio aereo - Neutrino SX12 ISR
Trova modelli
Results:
| Prodotto | Risoluzione | Frequenza fotogrammi | Passo pixel (μm) | Campo visivo horizzontale | Misurazione temperatura | Stato | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino QX425-0054-00 |
2048 x 1536 | Fino a 60 Hz | 10 µm | Senza ottica | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino SX12425-0039-00 |
1280x1024 | Fino a 120 Hz | 12 µm | Senza ottica | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical
Per saperne di piùWhitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùDownload
12 considerazioni per la scelta dell'ottica della termocamera a infrarossi
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino Performance Series Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.