Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Neutrino SX8 - ISR 50-1000

Modello: 425-1601140-C805
product image

In Production
Conforme NDAA e senza ITAR, la serie Neutrino® ISR fornisce soluzioni chiavi in mano per gli integratori che sviluppano sistemi di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR). Le telecamere combinano i moduli a infrarossi di lunghezza d’onda media (MWIR) di livello mondiale di Teledyne FLIR con obiettivi a zoom continuo (CZ) con l’elettronica di controllo e l’elaborazione delle immagini leader del mercato di InVeo Designs LLC. Ogni telecamera offre immagini ad alte prestazioni, un raffreddamento lineare affidabile e di lunga durata, nonché un costo di commutazione ridotto per aggiornare i sistemi esistenti. I sistemi di imaging MWIR integrati e ottimizzati in fabbrica da un'unica fonte offrono prestazioni leader del mercato, riducendo al contempo i rischi di sviluppo, i costi e il time-to-market.

Incorporano risoluzioni multiple di focal plane array (FPA) e opzioni di ottiche CZ, dotate del sistema di elaborazione delle immagini e di elettronica dell’interfaccia standard del settore, consentendo di soddisfare diversi requisiti di riconoscimento e identificazione del rilevamento (DRI) e convenienza. Con quattro configurazioni odierne e altre in arrivo, le telecamere prive di ITAR offrono le prestazioni di imaging necessarie per le applicazioni ISR a breve, medio e lungo raggio, sorveglianza perimetrale, sorveglianza dei confini e contro-UAS (CUAS).

Tutte le termocamere Neutrino ISR possono eseguire i modelli di rilevamento, tracciamento e classificazione Prism™ AI di Teledyne FLIR e le librerie Prism ISP per super risoluzione, mitigazione delle turbolenze, miglioramento del contrasto e altro ancora.

Ottica CZ e modulo videocamera HD MWIR leader di settore

Le giuste lunghezze focali, le telecamere MWIR HD o SD con raffreddatori lineari di lunga durata e ottiche CZ completamente integrate massimizzano il DRI.

Progettato per gli integratori

L'elettronica di imaging AgileCore™, adottata nel settore, con telecamera MWIR integrata e obiettivo CZ offre prestazioni e compatibilità ottimali.

Valore e reputazione di Teledyne FLIR

Con la protezione di una garanzia di due anni, leader di settore, puoi usufruire delle prestazioni, dell’affidabilità e del supporto che tutti si aspettano da Teledyne FLIR e dal più versatile portfolio di termocamere HD+ MWIR del settore.

Specifiche

Hardware

Part Number
425-1601140-C805

Imaging & Optical

Aperture
f/4,0
Boresight Drift Through Zoom
<0,10 mm in senso radiale dalla posizione del co-forometro
Color Palettes
Monocromatico (3 tavolozze)
Falso colore (11 tavolozze)
Colore reale (3 tavolozze) per schermata iniziale
Normale o polarità di visualizzazione invertita
Cooler
Refrigeratore criogenico lineare Teledyne FLIR FL-100
Cooler MTBF
Fino a 27.000 ore
Digital Zoom
Conservazione dei bordi 1X/2X/4X
Drifting Pixel Filter
Grandezza eccessiva rispetto a 8 vicini più prossimi
Focal Length
50-1000 mm
Focus
Motorizzata, messa a fuoco su distanza specificata, messa a fuoco su infinito, autofocus comandato/continuo
FOV - Horizontal
Da 0,59° a 11,69° (atermica)
Frame Rate
30 Hz
Full Frame Rate
30 Hz
Lens Type
Zoom continuo 20x
Mantieni la messa a fuoco con lo zoom
Min to Max Zoom Time
<2 secondi
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrazioni in fabbrica:
• Due punti (guadagno/offset)
Aggiornamento di • un punto (ottimizza l'offset)
Rilevamento
pixel • difettosi/rumorosi • 8 modalità operative con 2 tabelle NUC ciascuna

Calibrazione operativa (tempo di esecuzione): Aggiornamento a un punto
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 x 1024 HOT MWIR
Sensor Material
HOT MWIR
Spatial Noise Reduction
Filtro mediano 3x3, filtro di riduzione del rumore gaussiano 3x3, filtro di riduzione del rumore gaussiano 5x5
Spectral Band
3,4-5,1µ m
Thermal Imager
1280 x 1024
Zoom and Focus Controls
Motorizzato, zoom e messa a fuoco

Connections & Communications

Communication
RS-422 UART COM, fino a 921.600 Baud
Dual Simultaneous Outputs
Uscita Camera Link (Base) (NUC a 14 bit corretto in formato Full Frame):
• Opzioni di uscita del display Gigabit Ethernet •

opzionale 30 Hz
(video a 10 bit (14 opzionale) completamente elaborato)
(selezionare una voce):
• 720P60 HD-SDI (SMPTE)
• 1080P30 HD-SDI (SMPTE)

Electrical

Center of Gravity
Vedere IDD meccanica
Input Power
12 V CC e 7,5 W stato fisso, 23 °C
Thermal Extraction Method
Dissipatore di calore, vedere IDD

Mechanical

Size (L x W x H)
Lunghezza: 48,18 cm (18,97")
Diametro obiettivo: 30,48 cm (12")
Water Ingress
Elemento anteriore sigillato IP-66Senza alloggiamento (telaio aperto)
Weight
12,2 kg (26,90 libbre)

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
Da -40 °C a +71 °C (da -40 °F a 160 °F)
Storage Temperature Range
Da -57 °C a +80 °C (da -65 °F a 176 °F)

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico

Per saperne di più

Articolo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Per saperne di più

Whitepaper

Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical

Per saperne di più

Whitepaper

Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge

Per saperne di più

Nota applicativa

Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Download

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati